(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลดเสียงรบกวนได้ดียิ่งขึ้น
ลดเสียงรบกวนที่อัตราการไหลสูงสุดได้ 20 เดซิเบลขึ้นไป
· ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบได้อย่างง่ายดาย
มีคุณสมบัติในการควบคุมความเร็วเหมือนรูปทรงเข็ม
ลักษณะภายนอกของวาล์วมิเตอร์พร้อมตัวลดเสียงลม ซีรีส์ ASN2
สัญลักษณ์ของวาล์วมิเตอร์พร้อมตัวลดเสียงลม ซีรีส์ ASN2
ตัวอย่างการติดตั้งวาล์วมิเตอร์พร้อมตัวลดเสียงลม ซีรีส์ ASN2
วาล์วหรี่ / กราฟแสดงลักษณะอัตราการไหล
*ลักษณะอัตราการไหลเป็นเพียงค่าตัวอย่างเท่านั้น
รุ่น | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | Sonic conductance dm3 / (s·bar) | อัตราส่วนความดันวิกฤต | น้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|
ASN2-M5 | M5 × 0.8 | 0.36 | 0.15 | 5 |
ASN2-U10/32 | 10-32UNF | 0.36 | 5 | |
ASN2-01 | 1/8 | 0.72 | 0.35 | 17 |
ASN2-02 | 1/4 | 1.3 | 34 | |
ASN2-03 | 3/8 | 3.32 | 55 | |
ASN2-04 | 1/2 | 4.9 | 107 |
Drawing แสดงโครงสร้างของซีรีส์ ASN2
หมายเลข | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | มือจับ | PBT | — |
2 | เข็ม | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
3 | น็อตล็อค | เหล็กกล้า*2 | ซิงค์โครเมต*1 |
4 | ตัวหรี่ | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
5 | แหวนรอง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
6 | โอริง | NBR | — |
7 | ตัวเก็บเสียง | ฟองน้ำ PVA | — |
8 | ฝาครอบตัวลดเสียงลม | โพลีเอทิลีนอ่อน | — |
9 | บอดี้ B | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
10 | ปะเก็น | NBR / สแตนเลส | M5, U10 / 32 เท่านั้น |
*1: ล็อคนัทแบบกลมผ่านการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
*2: ล็อคนัทแบบกลมทำจากทองเหลือง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ารุ่น ASN2-□01 และ □02 เท่านั้นที่ใช้เหล็กกล้า
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ ASN2
รุ่น | สกรู D | ⌀D | L1*2 | H | |
---|---|---|---|---|---|
ต่ำสุด | สูงสุด | ||||
ASN2-M5 | M5 × 0.8 | 10 | 20.5 | 23.3 | 8 |
ASN2-U10/32 | 10-32UNF | 10 | 20.5 | 23.3 | 8 |
ASN2-01 | 1/8 | 15 | 29.1 | 34.1 | 12 (12.7) |
ASN2-02 | 1/4 | 20 | 33.7 | 38.7 | 17 (17.5) |
ASN2-03 | 3/8 | 25 | 35.9 | 40.9 | 19 |
ASN2-04 | 1/2 | 30 | 48.1 | 53.1 | 24 (23.8) |
*1: ค่าที่อยู่ในวงเล็บ () คือขนาดของชนิดสกรู NPT
*2: ค่า L1 เป็นขนาดอ้างอิง
ตัวอย่างของวงจรที่ไม่สามารถใช้งานได้
ตัวอย่างวงจรที่ไม่สามารถใช้งานได้ (เพอร์เฟควาล์ว: VF66□□, VS7-6-FPG, VS7-8-FPG)
*ความดันตกค้างด้านหลังตัวหรี่ระบายอาจทำให้เช็ควาล์วทำงานไม่ปกติได้ในวงจรแบบเพอร์เฟควาล์ว
ตัวอย่างวงจรที่ไม่สามารถใช้งานได้ 2 (วงจรที่มีเช็ควาล์วไพล็อตระหว่างแอคชูเอเตอร์และโซลินอยด์วาล์ว)
*ความดันตกค้างด้านหลังตัวหรี่ระบายอาจทำให้เช็ควาล์วไพล็อตทำงานไม่ปกติ
ตัวอย่างการกีดขวางฟิตติ้ง
*หากติดตั้งเข้ากับพอร์ทเชื่อมต่อของโซลินอยด์วาล์ว อาจเกิดการกีดขวางฟิตติ้งได้ โปรดศึกษาแคตตาล็อกก่อนติดตั้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทของ สกรู | Sonic conductance IN -> OUT [dm3 / (s / bar)] | ตัวเลือก | ล็อค ตัวเลือก น็อตล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157.50 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/8 | R | 0.72 | ไม่มี | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 157.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | 1/8 | R | 0.72 | ไม่มี | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 162.90 ฿ 101.34 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/8 | R | 0.72 | มีซีล | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 162.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | 1/8 | R | 0.72 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 197.10 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/4 | R | 1.3 | ไม่มี | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 197.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 1/4 | R | 1.3 | ไม่มี | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 202.50 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/4 | R | 1.3 | มีซีล | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 202.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | 1/4 | R | 1.3 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 252.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3/8 | R | 3.32 | ไม่มี | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 252.00 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 3/8 | R | 3.32 | ไม่มี | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 257.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | 3/8 | R | 3.32 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 257.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | 3/8 | R | 3.32 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 338.40 ฿ 210.52 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/2 | R | 4.9 | ไม่มี | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 338.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 1/2 | R | 4.9 | ไม่มี | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 343.80 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 1 | 1/2 | R | 4.9 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 343.80 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 1/2 | R | 4.9 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 94.50 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M5 × 0.8 | เกลียวเมตริก | 0.36 | ไม่มี | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 94.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | M5 × 0.8 | เกลียวเมตริก | 0.36 | ไม่มี | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 157.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 1/8 | NPT | 0.72 | ไม่มี | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 157.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 1/8 | NPT | 0.72 | ไม่มี | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 162.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 1/8 | NPT | 0.72 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 162.90 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | 1/8 | NPT | 0.72 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 197.10 ฿ 122.62 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 1 | 1/4 | NPT | 1.3 | ไม่มี | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 197.10 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 1/4 | NPT | 1.3 | ไม่มี | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 202.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | 1/4 | NPT | 1.3 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 202.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 1/4 | NPT | 1.3 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 252.00 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | 3/8 | NPT | 3.32 | ไม่มี | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 252.00 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 3/8 | NPT | 3.32 | ไม่มี | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 257.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 3/8 | NPT | 3.32 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 257.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 3/8 | NPT | 3.32 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 338.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 1/2 | NPT | 4.9 | ไม่มี | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 338.40 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 1/2 | NPT | 4.9 | ไม่มี | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 343.80 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 1/2 | NPT | 4.9 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 343.80 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0 ถึง 1 | 1/2 | NPT | 4.9 | พร้อม ซีล | ล็อคนัทแบบกลม | ||
฿ 94.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 10-32UNF | เกลียวยูนิไฟด์ | 0.36 | ไม่มี | ล็อคนัทหกเหลี่ยม | ||
฿ 94.50 | FLOW CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0 ถึง 1 | 10-32UNF | เกลียวยูนิไฟด์ | 0.36 | ไม่มี | ล็อคนัทแบบกลม |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ไอเสียด่วน | วัสดุ | ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านท่อไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ R | บรรยากาศเปิด (พร้อมเค้นไอเสีย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง