(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าแปลนสำหรับซีรีส์ RB-LROEM (XT) และ RB-OEM (XT)
[คุณสมบัติ]
· หน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า (R)
· หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส (F)
· RB-OEMR1.5M: น้ำหนัก: 230 กรัม โบลท์ติดตั้ง: M8
· RB-OEMF2.0M: น้ำหนัก: 525 กรัม โบลท์ติดตั้ง: M10
· RB-OEMR3.0M: น้ำหนัก: 680 กรัม โบลท์ติดตั้ง: M12
· RB-OEMF2.0M และ RB-OEMF3.0M: วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน การชุบผิว: รมดำ Black Oxide
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้กับโช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ชนิดขนาดใหญ่
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ลักษณะภายนอกของหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รุ่นที่รองรับการใช้งาน
Drawing ระบุขนาดของหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า (R)
ลักษณะภายนอกของหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส (F)
Drawing ระบุขนาดของหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส (F)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า | FC | FH | SA | SB | MM | รุ่นที่รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|
RB-OEMF2.0M | 10.4 | 15.7 | 90 | 70 | M64 × 2.0 | RB-LROEMXT2.0M × 2F RB-OEMXT2.0M × 2F RB-OEMXT2.0M × 4F RB-OEMXT2.0M × 6F |
RB-OEMF3.0M | 13.5 | 19 | 102 | 76.2 | M85 × 2.0 | RB-OEM3.0M × 2F RB-OEM3.0M × 3.5F RB-OEM3.0M × 5F RB-OEM3.0M × 6.5F |
*ประแจสำหรับยึดแป้นหมุนปรับจะรวมอยู่ในสินค้าด้วย
รหัสสินค้า |
---|
RB-OEMF2.0M |
RB-OEMF3.0M |
RB-OEMR1.5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สลักเกลียว สำหรับการติดตั้ง | รูปทรง หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,416.68 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | M10 | สี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 1,014.90 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | M12 | สี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 430.95 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | M8 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง