(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โช้คอัพสามารถปรับความเร็วการกระแทกได้
[คุณสมบัติ]
· แผ่นออริฟิสในตัว ฟังก์ชั่นปรับการเปิด/ปิด
· ใช้พลังงานประมาณ 1.6 เท่าของสินค้าทั่วไป
· แบบปรับได้
· RB-LROEM (XT) รุ่นความเร็วต่ำ / RB-OEM (XT) รุ่นมาตรฐาน
· มีทั้งแบบมีฝาครอบหรือแบบไม่มีฝาครอบ
· อุปกรณ์เพิ่มเติม : ไม่มี / มีปลอกสวมใช้ยึด / มีปลอกสวมใช้หยุด / มีแปลนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า / มีแปลนทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส
[การใช้งาน]
สำหรับใช้กับหุ่นยนต์ เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องทอผ้าเครื่องจักรกล เป็นต้น
โช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ ชนิดขนาดใหญ่ ซีรีส์ RB-LROEM (XT)/RB-OEM (XT) ลักษณะภายนอก
รุ่น | RB-LROEMXT 1.5M × 1 | RB-LROEMXT 1.5M × 2 | RB-LROEMXT 2.0M × 2 | |
---|---|---|---|---|
พลังงานดูดซับสูงสุด (J) | 425 | 850 | 2,260 | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว | M42 × 1.5 | M64 × 2.0 | ||
ระยะเคลื่อนที่ในการดูดซับแรงกระแทก (มม.) | 25 | 50 | 50 | |
ความเร็วในการชน (m/s)* | 0.08 ถึง 1.3 | 0.08 ถึง 0.8 | ||
พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง (J/hr) | 126,000 | 167,000 | 271,000 | |
ค่าแรงฉุดสูงสุด (N)หมายเหตุ | 20,000 | 20,000 | 51,000 | |
ช่วงมวลเทียบเท่า (กก.) | 240 ถึง 142,000 | 480 ถึง 284,000 | 800 ถึง 771,000 | |
แรงสปริง (N) | ขยายออก | 49 | 49 | 76 |
บีบอัด | 68 | 80 | 155 | |
แรงขับสูงสุด (N) | 6,660 | 6,660 | 17,760 | |
ช่วงอุณหภูมิ ( °C) | -10 ถึง +80 | |||
น้ำหนัก (กก.) | 1.3 | 1.7 | 3.6 | |
ส่วนประกอบที่ติดตั้งได้ | แค็ป | ✓ | ✓ | ✓ |
ปลอกสวมหยุด | ✓ | ✓ | ✓ | |
หน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ✓ | ✓ | — | |
หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | — | — | ✓ | |
ปลอกสวมล็อค | ✓ | ✓ | ✓ |
หมายเหตุ: ค่าแรงฉุดสูงสุดคือแรงกระแทกที่เกิดจากการชนเมื่อใช้พลังงานดูดซับที่ระดับสูงสุด
*ระบุความเร็วในการชนกันเมื่อใช้ยูนิตเดียว หากใช้สองยูนิตขึ้นไปพร้อมกัน โปรดดูที่แค็ตตาล็อก
รุ่น | RB-OEMXT 1.5M × 1 | RB-OEMXT 1.5M × 2 | RB-OEMXT 1.5M × 3 | RB-OEMXT 2.0M × 2 | RB-OEMXT 2.0M × 4 | RB-OEMXT 2.0M × 6 | RB-OEM 3.0M × 2 | RB-OEM 3.0M × 3.5 | RB-OEM 3.0M × 5 | RB-OEM 3.0M × 6.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พลังงานดูดซับสูงสุด (J) | 425 | 850 | 1,300 | 2,260 | 4,520 | 6,780 | 2,300 | 4,000 | 5,700 | 7,300 | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว | M42 × 1.5 | M64 × 2.0 | M85 × 2.0 | ||||||||
ระยะเคลื่อนที่ในการดูดซับแรงกระแทก (มม.) | 25 | 50 | 75 | 50 | 100 | 150 | 50 | 90 | 125 | 165 | |
ความเร็วในการชน (m/s)* | 0.3 ถึง 3.5 | 0.3 ถึง 4.3 | |||||||||
พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง (J/hr) | 126,000 | 167,000 | 201,000 | 271,000 | 362,000 | 421,000 | 372,000 | 652,000 | 933,000 | 1,215,000 | |
ค่าแรงฉุดสูงสุด (N)หมายเหตุ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | |
ช่วงมวลเทียบเท่า (กก.) | 25 ถึง 9,000 | 45 ถึง 18,000 | 54 ถึง 27,000 | 75 ถึง 47,000 | 118 ถึง 94,000 | 130 ถึง 141,000 | 195 ถึง 36,000 | 215 ถึง 36,000 | 220 ถึง 51,000 | 300 ถึง 56,700 | |
แรงสปริง (N) | ขยายออก | 49 | 32 | 32 | 76 | 69 | 90 | 110 | 110 | 70 | 120 |
บีบอัด | 68 | 68 | 80 | 155 | 160 | 285 | 196 | 196 | 196 | 330 | |
แรงขับสูงสุด (N) | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
ช่วงอุณหภูมิ ( °C) | -10 ถึง +80 | ||||||||||
น้ำหนัก (กก.) | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 5.7 | 6.8 | 8.2 | 10.2 | |
ส่วนประกอบที่ติดตั้งได้ | แค็ป | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ปลอกสวมหยุด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
หน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | |
หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ปลอกสวมล็อค | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
หมายเหตุ: ค่าแรงฉุดสูงสุดคือแรงกระแทกที่เกิดจากการชนเมื่อใช้พลังงานดูดซับที่ระดับสูงสุด
*ระบุความเร็วในการชนกันเมื่อใช้ยูนิตเดียว หากใช้สองยูนิตขึ้นไปพร้อมกัน โปรดดูที่แค็ตตาล็อก
รายการขนาดเมื่อติดตั้ง RB- (LR) OEMXT1.5M × 1 และ RB- (LR) OEMXT2.0M × 2
RB-OEMXT1.5M × 1 / RB-LROEMXT1.5M × 1
RB-OEMXT2.0M × 2/RB-LROEMXT2.0M × 2
รายการขนาดเมื่อติดตั้ง RB- (LR) OEMXT1.5M × 2, RB- (LR) OEMXT1.5M × 3, RB- (LR) OEMXT2.0M × 4 และ RB- (LR) OEMXT2.0M × 6
RB-OEMXT1.5M × 2 / RB-LROEMXT1.5M × 2
RB-OEMXT1.5M × 3
RB-OEMXT2.0M × 4
RB-OEMXT2.0M × 6
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | ค่า (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | พร้อม ฝาครอบ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,245.00 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 12,013.33 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | ไม่มี | ||
฿ 9,311.75 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 12,989.67 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อคและหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 14,436.98 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อคและมีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 15,009.28 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อค ปลอกสวมหยุด และหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 9,438.40 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 14,032.94 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 15,370.50 | SMC RB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีปลอกสวมหยุดและหน้าแปลนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 11,845.08 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 13,067.46 | SMC RB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อคและหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 10,403.15 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อคและมีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 15,193.21 | SMC RB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อค ปลอกสวมหยุด และหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 12,013.33 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 13,460.65 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 14,032.94 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 1.3 | 0.08 | 162 | 240 ถึง 142,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีปลอกสวมหยุดและหน้าแปลนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 9,337.25 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 13,023.44 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | มีแค็ป | ไม่มี | ||
฿ 13,427.48 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 14,733.08 | SMC RB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อคและหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 15,446.49 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อคและมีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 12,026.65 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 5,700 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อค ปลอกสวมหยุด และหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 13,595.73 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | มีแค็ป | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 15,043.05 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | มีแค็ป | มีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 15,614.74 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | มีแค็ป | มีปลอกสวมหยุดและหน้าแปลนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 12,855.19 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 13,427.48 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อคและหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 14,874.80 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อคและมีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 16,256.38 | SMC RB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อค ปลอกสวมหยุด และหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 9,768.20 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | ไม่มี | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 15,228.79 | SMC RB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | ไม่มี | มีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 11,291.00 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 1.3 | 0.08 | 213 | 480 ถึง 284,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | ไม่มี | มีปลอกสวมหยุดและหน้าแปลนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 25,712.18 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 27,841.54 | SMC RB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | มีแค็ป | ไม่มี | ||
฿ 20,856.45 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | มีแค็ป | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 27,395.29 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 32,174.45 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อคและมีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 33,453.51 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อค ปลอกสวมหยุด และหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 32,872.78 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | มีแค็ป | มีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 20,298.00 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | ไม่มี | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 26,654.74 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 29,400.42 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อคและหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 31,433.90 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อคและมีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 32,093.03 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | ไม่มี | มีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 31,770.40 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M64 × 2.0 | 64 | 2,260 | 0.8 | 0.08 | 243 | 800 ถึง 771,000 | 51,000 | 77 | 4,516.7 | ไม่มี | มีปลอกสวมหยุดและหน้าแปลนแบบเหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 26,235.25 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M85 × 2.0 | 85 | 2,300 | 4.3 | 0.3 | 265 | 195 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 6,200 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 36,420.63 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M85 × 2.0 | 85 | 2,300 | 4.3 | 0.3 | 265 | 195 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 6,200 | มีแค็ป | ไม่มี | ||
฿ 28,366.20 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M85 × 2.0 | 85 | 2,300 | 4.3 | 0.3 | 265 | 195 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 6,200 | มีแค็ป | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 38,440.24 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M85 × 2.0 | 85 | 2,300 | 4.3 | 0.3 | 265 | 195 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 6,200 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 39,786.24 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M85 × 2.0 | 85 | 2,300 | 4.3 | 0.3 | 265 | 195 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 6,200 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อคและหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 36,286.15 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M85 × 2.0 | 85 | 2,300 | 4.3 | 0.3 | 265 | 195 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 6,200 | ไม่มี | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 36,959.15 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M85 × 2.0 | 85 | 2,300 | 4.3 | 0.3 | 265 | 195 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 6,200 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 38,305.15 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M85 × 2.0 | 85 | 2,300 | 4.3 | 0.3 | 265 | 195 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 6,200 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อคและหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 27,630.95 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 90 | M85 × 2.0 | 85 | 4,000 | 4.3 | 0.3 | 343 | 215 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 10,866.7 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 38,271.98 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 90 | M85 × 2.0 | 85 | 4,000 | 4.3 | 0.3 | 343 | 215 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 10,866.7 | มีแค็ป | ไม่มี | ||
฿ 39,617.99 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 90 | M85 × 2.0 | 85 | 4,000 | 4.3 | 0.3 | 343 | 215 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 10,866.7 | มีแค็ป | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 40,290.99 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 90 | M85 × 2.0 | 85 | 4,000 | 4.3 | 0.3 | 343 | 215 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 10,866.7 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 40,137.21 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 90 | M85 × 2.0 | 85 | 4,000 | 4.3 | 0.3 | 343 | 215 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 10,866.7 | ไม่มี | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 38,810.51 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 90 | M85 × 2.0 | 85 | 4,000 | 4.3 | 0.3 | 343 | 215 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 10,866.7 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 40,156.51 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 90 | M85 × 2.0 | 85 | 4,000 | 4.3 | 0.3 | 343 | 215 ถึง 36,000 | 67,000 | 98 | 10,866.7 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อคและหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 38,608.49 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | M85 × 2.0 | 85 | 5,700 | 4.3 | 0.3 | 419 | 220 ถึง 51,000 | 67,000 | 98 | 15,550 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 40,088.97 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | M85 × 2.0 | 85 | 5,700 | 4.3 | 0.3 | 419 | 220 ถึง 51,000 | 67,000 | 98 | 15,550 | มีแค็ป | ไม่มี | ||
฿ 41,435.58 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | M85 × 2.0 | 85 | 5,700 | 4.3 | 0.3 | 419 | 220 ถึง 51,000 | 67,000 | 98 | 15,550 | มีแค็ป | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 42,108.58 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | M85 × 2.0 | 85 | 5,700 | 4.3 | 0.3 | 419 | 220 ถึง 51,000 | 67,000 | 98 | 15,550 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 45,734.71 | SMC RB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | M85 × 2.0 | 85 | 5,700 | 4.3 | 0.3 | 419 | 220 ถึง 51,000 | 67,000 | 98 | 15,550 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อคและหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 30,016.05 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | M85 × 2.0 | 85 | 5,700 | 4.3 | 0.3 | 419 | 220 ถึง 51,000 | 67,000 | 98 | 15,550 | ไม่มี | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 40,627.49 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | M85 × 2.0 | 85 | 5,700 | 4.3 | 0.3 | 419 | 220 ถึง 51,000 | 67,000 | 98 | 15,550 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 40,459.24 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 165 | M85 × 2.0 | 85 | 7,300 | 4.3 | 0.3 | 514 | 300 ถึง 56,700 | 67,000 | 98 | 20,250 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 44,140.85 | SMC RB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 165 | M85 × 2.0 | 85 | 7,300 | 4.3 | 0.3 | 514 | 300 ถึง 56,700 | 67,000 | 98 | 20,250 | มีแค็ป | ไม่มี | ||
฿ 32,527.80 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 165 | M85 × 2.0 | 85 | 7,300 | 4.3 | 0.3 | 514 | 300 ถึง 56,700 | 67,000 | 98 | 20,250 | มีแค็ป | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 33,035.25 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 165 | M85 × 2.0 | 85 | 7,300 | 4.3 | 0.3 | 514 | 300 ถึง 56,700 | 67,000 | 98 | 20,250 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 31,410.90 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 165 | M85 × 2.0 | 85 | 7,300 | 4.3 | 0.3 | 514 | 300 ถึง 56,700 | 67,000 | 98 | 20,250 | ไม่มี | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ||
฿ 42,478.85 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 165 | M85 × 2.0 | 85 | 7,300 | 4.3 | 0.3 | 514 | 300 ถึง 56,700 | 67,000 | 98 | 20,250 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 7,941.55 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 11,244.56 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | ไม่มี | ||
฿ 8,677.65 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 12,856.51 | SMC RB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อคและหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 13,668.21 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อคและมีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 14,239.90 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีปลอกสวมล็อค ปลอกสวมหยุด และหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 11,816.86 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 13,264.17 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 13,836.46 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | มีแค็ป | มีปลอกสวมหยุดและหน้าแปลนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 11,076.31 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อค | ||
฿ 9,768.20 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อคและมีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 14,380.41 | SMC RB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีปลอกสวมล็อค ปลอกสวมหยุด และหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 8,373.35 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 12,691.88 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีปลอกสวมหยุด | ||
฿ 13,264.17 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | M42 × 1.5 | 42 | 425 | 3.5 | 0.3 | 162 | 25 ถึง 9,000 | 20,000 | 58 | 2,100 | ไม่มี | มีปลอกสวมหยุดและหน้าแปลนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 8,296.85 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 3.5 | 0.3 | 213 | 45 ถึง 18,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 11,716.15 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | M42 × 1.5 | 42 | 850 | 3.5 | 0.3 | 213 | 45 ถึง 18,000 | 20,000 | 58 | 2,783.3 | มีแค็ป | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ประเภท ออริฟิส | หลายประเภท ออริฟิส ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10 ถึง 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง