(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูด มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการเสียรูปเมื่อเคลื่อนย้ายชิ้นงานขนาดใหญ่หรือหนัก
[คุณสมบัติ]
·ประเภท:ประเภทงานหนัก (ชนิดแบนและแบบบางมีซี่โครง) / ประเภทงานหนัก (เบลโลว์) / ประเภทงานหนัก (วงรี)
· วัสดุ แพ้ด:NBR, ยางซิลิโคน, FKM, CR.
* รองรับการใช้งาน กับชนิดø32มม. เท่านั้น
แพ้ด หน้าที่หนัก (แบนที่มีซี่โครง / บางกับซี่โครง) ซีรีส์ ลักษณะภายนอก
รูปทรง แพ้ด และเส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด ใช้บังคับ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP2-32H □
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP2-300H □
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP2-340H □
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-150HT ดรออิ้งบอกขนาด
ลักษณะภายนอก แพ้ด (ชนิด เบลโลว์ )
แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
แพ้ด หน้าที่หนัก (ชนิดวงรี) ลักษณะภายนอก
ขนาด แพ้ด: 30 × 50 มม
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทงานหนัก (แบบ เบลโลว์ ) การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP2-32HB □
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทงานหนัก (แบบ เบลโลว์ ) การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP2-150HB □
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทงานหนัก (แบบวงรี) การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP2-3050HW
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาด แพ้ด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 694.45 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (CR) | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 32 | - | ||
฿ 1,265.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | ยางฟลูออโร | ทนความเย็น / ทนความร้อน | 32 | - | ||
฿ 694.45 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 32 | - | ||
฿ 818.55 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 32 | - | ||
฿ 446.25 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แบนมี ริบ | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (CR) | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 32 | - | ||
฿ 992.80 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แบนมี ริบ | ยางฟลูออโร | ทนความเย็น / ทนความร้อน | 32 | - | ||
฿ 446.25 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แบนมี ริบ | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 32 | - | ||
฿ 545.70 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แบนมี ริบ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 32 | - | ||
฿ 2,629.90 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (CR) | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 150 | - | ||
฿ 2,629.90 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 150 | - | ||
฿ 1,761.20 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ส่วนริมฝีปากบาง / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] มี ริบ ขนาด | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (CR) | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 150 | - | ||
฿ 7,145.95 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนริมฝีปากบาง / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] มี ริบ ขนาด | ยางฟลูออโร | ทนความเย็น / ทนความร้อน | 150 | - | ||
฿ 1,761.20 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนริมฝีปากบาง / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] มี ริบ ขนาด | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 150 | - | ||
฿ 2,853.45 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนริมฝีปากบาง / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] มี ริบ ขนาด | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (CR) | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 250 | - | ||
฿ 20,320.95 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนริมฝีปากบาง / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] มี ริบ ขนาด | ยางฟลูออโร | ทนความเย็น / ทนความร้อน | 250 | - | ||
฿ 2,853.45 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนริมฝีปากบาง / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] มี ริบ ขนาด | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 250 | - | ||
฿ 9,428.20 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แบนมี ริบ | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (CR) | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 300 | - | ||
฿ 44,958.20 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แบนมี ริบ | ยางฟลูออโร | ทนความเย็น / ทนความร้อน | 300 | - | ||
฿ 9,428.20 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แบนมี ริบ | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 300 | - | ||
฿ 694.45 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | รูปทรง ไข่ | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (CR) | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | - | 30 × 50 | ||
฿ 1,587.80 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | รูปทรง ไข่ | ยางฟลูออโร | ทนความเย็น / ทนความร้อน | - | 30 × 50 | ||
฿ 694.45 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | รูปทรง ไข่ | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | - | 30 × 50 | ||
฿ 1,066.75 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | รูปทรง ไข่ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | - | - | ||
฿ 9,825.15 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แบนมี ริบ | [ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (CR) | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 340 | - | ||
฿ 57,612.15 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แบนมี ริบ | ยางฟลูออโร | ทนความเย็น / ทนความร้อน | 340 | - | ||
฿ 9,825.15 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แบนมี ริบ | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 340 | - |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภท อุปกรณ์เสริม | วัสดุ | กลุ่ม ยาง | ชนิด | ยูนิตตัวดูด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง