(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หลีกเลี่ยงการทิ้งรอยดูด ( ส่วนประกอบ ยาง ) ไว้บน ชิ้นงาน
·ป้องกันไม่ให้ แพ้ด (ยาง) และ ชิ้นงาน ติดกัน
· รองรับการใช้งาน กับแผ่น เบลโลว์ ซีรีส์ ZP (ø6ถึงø32)
ลักษณะภายนอก ชุด อุปกรณ์เสริม เรซิ่น
ตัวอย่างการใช้งานเรซิน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด อุปกรณ์เสริม เรซิ่น
รุ่น | แพ้ด ใช้งานได้ | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-06K■ | ZP06B□ | 6 | 7 | 1.6 | 0.5 | 3 | 13.5 | 0.5 |
ZP2-08K■ | ZP08B□ | 8 | 9 | 3 | ||||
ZP2-10K■ | ZP10B□ | 10 | 12 | 3.5 | 3.5 | 16.5 | ||
ZP2-13K■ | ZP13B□ | 13 | 15 | 4 | 5.5 | 19 | ||
ZP2-16K■ | ZP16B□ | 16 | 18 | 6 | 20.5 | |||
ZP2-20K■ | ZP20B□ | 20 | 22 | 8 | 1 | 8.5 | 24.5 | 1 |
ZP2-25K■ | ZP25B□ | 25 | 27 | 10 | 25 | |||
ZP2-32K■ | ZP32B□ | 32 | 34 | 11.5 | 30 |
หมายเหตุ 1: "■" ในหมายเลข รุ่น ใน โต๊ะวางชิ้นงาน นี้ระบุ วัสดุ อุปกรณ์เสริม
โน้ต 2: "□" ในแผ่นอิเล็กโทรดที่ใช้งานได้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน นี้ระบุ วัสดุ แพ้ด
ตัวอย่างแผ่นสูบลมและชุดประกอบ
รหัสสินค้า |
---|
ZP2-06KGP |
ZP2-06KP |
ZP2-08KGP |
ZP2-08KP |
ZP2-10KGP |
ZP2-10KP |
ZP2-13KGP |
ZP2-13KP |
ZP2-16KGP |
ZP2-16KP |
ZP2-20KGP |
ZP2-20KP |
ZP2-25KGP |
ZP2-25KP |
ZP2-32KGP |
ZP2-32KP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของ แพ้ด รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | วัสดุ อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า | ||
฿ 267.75 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | PEEK | ||
฿ 372.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า | ||
฿ 267.75 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | PEEK | ||
฿ 610.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า | ||
฿ 292.40 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | PEEK | ||
฿ 744.60 ฿ 657.04 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า | ||
฿ 357.00 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | PEEK | ||
฿ 759.05 ฿ 669.79 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า | ||
฿ 421.60 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | PEEK | ||
฿ 963.05 ฿ 849.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า | ||
฿ 555.90 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | PEEK | ||
฿ 1,493.45 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า | ||
฿ 704.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | PEEK | ||
฿ 4,079.15 ฿ 3,599.44 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า | ||
฿ 972.40 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 32 | PEEK |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง