(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ช่วยลดรอยดูดที่เหลือบนชิ้นงานด้วย ยาง
·แผ่นรองขึ้นรูปด้วย NBR ที่ปราศจากเครื่องหมายดูดจากนั้นจึงได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ช่วยลดการเคลื่อนย้าย ส่วนประกอบ ยาง ไปยัง ชิ้นงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ไม่มีรอย ลักษณะภายนอก ชนิดแบน
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-04 ถึง 08UCL การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | C | Y |
---|---|---|---|---|
ZP2-04UCL | 4 | 4.8 | 1.6 | 0.8 |
ZP2-06UCL | 6 | 7 | 2.5 | |
ZP2-08UCL | 8 | 9 | 1 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP2-10 ถึง 50UCL
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | C | D | E | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-10UCL | 10 | 12 | 4 | 13 | 12 | 3 |
ZP2-16UCL | 16 | 18 | 12.5 | 3.5 | ||
ZP2-25UCL | 25 | 28 | 15 | 14 | 4 | |
ZP2-32UCL | 32 | 35 | 14.5 | 4.5 | ||
ZP2-40UCL | 40 | 43 | 7 | 18 | 18.5 | 6.5 |
ZP2-50UCL | 50 | 53 | 19.5 | 7.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แพ้ด ใช้งานได้: การ ดรออิ้งบอกขนาด 10U/16U
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แพ้ด ใช้งานได้: การ ดรออิ้งบอกขนาด 25U/32U
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แพ้ด ใช้งานได้: การ ดรออิ้งบอกขนาด 40U/50U
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ไม่มีเครื่องหมาย ลักษณะภายนอก สำหรับงานหนัก (แบนพร้อมซี่โครง) (ภาพล่าง: ฟลูออโรเรซิ่น อบ)
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น
วัสดุลูกยาง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-40/50H□การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | C |
---|---|---|---|
ZP2-40H□ | 40 | 42 | 32 |
ZP2-50H□ | 50 | 53 | 42 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-63/80H□การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | C | D | Y |
---|---|---|---|---|---|
ZP2-63H□ | 63 | 65 | 50 | 14.5 | 3.5 |
ZP2-80H□ | 80 | 82 | 61 | 16.5 | 4.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-100/125H□การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | C |
---|---|---|---|
ZP2-100H□ | 100 | 103 | 80 |
ZP2-125H□ | 125 | 128 | 104 |
* โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | มี / ไม่มี แหวนล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.70 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 4 | พร้อม แหวน | ||
฿ 545.70 ฿ 481.53 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 6 | พร้อม แหวน | ||
฿ 669.80 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 8 | พร้อม แหวน | ||
฿ 734.40 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 10 | พร้อม แหวน | ||
฿ 694.45 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 10 | ไม่มี แหวน | ||
฿ 783.70 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 16 | พร้อม แหวน | ||
฿ 744.60 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 16 | ไม่มี แหวน | ||
฿ 783.70 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 25 | พร้อม แหวน | ||
฿ 744.60 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 25 | ไม่มี แหวน | ||
฿ 833.85 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 32 | พร้อม แหวน | ||
฿ 793.90 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 32 | ไม่มี แหวน | ||
฿ 1,141.55 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | ทน น้ำมัน | 40 | - | ||
฿ 1,935.45 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 40 | - | ||
฿ 1,736.55 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 40 | - | ||
฿ 992.80 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 40 | พร้อม แหวน | ||
฿ 942.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 40 | ไม่มี แหวน | ||
฿ 1,141.55 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | ทน น้ำมัน | 50 | - | ||
฿ 2,034.90 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 50 | - | ||
฿ 1,786.70 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 50 | - | ||
฿ 992.80 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 50 | พร้อม แหวน | ||
฿ 942.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | - | 50 | ไม่มี แหวน | ||
฿ 1,339.60 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | ทน น้ำมัน | 63 | - | ||
฿ 2,282.25 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 63 | - | ||
฿ 2,034.90 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 63 | - | ||
฿ 1,439.05 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | ทน น้ำมัน | 80 | - | ||
฿ 2,629.90 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 80 | - | ||
฿ 2,084.20 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 80 | - | ||
฿ 1,488.35 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | ทน น้ำมัน | 100 | - | ||
฿ 3,572.55 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 100 | - | ||
฿ 2,977.55 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 100 | - | ||
฿ 1,935.45 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | [ยางไนไตรล์] ไม่มี มาร์คกิ้ง NBR | ทน น้ำมัน | 125 | - | ||
฿ 5,458.70 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 125 | - | ||
฿ 4,068.95 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน / แพ้ด เท่านั้น | [อื่น ๆ] แพ้ด โหลดหนัก | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 125 | - |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง | วัสดุ | กลุ่ม ยาง | ชนิด | ยูนิตตัวดูด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง