1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด พร้อม บอลสไปลน์ บัฟเฟอร์ (ZP2 series / ชนิดแบน)

แพ้ด พร้อม บอลสไปลน์ บัฟเฟอร์ (ZP2 series / ชนิดแบน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,100.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดศึกษาดูรูปทรงผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

แผ่นดูดซึ่งใช้ตัวกั้นลูกบอลสำหรับบัฟเฟอร์
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง:แบน.
·ทิศทาง พอร์ตสุญญากาศ:แนวตั้ง
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์:6 มม.
· สเปค บัฟเฟอร์:บอลสไปลน์
· วัสดุ แพ้ด:NBR, ยางซิลิโคน ยางยูรีเทน, FKM, NBR ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า, ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า

แพ้ด with บอลสไปลน์ บัฟเฟอร์ สเปค ซีรีส์ ZP2

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แพ้ด มี ลักษณะภายนอก บัฟเฟอร์ บอลสไปลน์

แพ้ด มี ลักษณะภายนอก บัฟเฟอร์ บอลสไปลน์

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น

  • ⌀2 mm
  • ⌀4 mm
  • ⌀6 mm
  • ⌀8 mm
แพ้ด มีการ ดรออิ้งบอกขนาด บัฟเฟอร์ บอลสไปลน์

แพ้ด มีการ ดรออิ้งบอกขนาด บัฟเฟอร์ บอลสไปลน์

สเปค บัฟเฟอร์

สเปคบอลสไปลน์
ระยะเคลื่อนที่6 mm
แรงปฏิกริยา สปริงที่ 0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0.8 N
เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่1.1 N

โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด ผลิตภัณฑ์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นABCY
ZP2-T02U□S622.61.20.5
ZP2-T04U□S644.81.60.8
ZP2-T06U□S6672.5
ZP2-T08U□S6891
รหัสสินค้า
ZP2-T02UFS6
ZP2-T02UGNS6
ZP2-T02UGSS6
ZP2-T02UNS6
ZP2-T02USS6
ZP2-T02UUS6
ZP2-T04UFS6
ZP2-T04UGNS6
ZP2-T04UGSS6
ZP2-T04UNS6
ZP2-T04USS6
ZP2-T04UUS6
ZP2-T06UFS6
ZP2-T06UGNS6
ZP2-T06UGSS6
ZP2-T06UNS6
ZP2-T06USS6
ZP2-T06UUS6
ZP2-T08UFS6
ZP2-T08UGNS6
ZP2-T08UGSS6
ZP2-T08UNS6
ZP2-T08USS6
ZP2-T08UUS6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(ø)

฿ 13,164.80

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ยางฟลูออโรทนความร้อน / ทนสารเคมี2

฿ 13,105.30

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าการแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน2

฿ 13,110.40

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้าการแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน2

฿ 13,100.20

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางไนไตรล์] NBRทน น้ำมัน2

฿ 13,110.40

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนทนความเย็น / ทนความร้อน2

฿ 13,140.15

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ยางยูรีเทน-2

฿ 13,164.80

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ยางฟลูออโรทนความร้อน / ทนสารเคมี4

฿ 13,105.30

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าการแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน4

฿ 13,110.40

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้าการแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน4

฿ 13,100.20

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางไนไตรล์] NBRทน น้ำมัน4

฿ 13,110.40

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนทนความเย็น / ทนความร้อน4

฿ 13,140.15

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ยางยูรีเทน-4

฿ 13,164.80

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ยางฟลูออโรทนความร้อน / ทนสารเคมี6

฿ 13,105.30

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าการแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน6

฿ 13,110.40

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้าการแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน6

฿ 13,100.20

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางไนไตรล์] NBRทน น้ำมัน6

฿ 13,110.40

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนทนความเย็น / ทนความร้อน6

฿ 13,140.15

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ยางยูรีเทน-6

฿ 13,164.80

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ยางฟลูออโรทนความร้อน / ทนสารเคมี8

฿ 13,105.30

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าการแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน8

฿ 13,110.40

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้าการแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน8

฿ 13,100.20

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 3 วัน [ยางไนไตรล์] NBRทน น้ำมัน8

฿ 13,110.40

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนทนความเย็น / ทนความร้อน8

฿ 13,140.15

SMC ZP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ยางยูรีเทน-8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด ชนิดแบน วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ เกลียวใน วัสดุ กลุ่ม ยาง ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ M5
สเปค บัฟเฟอร์ บอลสไปลน์ บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 6 ชนิด ด้วย บัฟเฟอร์
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ทิศทางแนวตั้ง