(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเรียบบางสำหรับดูดชิ้นงานเช่นแผ่นบางหรือไวนิล
[คุณสมบัติ]
·ช่วยลดรอยย่นและการเสียรูปของ ชิ้นงาน ระหว่างการดูด
·เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด:5 มม. 6 มม. 11 มม. 14 มม. 18 มม. 20 มม.
· วัสดุ:NBR, ยางซิลิโคน ยางยูรีเทน, FKM, NBR ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า, ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า
·ประเภท:ชนิดแบน บาง (กระโปรง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ได้กับอะแดปเตอร์ซีรีส์ ZP
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ลักษณะภายนอก แพ้ด แบนบาง
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ส่วนการ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP2-11UT □
ZP2-14UT ดรออิ้งบอกขนาด
ZP2-18UT ดรออิ้งบอกขนาด
ZP2-20UT □การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 238.00 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 11 | ||
฿ 193.80 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน | 11 | ||
฿ 238.00 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 11 | ||
฿ 148.75 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 11 | ||
฿ 164.05 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ทนความเย็น / ทนความร้อน | 11 | ||
฿ 203.15 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยางยูรีเทน | - | 11 | ||
฿ 262.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 14 | ||
฿ 218.45 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน | 14 | ||
฿ 262.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 14 | ||
฿ 173.40 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 14 | ||
฿ 188.70 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ทนความเย็น / ทนความร้อน | 14 | ||
฿ 228.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยางยูรีเทน | - | 14 | ||
฿ 262.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 18 | ||
฿ 218.45 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน | 18 | ||
฿ 262.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 18 | ||
฿ 173.40 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 18 | ||
฿ 188.70 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ทนความเย็น / ทนความร้อน | 18 | ||
฿ 228.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | - | 18 | ||
฿ 262.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 20 | ||
฿ 218.45 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน | 20 | ||
฿ 262.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 20 | ||
฿ 173.40 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 20 | ||
฿ 188.70 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ทนความเย็น / ทนความร้อน | 20 | ||
฿ 228.65 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | - | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | รูปทรง แพ้ด | ขนาด | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | กลุ่ม ยาง | ชนิด | ยูนิตตัวดูด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง