(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วเปิด-ปิดทำจากสแตนเลสสำหรับใช้งานกับท่อสารเคมีและแก๊สผสม
· ใช้วัสดุเทียบเท่า SUS316 (*) สำหรับชิ้นส่วนโลหะที่สัมผัสกับของเหลว
* SUS316 หรือ CF8M
· มีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้ก้านมือจับหลุดออกจากบอดี้หลัก
· สามารถติดตั้งได้ทุกทิศทาง
· ส่วนประกอบทั้งหมดที่ใช้เป็นชนิดปราศจากน้ำมัน
· ชนิดรูลดขนาด
รหัสสินค้า |
---|
NSBVF10-02 |
NSBVF10-03 |
NSBVF10-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 679.97 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4B | 1/4B | ||
฿ 752.33 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8B | 3/8B | ||
฿ 921.72 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2B | 1/2B |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / สารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | ประเภท รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) |
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่มี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -29:: 232 |
วิธีการใช้งาน | ประเภทคู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง