(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· มีหน้าจอย่อยที่แสดงผลได้ 2 สีเพื่อให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น
· การมองเห็นที่ดีมากขึ้น ทำให้การใช้งานง่ายขึ้น
ชนิด | เซนเซอร์ ไหล | ประเภท ของไหล | อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด)(ลิตร / นาที) | 50 <100 |
---|---|---|---|---|---|
เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | ประเภท แบบรวม | วิธีการ เอาต์พุต | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า |
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภท อัตราการไหล | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 50 |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 90 | จำนวนจุดอินพุต | 1 | จำนวนจุด เอาต์พุต | 3 |
เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก(V) | DC1-5V | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 ถึง 24 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | 8 | ทิศทางการไหล | ทิศทางจากซ้ายไปขวา | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
แสดง | ดิจิทัล | ส่วนประกอบของไดรฟ์ | ดิจิทัล | โคมไฟ | มี |
มาตรฐานที่ได้มา | มาตรฐานระดับสากล IEC | IP | IP40 | ชนิด | ชนิดเอาท์พุต NPN |
อัตราการไหล เต็ม สเกลวัด(ลิตร / นาที) | 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FM-254-8 ในชุด เซนเซอร์วัดการไหลแบบดิจิตอลชนิดแสดงผลในตัว (สำหรับแก๊ส) [FM-200]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง