1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวระบุตำแหน่งแบบยืดหยุ่นระบบนิวเมติกส์ (พิน)

ตัวระบุตำแหน่งแบบยืดหยุ่นระบบนิวเมติกส์ (พิน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,948.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลไกลิ่มและสปริงในตัวจะป้องกันการสูญเสียแรงยึดแบบฉับพลันแม้จะมีแรงดันลมลดลงเนื่องจากอากาศรั่วไหล ฯลฯ

รหัสสินค้า
AMWF40-W-S
AMWF40-W-T
AMWF50-W-S
AMWF50-W-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงปลายด้านเข้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง
(Ø)

฿ 16,948.40

IMA PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10แบน2048

฿ 19,693.79

IMA PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10เรียว24.548

฿ 19,748.39

IMA PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10แบน2658

฿ 22,885.75

IMA PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10เรียว31.558

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน Flanged รูปทรงหน้าตัดด้านเข้า แบบกลม รูปทรงด้านเข้า ไม่
รูปทรงด้านติดตั้ง เส้นรอบวงเส้นรอบวง กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภทเหล็กกล้า SCM440 ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง G6