(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· สามารถปลดชิ้นงานได้ด้วยสัมผัสเดียว
· หลังจากยึดบอดี้หลัก ลูกเบี้ยว และปลอกที่มีหน้าแปลนด้วยโบลท์หัวจมหกเหลี่ยมแล้ว ให้หมุนก้านเพื่อยึดจับ
รหัสสินค้า |
---|
QLSC-08L |
QLSC-08R |
QLSC-12R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ สูงสุด (N) | แรงแคลมป์ (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | ทิศทางการหมุน | ขนาดเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,876.52 | IMA CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2500 | 3.8 | 20 | 28.5 | ซ้าย | M8×1.25 | ||
฿ 6,876.52 | IMA CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2500 | 3.8 | 20 | 28.5 | ขวา | M8×1.25 | ||
฿ 8,270.68 | IMA CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3,000 ถึง | 5000 | 5.5 | 30 | 39.5 | ขวา | M12×1.75 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCM440 | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | ดันด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทความสูงของ แขน | มาตรฐาน | ประเภทความยาว แขน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง