1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทด้านนอกแบบยาวหลายขั้วต่อ

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

ประเภทด้านนอกแบบยาวหลายขั้วต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 233.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นขั้วต่อที่มีชุดสลักเกลียวที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
·คุณสามารถปรับ ตำแหน่ง ได้อย่างง่ายดาย
[วัสดุ]
· ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
· สลักเกลียว ปลอกสวม: สเตนเลส
· ลูกบิด: PA · PP
· น๊อตตัวเมีย: อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
GFJ-E03 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 233.33

฿ 155.56

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภท ตัวยึด สกรู ชนิด อุปกรณ์เสริม วัสดุ อื่น ๆ
ประเภท อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนกำหนดตำแหน่ง, ไกด์ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-E03 ในชุด ประเภทด้านนอกแบบยาวหลายขั้วต่อ