• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rotary Connector G

Rotary Connector G

· A part with built-in bearings for GF-G (43‑mm) to enable smoother rotation.
· The protrusion on the outer perimeter can also be gripped with a GF-N (28‑mm) connector.

[Materials]
· Main body: extruded aluminum
· Cap: aluminum
· Bearing: steel

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

GFJ-C84

 
Part Number
GFJ-C84
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Metal Joint Joint Type Middle Intermediate Joint Type Through
Mounting Method Plug Style Operating Environment Standard Material Aluminum Extruded Material + Polyacetal

Please check the type/dimensions/specifications of the part GFJ-C84 in the Rotary Connector G series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-C84 ในชุด Rotary Connector G

Additional Products in this Category

Tech Support