• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wire Lock Connector

Wire Lock Connector

· Dedicated connector for ø2 synthetic wire (GFW-422, 423, 424).
· The wire is secured by routing the wire through and tightening the bolt.
· After routing through, the synthetic wire can be placed in three directions.
· Pinch the ø2 synthetic wire with the entire width of the connector when using.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

GFJ-D90

 
Part Number
GFJ-D90
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
30 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Metal Joint Joint Type Reinforcing/Fixing Mounting Method Clamp Type Bolt Fastening
Operating Environment Standard Material Others

Please check the type/dimensions/specifications of the part GFJ-D90 in the Wire Lock Connector series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-D90 ในชุด Wire Lock Connector

Additional Products in this Category

Tech Support