(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วสำหรับความดันลมที่ดูดสุญญากาศได้ด้วยวาล์วเดี่ยว
[คุณสมบัติ]
· ควบคุมการดูดและปล่อยสุญญากาศได้ในวาล์วเดียว
· แบบปรับอัตราการไหลออกของอากาศได้
· ป้องกันไม่ให้ชิ้นงานถูกพัดออกไป
· รายละเอียดจำเพาะไพล็อต: ไพล็อตภายนอก
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 24 V DC, 12 V DC
ลักษณะภายนอก วาล์วปล่อยสุญญากาศ พร้อมตัวจำกัด SY3000, SY5000
* สินค้านี้เป็นวาล์วเท่านั้น ไม่รวมแมนิโฟลด์
สัญลักษณ์ JIS
โครงสร้างวาล์ว | 3 ตำแหน่ง 3 พอร์ต วาล์ว พร้อมตัวจำกัด | |
---|---|---|
วิธีการซีล | ซีลยาง | |
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
วิธีการเปลี่ยน | ปิดปกติ | |
ช่วงความดันใช้งาน MPa | พอร์ตระบายความดัน 1 (P) | 0 ถึง 0.6 |
พอร์ตความดันสุญญากาศ 3 (EB), 3/5 (E) | -100 kPa ถึง 0.7*1 | |
พอร์ตไพล็อต X | ความดันระบายออก +0.1 หรือมากกว่า (ขั้นต่ำ: 0.25) ถึง 0.7 | |
วิธีการทำงานของตัวจำกัด | ทำงานแบบแมนนวล |
*1: สามารถใช้กับความดันบวกเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
*2: ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับคุณสมบัติอื่น ๆ
*3: ไม่มีชนิดตอบสนองอย่างรวมเร็ว
หมายเลขรุ่นวาล์ว | ไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | |
---|---|---|---|
ชนิด S, Z | ชนิด R, U | ||
SY3A□R | 18 | 26 | 18 |
SY5A□R | 27 | 32 | 27 |
* ที่ P = 0.1 MPa, X = 0.5 MPa
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 1 SY3A0R ชนิดพอร์ตด้านข้าง
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 2 SY3A0R ชนิดพอร์ตด้านข้าง
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 1 SY5A0R ชนิดพอร์ตด้านข้าง, พอร์ตด้านล่าง
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 2 SY5A0R ชนิดพอร์ตด้านข้าง, พอร์ตด้านล่าง
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 1 ชนิดพอร์ตด้านบน SY5A3R
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 2 ชนิดพอร์ตด้านบน SY5A3R
ตัวอย่าง 1: เมื่อโซลินอยด์วาล์ว 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ ถูกรวมเข้ากับสเปสเซอร์แบบ Standalone EXH
ตัวอย่าง 2: เมื่อโซลินอยด์วาล์ว 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ ถูกรวมเข้ากับบล็อคและจานบล็อคแบบ Standalone EXH
* สามารถผสมชนิดวาล์วมาตรฐานได้สำหรับทั้งชนิดไพล็อตภายนอกและภายใน อย่างไรก็ตาม หากมีความเสี่ยงที่ความดันจะตกลงเมื่อปล่อยพอร์ตสุญญากาศ 1 (P) โปรดใช้ชนิดไพล็อตภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
SY3A0R-5Z1 |
SY3A0R-5ZD1-B |
SY3A0R-5ZE1 |
SY3A0RT-5ZF1 |
SY5A0R-5UD1 |
SY5A0RT-5ZF1 |
SY5A3R-5Z1-C6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | สเปค ขดลวด | คู่มือ | สเปค ทั่วไป | ประเภท สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,060.27 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | ||
฿ 6,095.11 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | มาตรฐาน | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | คอมมอนบวก | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | ||
฿ 6,128.88 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | มาตรฐาน | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | ||
฿ 6,465.38 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | ||
฿ 6,733.27 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | มาตรฐาน | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | ||
฿ 7,002.90 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | ||
฿ 6,738.46 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | ประปา One-Touch | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | Ø6 | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ระดับมาตรฐาน | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว |
ประเภทการสลับ | 3 ตำแหน่ง 3 พอร์ต | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ระดับ ความดัน(MPa) | -0.1 ถึง 0.7 |
ไพล็อต อากาศ | ภายนอก | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง