1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์แบบตรง ด้านนอก

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

คอนเนคเตอร์แบบตรง ด้านนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 432.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คุณสามารถจับส่วนที่ยื่นออกมาของ เฟรม ทั้งสองด้านของ คอนเนคเตอร์ และคุณสามารถเลือก มุม ยึดของ เฟรม ได้อย่างอิสระ
·เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแม้จะขัน โบลท์ แล้วก็ตาม

รหัสสินค้า
GFJ-D18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 432.38

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภท ตัวยึด สกรู ชนิด ข้อต่อโลหะ ประเภทข้อต่อ เสริม / แก้ไข
วัสดุ อื่น ๆ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-D18 ในชุด คอนเนคเตอร์แบบตรง ด้านนอก