(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· กระบอกพินขนาดเล็ก ความยาวโดยรวมมีขนาดสั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อกับวันทัชฟิตติ้งและแผงควบคุมความเร็ว
· การทำงาน: ทำงานทางเดียว (Spring Return)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แคลมเปอร์, อีเจ็คเตอร์, มือจับชิ้นงาน, สต๊อปเปอร์ ฯลฯ
พื้นที่การติดตั้งสามารถลดลงได้อย่างมากเนื่องจากสามารถติดตั้งกระบอกสูบเข้ากับตัวเครื่องโดยตรงหรือติดตั้งบนแผง
สิ่งนี้ทำให้ เครื่องจักร มีขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น
ชนิดฝัง / ชนิดเมานต์พาเนล
สัญลักษณ์
การแสดงเดี่ยว, ผลตอบแทน สปริง
หนังบู๊ | การแสดงเดี่ยว, ผลตอบแทน สปริง | ||
---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | ø4 | 0.3 MPa | |
ø6 | 0.2 MPa | ||
ø10, ø15 | 0.15 MPa | ||
พิสูจน์ ความดัน | 1 MPa | ||
ของไหล | -10 ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | ||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | ||
กันกระแทก | ไม่มี | ||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 | ||
การกำหนดค่า Rod-end | ด้วย เกลียว ไม่มี เกลียว | ||
การติด | ชนิดแผงยึด | ประเภทฝัง | |
อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์ มาตรฐาน) | อุปกรณ์ มาตรฐาน | น๊อตตัวเมีย ยึด (2) น๊อตตัวเมีย ปลายคัน (2) * | น๊อตตัวเมีย ยึด (1) ปะเก็น (1) น๊อตตัวเมีย ปลายคัน (2) * |
* เมื่อปลายก้านถูก เกลียว
Clamper
เครื่องเป่า
มือจับชิ้นงาน
สต๊อปเปอร์
ชนิดแผงยึด / ชนิดฝังตัว
ขนาด รู (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) |
---|---|
4 | 5, 10, 15 |
6 | 5, 10, 15 |
10 | 5, 10, 15 |
15 | 5, 10, 15 |
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ด้านที่หดกลับ | ขยายด้านข้าง |
---|---|---|---|
4 | 5, 10, 15 | 2.80 | 1.00 |
6 | 5, 10, 15 | 3.92 | 1.42 |
10 | 5, 10, 15 | 5.98 | 2.45 |
15 | 5, 10, 15 | 10.80 | 4.41 |
(หน่วย: N)
* แรง สปริง เหมือนกันสำหรับสโตรกทั้งหมด
รุ่น | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | ||
---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | |
CJP□4 | 10 | 13 | 15 |
CJP□6 | 10.6 | 13.1 | 15.6 |
CJP□10 | 28 | 33 | 38 |
CJP□15 | 72 | 82 | 92 |
(หน่วย: ก.)
* ไม่รวมน้ำหนัก (4 กรัม) ของท่อยางสำหรับการติดตั้งแผง
รหัสสินค้า |
---|
CJPB4-5 |
CJPB6-5 |
CJPB6-5H4-B |
CJPB6-10 |
CJPB6-10-B |
CJPB6-10H4-B |
CJPB6-15H4 |
CJPB6-15H6 |
CJPB10-5 |
CJPB10-10 |
CJPB10-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ผลิตตามสั่ง (ชนิด หัวฉีด สายยาง ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 5 | 0.3~ 0.7 | ด้วย เกลียว | ไม่มี หัวฉีด สายยาง | ||
฿ 372.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 5 | 0.2~ 0.7 | ด้วย เกลียว | ไม่มี หัวฉีด สายยาง | ||
฿ 591.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 5 | 0.2~ 0.7 | ไม่มี เกลียว | หัวฉีด สายยาง (สำหรับท่อø4 / ø2.5) | ||
฿ 372.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | 0.2~ 0.7 | ด้วย เกลียว | ไม่มี หัวฉีด สายยาง | ||
฿ 372.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | 0.2~ 0.7 | ไม่มี เกลียว | ไม่มี หัวฉีด สายยาง | ||
฿ 591.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | 0.2~ 0.7 | ไม่มี เกลียว | หัวฉีด สายยาง (สำหรับท่อø4 / ø2.5) | ||
฿ 591.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | 0.2~ 0.7 | ด้วย เกลียว | หัวฉีด สายยาง (สำหรับท่อø4 / ø2.5) | ||
฿ 390.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 15 | 0.2~ 0.7 | ด้วย เกลียว | หัวฉีด สายยาง (สำหรับท่อø6 / ø4) | ||
฿ 464.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.15~ 0.7 | ด้วย เกลียว | ไม่มี หัวฉีด สายยาง | ||
฿ 464.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 0.15~ 0.7 | ด้วย เกลียว | ไม่มี หัวฉีด สายยาง | ||
฿ 464.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 0.15~ 0.7 | ด้วย เกลียว | ไม่มี หัวฉีด สายยาง |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว (อัด) | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 |
รอง | ไม่มี | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ประเภทแผงติดตั้ง | วัสดุ ของ ปะเก็น | NBR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง