(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกท่อร่วมรุ่นไม่ใช้ปลั๊กเสียบที่เหมือนกับรุ่น SY3000/ 5000/7000
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ SYA3000/SYA5000/SYA7000 ชนิดติดตั้งบนฐาน
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ SYA3000/SYA5000/SYA7000 ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้
รหัส JIS ของแบบ 2 ตำแหน่ง ซิงเกิ้ล
รหัส JIS ของแบบ 2 ตำแหน่ง ดับเบิ้ล
ของไหล | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน MPa | 2 ตำแหน่ง ซิงเกิ้ล | 0.15 ถึง 0.7 |
2 ตำแหน่ง ดับเบิ้ล | -100 kPa ถึง 0.7 | |
3 ตำแหน่ง | -100 kPa ถึง 0.7 | |
*1: ช่วงความดันไพล็อต MPa | 2 ตำแหน่ง ซิงเกิ้ล | (0.7 × P + 0.1) ถึง 0.7 P: ความดันใช้งาน |
2 ตำแหน่ง ดับเบิ้ล | 0.1 ถึง 0.7 | |
3 ตำแหน่ง | 0.2 ถึง 0.7 | |
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน °C | -10 ถึง +60 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |
แมนนวล (ควบคุมด้วยมือ) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
*2: ความทนทานต่อแรงกระแทก / การสั่นสะเทือน (ม./วินาที2) | 150/30 |
*1: แบบซิงเกิ้ลได้รับการออกแบบมาให้ทำงานเมื่อจ่ายความดันรีเทิร์นผ่านพอร์ตจ่าย {1(P)} ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันที่จ่ายมีค่าอยู่ในช่วงความดันใช้งาน
*2: ความทนทานต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดการชำรุด หลังทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการตกกระแทกภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากกับวาล์วหลัก เมื่อสัญญาณไพล็อต ON และ OFF โดยทดสอบหนึ่งครั้งในแต่ละเงื่อนไข (ค่าเริ่มต้น)
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดการชำรุดใดๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz โดยทำการทดสอบในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากกับวาล์วหลัก ในขณะที่สัญญาณไพล็อต ON และ OFF (ค่าเริ่มต้น)
รุ่นวาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | ไพล็อต ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | ลักษณะ อัตราการไหล | น้ำหนัก (กรัม) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | |||||||||||
P, EA, EB | A, B | C (dm3/[s·bar]) | b | ประวัติย่อ | C (dm3/[s·bar]) | b | ประวัติย่อ | |||||
SYA3□20-M5 | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | 0.61 | 0.44 | 0.16 | 0.64 | 0.45 | 0.18 | 35 |
ชนิดคู่ | 37 | |||||||||||
3 ตำแหน่ง | ปิด กึ่งกลาง | 0.48 | 0.46 | 0.13 | 0.47 | 0.43 | 0.13 | 39 | ||||
ไอเสีย กึ่งกลาง | 0.47 | 0.42 | 0.13 | 0.47 (0.44) | 0.41 (0.37) | 0.13 (0.12) | ||||||
ความดัน กึ่งกลาง | 0.50 (0.41) | 0.48 (0.35) | 0.15 (0.11) | 0.47 | 0.43 | 0.13 | ||||||
SYA3□20-C4 | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | C4 (ฟิตติ้งท่อแบบวันทัช ø4 มม.) | 0.72 | 0.29 | 0.18 | 0.64 | 0.34 | 0.17 | 44 | ||
ชนิดคู่ | 46 | |||||||||||
3 ตำแหน่ง | ปิด กึ่งกลาง | 0.59 | 0.28 | 0.15 | 0.59 | 0.30 | 0.15 | 48 | ||||
ไอเสีย กึ่งกลาง | 0.63 | 0.35 | 0.16 | 0.42 (0.41) | 0.34 (0.37) | 0.11 (0.11) | ||||||
ความดัน กึ่งกลาง | 0.76 (0.46) | 0.42 (0.34) | 0.21 (0.12) | 0.59 | 0.29 | 0.15 | ||||||
SYA3□20-C6 | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | C6 (ฟิตติ้งท่อแบบวันทัช ø6 มม.) | 0.76 | 0.30 | 0.19 | 0.65 | 0.39 | 0.17 | 40 | ||
ชนิดคู่ | 42 | |||||||||||
3 ตำแหน่ง | ปิด กึ่งกลาง | 0.76 | 0.55 | 0.24 | 0.60 | 0.33 | 0.16 | 44 | ||||
ไอเสีย กึ่งกลาง | 0.65 | 0.32 | 0.16 | 0.64 (0.42) | 0.31 (0.36) | 0.17 (0.11) | ||||||
ความดัน กึ่งกลาง | 0.77 (0.49) | 0.34 (0.43) | 0.21 (0.15) | 0.61 | 0.34 | 0.16 |
* ค่าใน ( ) เป็นตำแหน่งปกติ
รุ่นวาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | ไพล็อต ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | *1: ลักษณะเฉพาะ อัตราการไหล | *2: น้ำหนัก (ก.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | ||||||||||
C (dm3/[s·bar]) | b | ประวัติย่อ | C (dm3/[s·bar]) | b | ประวัติย่อ | ||||||
SYA3□40-01□ | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | M5 × 0.8 | 1/8 | 1.0 | 0.30 | 0.24 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | 69 (34) |
ชนิดคู่ | 71 (36) | ||||||||||
3 ตำแหน่ง | ปิด กึ่งกลาง | 0.77 | 0.28 | 0.18 | 0.85 | 0.30 | 0.19 | 73 (38) | |||
ไอเสีย กึ่งกลาง | 0.73 | 0.31 | 0.18 | 1.1 (0.55) | 0.26 (0.52) | 0.24 (0.16) | |||||
ความดัน กึ่งกลาง | 1.2 (0.51) | 0.24 (0.45) | 0.29 (0.14) | 0.89 | 0.47 | 0.24 |
*1: ค่าใน ( ) เป็นตำแหน่งปกติ
*2: ค่าใน ( ) ใช้กับชนิดไม่มีฐานวาล์ว
รุ่นวาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | ไพล็อต ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | ลักษณะ อัตราการไหล | น้ำหนัก (กรัม) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | |||||||||||
P, EA, EB | A, B | C (dm3/[s·bar]) | b | ประวัติย่อ | C (dm3/[s·bar]) | b | ประวัติย่อ | |||||
SYA5□20-01□ | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | M5 × 0.8 | 1/8 | 1/8 | 1.9 | 0.35 | 0.49 | 2.4 | 0.39 | 0.61 | 58 |
ชนิดคู่ | 64 | |||||||||||
3 ตำแหน่ง | ปิด กึ่งกลาง | 1.7 | 0.43 | 0.45 | 1.8 | 0.35 | 0.46 | 69 | ||||
ไอเสีย กึ่งกลาง | 1.5 | 0.44 | 0.41 | 2.5 (1.5) | 0.32 (0.43) | 0.59 (0.40) | ||||||
ความดัน กึ่งกลาง | 2.2 (0.91) | 0.46 (0.58) | 0.61 (0.28) | 1.8 | 0.38 | 0.46 | ||||||
SYA5□20-C4□ | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | C4 (ฟิตติ้งท่อแบบวันทัช ø4 มม.) | 0.75 | 0.43 | 0.20 | 0.85 | 0.64 | 0.30 | 82 | ||
ชนิดคู่ | 87 | |||||||||||
3 ตำแหน่ง | ปิด กึ่งกลาง | 0.74 | 0.40 | 0.19 | 0.84 | 0.57 | 0.28 | 93 | ||||
ไอเสีย กึ่งกลาง | 0.75 | 0.36 | 0.19 | 0.84 (0.84) | 0.64 (0.53) | 0.30 (0.27) | ||||||
ความดัน กึ่งกลาง | 0.78 (0.71) | 0.44 (0.37) | 0.21 (0.18) | 0.84 | 0.57 | 0.27 | ||||||
SYA5□20-C6□ | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | C6 (ฟิตติ้งท่อแบบวันทัช ø6 มม.) | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 2.0 | 0.37 | 0.52 | 76 | ||
ชนิดคู่ | 82 | |||||||||||
3 ตำแหน่ง | ปิด กึ่งกลาง | 1.3 | 0.31 | 0.33 | 1.6 | 0.32 | 0.39 | 87 | ||||
ไอเสีย กึ่งกลาง | 1.3 | 0.33 | 0.33 | 1.8 (1.4) | 0.35 (0.37) | 0.44 (0.35) | ||||||
ความดัน กึ่งกลาง | 1.7 (0.80) | 0.31 (0.47) | 0.42 (0.23) | 1.7 | 0.33 | 0.44 | ||||||
SYA5□20-C8□ | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | C6 (ฟิตติ้งท่อแบบวันทัช ø8 มม.) | 1.9 | 0.21 | 0.45 | 2.3 | 0.29 | 0.57 | 68 | ||
ชนิดคู่ | 74 | |||||||||||
3 ตำแหน่ง | ปิด กึ่งกลาง | 1.6 | 0.29 | 0.39 | 1.7 | 0.38 | 0.46 | 79 | ||||
ไอเสีย กึ่งกลาง | 1.4 | 0.38 | 0.39 | 2.0 (1.5) | 0.37 (0.40) | 0.52 (0.43) | ||||||
ความดัน กึ่งกลาง | 2.2 (1.6) | 0.32 (0.44) | 0.56 (0.44) | 1.8 | 0.41 | 0.50 |
* ค่าใน ( ) เป็นตำแหน่งปกติ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing ระบุขนาดของแบบ 2 ตำแหน่ง ซิงเกิ้ล: SYA3120-C4/N3/C6/N7(-F2)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing ระบุขนาดของชนิดมีขายึด: SYA3120-C4/N3/C6/N7-F1
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing ระบุขนาดของแบบ 2 ตำแหน่ง ซิงเกิ้ล: SYA5120-C4/N3/C6/N7/C8/N9□(-F2)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing ระบุขนาดของชนิดมีขายึด: SYA5120-F1/C4/N3/C6/N7/C8/N9-F1
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing ระบุขนาดของแบบ 2 ตำแหน่ง ซิงเกิ้ล: SYA7120-C8/N9/C10/N11(-F2)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing ระบุขนาดของชนิดมีขายึด: SYA7120-C8/N9/C10/N11-F1
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เหล็กยึด | ประเภท วาล์ว | หมายเลข ไพล็อต | ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนเกลียว ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,394.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,449.25 ฿ 1,278.82 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,449.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,394.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,449.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,449.25 ฿ 1,278.82 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,247.80 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | M | M5 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,303.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | M | M5 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,303.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | M | M5 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,394.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | ø3.97 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,449.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | ø3.97 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,449.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | ø3.97 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,394.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø6.35 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,449.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø6.35 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,247.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | - | - | ชนิดนำร่อง | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,559.75 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,559.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,559.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | NPTF | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,724.65 ฿ 1,521.83 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 1,779.90 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 1,724.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 1,779.90 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 1,577.60 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | M | M5 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 1,632.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | M | M5 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 1,724.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | ø3.97 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 1,724.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø6.35 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 1,779.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø6.35 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 1,577.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | - | - | ชนิดนำร่อง | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 1,889.55 ฿ 1,667.34 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 1,889.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 1,889.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดคู่ | - | ||
฿ 2,091.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,146.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,091.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,146.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 1,944.80 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | M | M5 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,000.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | M | M5 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,091.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | ø3.97 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,091.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø6.35 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 1,944.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | - | - | ชนิดนำร่อง | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | - | - | ||
฿ 2,256.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | - | ||
฿ 2,256.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | - | ||
฿ 2,256.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | - | ||
฿ 2,256.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | NPTF | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | - | ||
฿ 2,091.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,146.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,091.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,146.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 1,944.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | M | M5 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,000.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | M | M5 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,146.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | ø3.97 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,146.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø6.35 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 1,944.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | - | - | ชนิดนำร่อง | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | - | - | ||
฿ 2,256.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | - | ||
฿ 2,256.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | NPTF | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | - | ||
฿ 2,091.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,146.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,091.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,146.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 1,944.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | M | M5 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,000.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | M | M5 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 2,091.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | ø3.97 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | - | ||
฿ 1,944.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | - | - | ชนิดนำร่อง | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | - | - | ||
฿ 2,256.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | - | ||
฿ 2,256.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | - | ||
฿ 2,256.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | - | ||
฿ 1,357.45 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,449.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,412.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,357.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,449.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | G | 1/8 | - | - | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,412.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,357.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,449.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,412.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,357.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | NPTF | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,449.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | NPTF | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,412.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | NPTF | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,504.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,596.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,559.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | Ø4 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,504.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | - | Ø4 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | G | ||
฿ 1,559.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | - | Ø4 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | G | ||
฿ 1,504.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,596.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,559.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ชนิดนำร่อง | φ6 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | - | ||
฿ 1,504.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | - | φ6 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | G | ||
฿ 1,596.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | - | φ6 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | G | ||
฿ 1,559.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | - | φ6 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | G | ||
฿ 1,596.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | - | φ6 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | NPT |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง