(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพื้นที่ ลดระดับเสียง
· โครงสร้างที่ไม่มีสกรู มีหนึ่งแคลมป์ยึด เพื่อความง่ายในการเปลี่ยนวาล์ว
· ฟิตติ้งวันทัช (One-Touch) แบบฝัง ช่วยให้เชื่อมต่อท่อได้ง่าย
· มีตัวเลือกชนิดล็อคตำแหน่งสไลด์แบบ Manual
ลักษณะภายนอก ไม่มีเครื่องหมาย: ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)
ลักษณะภายนอก B: ชนิดการล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)
ลักษณะภายนอก C: แบบล็อค (แบบใช้มือ)
ลักษณะภายนอก D: ล็อคชนิดเลื่อน (ใช้มือ)
สัญลักษณ์ | สเปค | DC | AC |
---|---|---|---|
ไม่มีสัญลักษณ์ | รุ่นมาตรฐาน | (0.4 W) ✓ | ✓*1 |
B | ชนิดตอบสนองอย่างรวมเร็ว | (0.95 W) ✓ | — |
K*2 | ชนิดความดันสูง (1.0 MPa) | (0.95 W) ✓ | — |
N*3 | คอมมอนลบ | ✓ | — |
R*3,*5 | ไพล็อตภายนอก | ✓ | ✓ |
*1: ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับการใช้พลังงานของชนิด AC
*2: รองรับเฉพาะชนิดซีลโลหะ
*3: ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเกี่ยวกับรายละเอียดจำเพาะของไพล็อตภายนอกและคอมมอนลบ
*4: ไม่มีแบบผสม "BK"
*5: ไม่รองรับวาล์วชนิดคู่ 3 พอร์ต
แรงดันไฟฟ้าขดลวด | สอดคล้องตาม CE | |
---|---|---|
1 | 100 V AC (50/60 Hz) | — |
2 | 200 V AC (50/60 Hz) | — |
3 | 110 V AC (50/60 Hz) | — |
4 | 220 V AC (50/60 Hz) | — |
5 | 24 V DC | ● |
6 | 12 V DC | ● |
Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ2100
Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ2200
Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ2300/VQ2400/VQ2500
หมายเลข | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมดายคาส |
2 | หลอด / ตาไก่ | สเตนเลส |
3 | ลูกสูบ | เรซิ่น |
4 | ชุดประกอบวาล์วไพล็อต | — |
*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับชนิดชุดประกอบวาล์วไพล็อต
Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ2101
Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ2201
Drawing แสดงโครงสร้าง / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ VQ2301/VQ2401/VQ2501
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,683.05 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,683.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,448.45 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,448.45 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,134.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 5,860.76 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,134.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,409.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,821.15 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,134.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,213.00 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 5,591.20 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,213.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 5,591.20 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 220 V | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,899.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 5,052.67 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 12 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,181.55 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | ||
฿ 5,133.48 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | ||
฿ 5,133.48 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 12 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | ||
฿ 3,134.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | คอมมอนลบ | ||
฿ 5,927.70 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | คอมมอนลบ | ||
฿ 3,134.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | คอมมอนลบ | ||
฿ 2,899.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | คอมมอนลบ | ||
฿ 3,448.45 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NO + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,134.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NO + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,134.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NO + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,899.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NO + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 5,456.72 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NO + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | คอมมอนลบ | ||
฿ 3,134.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NO + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | คอมมอนลบ | ||
฿ 2,899.35 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NO + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | คอมมอนลบ | ||
฿ 3,448.45 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,409.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 5,591.20 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,899.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,134.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | คอมมอนลบ | ||
฿ 2,899.35 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | - | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.O.) | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | คอมมอนลบ | ||
฿ 2,351.10 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,586.55 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,351.10 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,586.55 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,487.95 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 4,748.27 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,194.70 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,547.45 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,429.30 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,468.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,351.10 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,586.55 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,351.10 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,586.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,194.70 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,468.40 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,351.10 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,351.10 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,194.70 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,429.30 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,468.40 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,351.10 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 220 V | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,487.95 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 220 V | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,468.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 220 V | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,194.70 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,429.30 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,194.70 ฿ 1,936.60 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,429.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,331.55 ฿ 2,057.36 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,567.00 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,037.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,155.60 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,155.60 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,292.45 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,272.90 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,312.00 ฿ 2,040.11 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,312.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 12 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,233.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,233.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,233.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,233.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 220 V | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,076.55 ฿ 1,832.35 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,076.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 12 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,217.65 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | ||
฿ 2,217.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | ||
฿ 2,453.10 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | ||
฿ 4,519.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | ||
฿ 2,335.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | ||
฿ 2,100.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | ||
฿ 2,100.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 12 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว | ||
฿ 3,879.88 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองเร็ว / คอมมอนลบ | ||
฿ 2,217.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองเร็ว / คอมมอนลบ | ||
฿ 4,115.67 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองเร็ว / คอมมอนลบ | ||
฿ 2,335.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | ชนิดตอบสนองเร็ว / คอมมอนลบ |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง