(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีแหวนไกด์ป้องกันการรั่วไหลออกสู่ภายนอก
· ไดอะแฟรม (PTFE) ป้องกันการก่อตัวของฟองอากาศขนาดเล็ก
· ป้องกันไม่ให้ของเหลวตกค้าง
· ตัวเครื่องมีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่โดดเด่น (PFA ใหม่)
ซีรี่ส์ LVA: ประเภทพื้นฐาน ลักษณะภายนอก
ซีรี่ส์ LVA: LVA-Z ( พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต: 1/8) ลักษณะภายนอก
ซีรี่ส์ LVA: การ ปรับ อัตราการไหล ติดตั้ง ลักษณะภายนอก ติดตั้ง
รุ่น | LVA10 | LVA20 | LVA30 | LVA40 | LVA50 | LVA60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | ø2มม | ø4มม | ø8มม | ø12มม | ø20มม | ø22มม | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | 1/8, 1/4 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8 / 1/2 | 1/2 / 3/4 | 1 | |
ลักษณะ อัตราการไหล | Kv | 0.06 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 5.1 | 6.8 |
ประวัติย่อ | 0.07 | 0.35 | 1.7 | 3.3 | 6 | 8 | |
ทนต่อ ความดัน (mpa) | 1 | ||||||
ความดัน ใช้งาน (MPa) | A → B | 0 ถึง 0.5 | (-94 kPa) * 3 0 ถึง 0.5 | (-94 kPa) * 3 0 ถึง 0.4 | |||
B → A | 0 ถึง 0.05 | (-94kPa) * 3 0 ถึง 0.2 | (-94kPa) * 3 0 ถึง 0.1 | ||||
ความดัน กลับ (mpa) | NC / ไม่ * 2 | 0.15 หรือน้อยกว่า | 0.3 หรือน้อยกว่า | 0.2 หรือน้อยกว่า | |||
การแสดงสองครั้ง | 0.3 หรือน้อยกว่า | 0.4 หรือน้อยกว่า | 0.3 หรือน้อยกว่า | ||||
อัตราการรั่วไหลของ วาล์ว (cm³ / นาที) | 0 (ด้วย ความดัน ไฮดรอลิก ) | ||||||
ความดัน การทำงานของ ไพล็อต (mpa) | 0.3 ถึง 0.5 | ||||||
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | มาตรฐาน | M5 | M5 * 4 | Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8 | |||
-Z type * 5 | - | Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8 | - | ||||
อุณหภูมิของ ของไหล (° C) | 0 ถึง 100 * 1 | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 0 ถึง 60 | ||||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | SUS | 0.12 | 0.18 | 0.44 | 0.86 | 1.67 | 1.96 |
PPS | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.32 | 0.73 | - | |
PFA | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.35 | 0.78 | 0.90 |
*1: 0 ถึง 60 ° C เมื่อ ไดอะแฟรม เป็น NBR / EPDM
*2: N.O. ประเภทไม่พร้อมใช้งานสำหรับ LVA10
*3: หากใช้กับ สุญญากาศ ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข ผลิตภัณฑ์ ลงท้ายด้วย -V ไม่สามารถใช้สำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ นอกจากนี้การใช้ด้าน พอร์ตเชื่อมต่อ B เป็นแหล่ง สุญญากาศ อาจทำให้ อายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ สั้นลง
*4: ใช้กับประเภท LVC21 (NO) และ LVC22 (double Acting)
*5: ใช้กับ LVC20 (NC) ประเภท -Z
การ ดรออิ้งบอกขนาด LVA20
LVA1 □ / LVA21 / LVA22 / LVA3 □ถึง 6 ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | C | E | F | G | H | K | L | N | O | P | Q | R | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVA1□ | 20 | 33 | 49.5 | 10 | M5 × 0.8 × 4 | 27.5 | 11 | - | 13 | 27.5 | - | Rc 1/8, 1/4 NPT 1/8, 1/4 G 1/8, 1/4 * | M5 × 0.8 | ø4.2มม | - |
LVA20 | 30 | 33 | 54.2 | 10 | M5 × 0.8 × 5 | 31.5 | - | 22 | 22 | 26.5 | 14.8 | Rc 1/8 NPT 1/8 G 1/8 * | ø2.4มม | 20 | |
LVA21 LVA22 | 30 | 33 | 57 | 10 | M5 × 0.8 × 5 | 31 | 13 | 22 | 22 | 26 | - | M5 × 0.8 | M3 × 0.5 | - | |
LVA3□ | 36 | 47 | 78.6 | 13 | M6 × 1.0 × 8 | 42.5 | 17.5 | 37 | 26 | 38.5 | - | Rc 1/4, 3/8 NPT 1/4, 3/8 G 1/4, 3/8 * | Rc 1/8 NPT 1/8 G 1/8 * | Rc 1/8 NPT 1/8 G 1/8 * | - |
LVA4□ | 46 | 60 | 95.4 | 16 | M8 × 1.25 × 10 | 54.5 | 18 | 47.5 | 33.5 | 47.5 | - | Rc 3/8, 1/2 NPT 3/8, 1/2 G 3/8, 1/2 * | - | ||
LVA5□ | 58 | 75 | 122.5 | 19 | M8 × 1.25 × 10 | 61.5 | 27.5 | 60 | 43 | 55.5 | - | Rc 1/2, 3/4 NPT 1/2, 3/4 G 1/2, 3/4 * | - | ||
LVA6□ | 58 | 85 | 129.8 | 24 | M8 × 1.25 × 10 | 68.8 | 27.5 | 60 | 43 | 62.8 | - | Rc 1 NPT1 G1 * | - |
* อ้างถึงแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับความลึกของ G เกลียว / เกลียว
ด้วย การ ปรับ อัตราการไหล: การ ดรออิ้งบอกขนาด LVA20
พร้อม ไฟบอกสถานะ: การ ดรออิ้งบอกขนาด LVA20
รุ่นมาตรฐาน: N.C. แผนภาพประเภท
ด้วยแผนภาพประเภทการปรับ อัตราการไหล
ด้วยแผนภาพประเภท ไฟบอกสถานะ
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|
1 | ส่วน หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | PPS | PVDF |
2 | ตัวเครื่อง | SUS | - |
PPS | |||
PFA | |||
3 | ไดอะแฟรม | PTFE | - |
NBR | |||
EPR | |||
4 | ฝาปิดเทอมินัล ( ตัวเครื่อง PFA เท่านั้น) | PPS | PVDF |
5 | ก้านปรับระดับ อัตราการไหล | PPS | - |
6 | ไฟบอกสถานะ | PP | - |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | รายละเอียดประเภท | ฟังก์ชั่น | ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | ไดอะแฟรม | สเปค | วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,354.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 3,158.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 6,505.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PFA | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,300.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | NBR | - | - | ||
฿ 5,300.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | EPDM | - | - | ||
฿ 3,105.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | NBR | - | - | ||
฿ 3,105.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | EPDM | - | - | ||
฿ 6,913.67 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 4,141.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,354.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 3,158.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 3,105.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | EPDM | - | - | ||
฿ 5,354.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 3,158.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,300.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | NBR | - | - | ||
฿ 5,300.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | EPDM | - | - | ||
฿ 3,105.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | NBR | - | - | ||
฿ 3,105.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | EPDM | - | - | ||
฿ 42,994.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,354.15 | SMC LVA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 3,158.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,354.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 3,158.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,300.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | NBR | - | - | ||
฿ 5,300.60 | SMC LVA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | EPDM | - | - | ||
฿ 3,105.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | NBR | - | - | ||
฿ 5,354.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,354.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 3,158.60 | SMC LVA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 2 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 8,941.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | SUS | ไม่มี | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 11,332.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีตัวแสดงสถานะ | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 8,165.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีตัวแสดงสถานะ | SUS | ไม่มี | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 8,512.75 | SMC LVA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 7,817.45 | SMC LVA TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 12,308.94 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | ช. 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 11,332.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีตัวแสดงสถานะ | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | ช. 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 10,887.76 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | ช. 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 10,019.77 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | ช. 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 11,433.31 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | SUS | ไม่มี | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 10,457.58 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีตัวแสดงสถานะ | SUS | ไม่มี | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 10,894.79 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 7,817.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 12,308.94 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 8,941.15 | SMC LVA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | SUS | ไม่มี | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 8,165.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีตัวแสดงสถานะ | SUS | ไม่มี | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 42,994.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 7,817.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 6,435.39 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | PPS | สเปค สุญญากาศ | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 4,283.15 | SMC LVA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | PPS | ไม่มี | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 3,158.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | PPS | สเปค สุญญากาศ | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 3,158.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 8,793.18 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | สเปค สุญญากาศ | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 6,157.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | ไม่มี | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,380.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีตัวแสดงสถานะ | PFA | ไม่มี | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,729.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | PFA | สเปค สุญญากาศ | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,328.90 | FLUOROPOLYMER VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | PFA | ไม่มี | - | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 7,918.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | ไม่มี | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 6,941.82 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีตัวแสดงสถานะ | PFA | ไม่มี | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 6,504.61 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | PFA | ไม่มี | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | Rc 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 11,433.31 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | SUS | ไม่มี | - | ช. 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 42,994.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | ช. 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,560.37 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | PPS | ไม่มี | - | ช. 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 3,158.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | ช. 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 7,918.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | ไม่มี | - | ช. 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 6,941.82 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีตัวแสดงสถานะ | PFA | ไม่มี | - | ช. 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 7,379.63 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | PFA | สเปค สุญญากาศ | - | ช. 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 6,504.61 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | PFA | ไม่มี | - | ช. 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 12,308.94 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 11,433.31 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | SUS | ไม่มี | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 8,165.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีตัวแสดงสถานะ | SUS | ไม่มี | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 10,887.76 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 7,817.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 6,435.39 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | PPS | สเปค สุญญากาศ | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,560.37 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | PPS | ไม่มี | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 3,507.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีตัวแสดงสถานะ | PPS | ไม่มี | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,021.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | PPS | สเปค สุญญากาศ | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 4,200.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | PPS | ไม่มี | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 6,157.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | ไม่มี | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,380.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | มีตัวแสดงสถานะ | PFA | ไม่มี | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,729.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | PFA | สเปค สุญญากาศ | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 5,032.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | PFA | ไม่มี | - | NPT 1/8 | PTFE | - | - | ||
฿ 7,817.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 8,512.75 | SMC LVA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 7,763.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | NBR | - | - | ||
฿ 7,763.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | EPDM | - | - | ||
฿ 10,894.79 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 7,817.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 315.35 | SMC LVA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | NPT | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 7,817.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | ไม่มี | - | M5 | PTFE | - | - | ||
฿ 315.35 | SMC LVA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สุญญากาศ / สารเคมี | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 4 | ไม่มี | SUS | สเปค สุญญากาศ | - | M5 | PTFE | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0.3 :: 0.5 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง