(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· กล่องป้องกัน IP65
· UL94V-0 สอดคล้องกับ ความทนไฟ
· การ ก่อสร้างที่ เสียงรบกวนต่ำ
· รูปแบบท่อที่หลอกหลาย
· ระยะฟรี
· ปรับปรุงความทนทานแกนเหล็กอาร์เมเจอร์
สเปค วาล์ว | โครงสร้าง วาล์ว | ไพล็อต ดำเนินการ 2 ชนิด ไดอะแฟรม พอร์ตเชื่อมต่อ | |
---|---|---|---|
ทนต่อ ความดัน | 2.0 MPa (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 1.5 MPa) | ||
วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม, เรซิ่น, C37, SUS, CAC408 | ||
วัสดุซีล | NBR, FKM, EPDM * 3 | ||
กรงขัง | กันฝุ่น, jetproof (IP65) * 1, * 4 | ||
สิ่งแวดล้อม | สถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด | ||
สเปค ขดลวด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC) * 2 |
DC | 24 V DC, (12 V DC) * 2 | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาต | AC | 5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
DC | 2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวด | Class B, Class H |
*1: เทอร์มินอล ชนิดไฟฟ้า "faston" เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IP40
* 2 แรงดันภายใน () แสดงถึงแรงดันไฟฟ้าพิเศษ (ดูแคตตาล็อก SMC)
*3: ดูแคตตาล็อกเกี่ยวกับ วัสดุ ซีล EPDM
*4: ดูคำศัพท์แคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกรดการป้องกัน หน้าสัมผัส SMC อุปกรณ์รองรับท่อ
แผนภาพ VXD23
แผนภาพ VXD24
แผนภาพ VXD25 / 26
แผนภาพ VXD27 / 28/29
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | รุ่น | วัสดุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | VXD23 | C37, SUS, อะลูมิเนียม, เรซิ่น (PBT) |
VXD24 ถึง 26 | C37, SUS | ||
VXD27 ถึง 29 | CAC408 | ||
2 | หมวกผู้หญิงรูปฝาชี | VXD23/24 | SUS |
VXD25, 26 | C37, SUS | ||
VXD27 ถึง 29 | CAC408 | ||
3 | ชุด ไดอะแฟรม | VXD23 ถึง 29 | SUS, NBR, FKM, EPDM |
4 | สปริง | VXD23 ถึง 29 | SUS |
5 | โอริง | VXD23 ถึง 26 | NBR, FKM, EPDM |
6 | บัฟเฟอร์ | VXD23/24 | PPS |
7 | สต๊อปเปอร์ | VXD23 ถึง 29 | NBR, FKM, EPDM |
8 | แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ คอร์/แกน | เฟ | |
9 | สายยาง | SUS | |
10 | สปริง | SUS | |
11 | ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ | SUS, NBR, FKM, EPDM, เรซิ่น (PPS) | |
12 | ขด ขดลวด โซลินอยด์ | Cu + fe + เรซิ่น |
การทำงาน
แผนภาพ VXD2A
แผนภาพ VXD2B
แผนภาพ VXD2C / 2D
ไดอะแกรม VXD2E, 2F, 2 G
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | รุ่น | วัสดุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | VXD2A | C37, SUS, อะลูมิเนียม, เรซิ่น (PBT) |
VXD2B ถึง 2D | C37, SUS | ||
VXD2E ถึง 2 G | CAC408 | ||
2 | หมวกผู้หญิงรูปฝาชี | VXD2A, 2B | SUS |
VXD2C, 2D | C37, SUS | ||
VXD2E ถึง 2 G | CAC408 | ||
3 | ชุด ไดอะแฟรม | VXD2A ถึง 2 G | SUS, NBR, FKM, EPDM |
4 | สปริง | VXD2A ถึง 2 G | SUS |
5 | โอริง | VXD2A ถึง 2D | NBR, FKM, EPDM |
6 | บัฟเฟอร์ | VXD2A, 2B | PPS |
7 | ประกอบแขนเสื้อ | VXD2A ถึง 2 G | SUS, เรซิ่น (PPS) |
8 | ชุดประกอบ ก้านกระทุ้ง | เรซิ่น (PPS), SUS, NBR, FKM, EPDM | |
9 | สปริง | SUS | |
10 | โอริง | NBR, FKM, EPDM | |
11 | โอริง B | NBR, FKM, EPDM | |
12 | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | เรซิ่น (PPS) | |
13 | โอริง ซี | NBR, FKM, EPDM | |
14 | ขด ขดลวด โซลินอยด์ | Cu + fe + เรซิ่น |
การทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
VXD2A0BC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน (MPa) | ระดับความเป็นฉนวน | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท | ฟังก์ชั่น | รายการลวดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,252.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | 10 | 0.02 ~ 0.6 | B | ไม่มี | 110 V AC | NBR | ไม่มี | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | - | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดนำร่อง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | IP | IP65 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXD2A0BC ในชุด โซลินอยด์วาล์วสั่งการโดยลมไพล็อต 2 พอร์ตเชื่อมต่อ VXD
รหัสสินค้า |
---|
VXD230AAB |
VXD230AABXB |
VXD230AABXCC |
VXD2A0BCB |
VXD2A0BD |
VXD2A0BEXB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน (MPa) | ระดับความเป็นฉนวน | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท | ฟังก์ชั่น | รายการลวดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 850.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | - | 10 | 0.02~ 0.7 | B | ไม่มี | 24 V DC | NBR | ไม่มี | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | - | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 894.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | - | 10 | 0.02~ 0.7 | B | ไม่มี | 24 V DC | NBR | มาตรฐาน | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | - | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | - | 10 | 0.02~ 0.7 | B | ไม่มี | 24 V DC | NBR | 270° | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | - | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติเปิด | NPT | 3/8 | - | - | 10 | 0.02 ~ 0.6 | B | ไม่มี | 110 V AC | NBR | ไม่มี | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | - | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ||
฿ 1,252.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | 10 | 0.02 ~ 0.6 | B | ไม่มี | 200 V AC | NBR | ไม่มี | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | - | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | 10 | 0.02 ~ 0.6 | B | ไม่มี | 230 V DC | NBR | มาตรฐาน | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | - | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง