(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดติดตั้งฟรีของ กระบอกลม ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ชนิดก้านสูบเดี่ยว
· กระบอกลม ประหยัด กระบอกลม มีพื้นผิวหลายแบบที่สามารถติดตั้งโดยตรง
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | อากาศ | |||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.05 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.12 MP | 0.06 MPa | 0.05 MPa | |||
ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น | |||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | |||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |||||
เกลียว ปลายร็อด | เกลียวนอก | |||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 มม |
สัญลักษณ์
ทำหน้าที่สองคันเดียวกันชน ยางกันกระแทก
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.) |
---|---|
6, 10, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
20, 25, 32 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | ทิศทางการดำเนินงาน | พื้นที่ลูกสูบ (ตารางมิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (mpa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||
6 | 3 | OUT | 28.3 | 8.49 | 14.2 | 19.8 |
IN | 21.2 | 6.36 | 10.6 | 14.8 | ||
10 | 4 | OUT | 78.5 | 23.6 | 39.3 | 55.0 |
IN | 66.0 | 19.8 | 33.0 | 46.2 | ||
16 | 6 | OUT | 201 | 60.3 | 101 | 141 |
IN | 172 | 51.6 | 86.0 | 121 | ||
20 | 8 | OUT | 314 | 94.2 | 157 | 220 |
IN | 264 | 79.2 | 132 | 185 | ||
25 | 10 | OUT | 491 | 147 | 246 | 344 |
IN | 412 | 124 | 206 | 288 | ||
32 | 12 | OUT | 804 | 241 | 402 | 563 |
IN | 691 | 207 | 346 | 454 |
(หน่วย: N)
รุ่น | กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
C (D) U6- □ D | 22 (27) | 25 (35) | 28 (38) | 31 (41) | 34 (44) | 37 (47) | - | - |
C (D) U10- □ D | 36 (41) | 40 (50) | 44 (54) | 48 (58) | 52 (62) | 56 (66) | - | - |
C (D) U16- □ D | 50 (75) | 56 (86) | 62 (92) | 68 (98) | 74 (104) | 80 (110) | - | - |
C (D) U20- □ D | 95 (128) | 106 (143) | 117 (154) | 128 (165) | 139 (176) | 150 (187) | 172 (209) | 194 (231) |
C (D) U25- □ D | 176 (230) | 193 (252) | 210 (269) | 227 (286) | 244 (303) | 261 (320) | 295 (354) | 329 (388) |
C (D) U32- □ D | 262 (335) | 286 (364) | 310 (388) | 334 (412) | 358 (436) | 382 (460) | 430 (508) | 478 (556) |
(หน่วย: ก.)
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรูหัวจมหกเหลี่ยม หกเหลี่ยม ซ็อกเก็ต | แรงบิดขันแน่น เหมาะสม n · m |
---|---|---|
6, 10 | M3 | 1.08 ±10% |
16 | M4 | 2.45 ±10% |
20, 25 | M5 | 5.10 ±10% |
32 | M6 | 8.04 ±10% |
รหัสสินค้า |
---|
CDU10-10D |
CDU10-15D |
CDU16-10D |
CDU16-15D |
CDU16-20D |
CDU20-40D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 991.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 0.06~ 0.7 | ||
฿ 991.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 0.06~ 0.7 | ||
฿ 1,173.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 10 | 0.06~ 0.7 | ||
฿ 1,173.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 15 | 0.06~ 0.7 | ||
฿ 1,193.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 20 | 0.06~ 0.7 | ||
฿ 1,254.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 40 | 0.05~ 0.7 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 |
รอง | เบาะ ยาง | สเปค | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | M5 × 0.8 |
รูปทรง ปลาย ก้าน | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง