(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม แบบเกลียวเต็ม [จัดจำหน่าย 1-100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นสกรูที่นิยมใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร มีเบ้าหกเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเกลียวมีตั้งแต่: M8, M10 และ M20
• ความยาวเกลียว : 60, 65 และ 85 mm.
• ระยะพิตซ์ : 1.25, 1.5 และ 2.5 mm.
• วัสดุ : เหล็ก
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร และงานโครงสร้างอะลูมิเนียมโปรไฟล์
ขนาดเกลียว (M) | 20 | ความยาว L (มม.) | 80 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม |
ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 2.5 | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง