(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับลม
มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
มาพร้อมกับสายกราวด์ เมื่อแตะกับพื้นดินไฟฟ้าสถิตจะถูกปล่อยออก
จึงช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ทำให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย อ่อนตัวและใช้งานง่าย
ทำจากโพลียูรีเทนเรซิ่นที่มีความอ่อนตัวและใช้งานง่าย
รหัสสินค้า |
---|
TAEU-6 |
TAEU-6-L10 |
TAEU-6-L20 |
TAEU-6-L30 |
TAEU-6-L50 |
TAEU-8 |
TAEU-8-L10 |
TAEU-8-L20 |
TAEU-8-L30 |
TAEU-8-L50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) | ID XOD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,760.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 6.2 | 9.3 | 45 | 100 | 6.2 X 9.3 | ||
฿ 2,800.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 6.2 | 9.3 | 45 | 10 | 6.2 X 9.3 | ||
฿ 5,600.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 6.2 | 9.3 | 45 | 20 | 6.2 X 9.3 | ||
฿ 8,400.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 6.2 | 9.3 | 45 | 30 | 6.2 X 9.3 | ||
฿ 14,000.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 6.2 | 9.3 | 45 | 50 | 6.2 X 9.3 | ||
฿ 50,830.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 8.5 | 12 | 60 | 100 | 8.5 X 12.0 | ||
฿ 5,525.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 8.5 | 12 | 60 | 10 | 8.5 X 12.0 | ||
฿ 11,050.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 8.5 | 12 | 60 | 20 | 8.5 X 12.0 | ||
฿ 16,575.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 8.5 | 12 | 60 | 30 | 8.5 X 12.0 | ||
฿ 27,625.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 8.5 | 12 | 60 | 50 | 8.5 X 12.0 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | โพลีโพรพีลีน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ส้ม |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1.5 | ประเภท | TAEU |
หน่วย บรรจุภัณฑ์ ของ คลิป สายดิน(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง