(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับน้ำ
ยืดหยุ่น ดัดงอและยุบตัวยาก สำหรับงานส่งแรงดันและสุญญากาศ
ใช้งานได้หลากหลาย ท่อแบบถักสำหรับงานดูด ใช้ได้ทั้งงานดูดและงานที่ต้องทนแรงดันสูง
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โปรงใสและยืดหยุ่นสูง สะดวกในการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) | ID XOD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80,224.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 75.5 | 93.3 | 380 | -0.1~ 0.5 | 40 | 75.5 X 93.3 | ||
฿ 2,180.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 75.5 | 93.3 | 380 | -0.1~ 0.5 | 1 | 75.5 X 93.3 | ||
฿ 4,360.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 75.5 | 93.3 | 380 | -0.1~ 0.5 | 2 | 75.5 X 93.3 | ||
฿ 6,540.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 75.5 | 93.3 | 380 | -0.1~ 0.5 | 3 | 75.5 X 93.3 | ||
฿ 10,900.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 75.5 | 93.3 | 380 | -0.1~ 0.5 | 5 | 75.5 X 93.3 | ||
฿ 21,800.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 75.5 | 93.3 | 380 | -0.1~ 0.5 | 10 | 75.5 X 93.3 | ||
฿ 43,600.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 75.5 | 93.3 | 380 | -0.1~ 0.5 | 20 | 75.5 X 93.3 | ||
฿ 52,187.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 101.1 | 119 | 550 | -0.1~ 0.5 | 20 | 101.1 X 119.0 | ||
฿ 2,836.25 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 101.1 | 119 | 550 | -0.1~ 0.5 | 1 | 101.1 X 119.0 | ||
฿ 5,672.50 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 101.1 | 119 | 550 | -0.1~ 0.5 | 2 | 101.1 X 119.0 | ||
฿ 8,508.75 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 101.1 | 119 | 550 | -0.1~ 0.5 | 3 | 101.1 X 119.0 | ||
฿ 14,181.25 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 101.1 | 119 | 550 | -0.1~ 0.5 | 5 | 101.1 X 119.0 | ||
฿ 28,362.50 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 101.1 | 119 | 550 | -0.1~ 0.5 | 10 | 101.1 X 119.0 | ||
฿ 88,872.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 126.0 | 152 | 650 | -0.1~ 0.5 | 20 | 126.0 X 152.0 | ||
฿ 4,830.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 126.0 | 152 | 650 | -0.1~ 0.5 | 1 | 126.0 X 152.0 | ||
฿ 9,660.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 126.0 | 152 | 650 | -0.1~ 0.5 | 2 | 126.0 X 152.0 | ||
฿ 14,490.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 126.0 | 152 | 650 | -0.1~ 0.5 | 3 | 126.0 X 152.0 | ||
฿ 24,150.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 126.0 | 152 | 650 | -0.1~ 0.5 | 5 | 126.0 X 152.0 | ||
฿ 48,300.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 126.0 | 152 | 650 | -0.1~ 0.5 | 10 | 126.0 X 152.0 | ||
฿ 57,787.50 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 152.4 | 183.5 | 800 | -0.1~ 0.5 | 10 | 152.4 X 183.5 | ||
฿ 6,281.25 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 152.4 | 183.5 | 800 | -0.1~ 0.5 | 1 | 152.4 X 183.5 | ||
฿ 12,562.50 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 152.4 | 183.5 | 800 | -0.1~ 0.5 | 2 | 152.4 X 183.5 | ||
฿ 18,843.75 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 152.4 | 183.5 | 800 | -0.1~ 0.5 | 3 | 152.4 X 183.5 | ||
฿ 31,406.25 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 152.4 | 183.5 | 800 | -0.1~ 0.5 | 5 | 152.4 X 183.5 | ||
฿ 91,517.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 203.2 | 238.0 | 1500 | -0.1~ 0.35 | 10 | 203.2 X 238.0 | ||
฿ 9,947.50 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 203.2 | 238.0 | 1500 | -0.1~ 0.35 | 1 | 203.2 X 238.0 | ||
฿ 19,895.00 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 203.2 | 238.0 | 1500 | -0.1~ 0.35 | 2 | 203.2 X 238.0 | ||
฿ 29,842.50 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 203.2 | 238.0 | 1500 | -0.1~ 0.35 | 3 | 203.2 X 238.0 | ||
฿ 49,737.50 | TOY THAILAND HOSE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 203.2 | 238.0 | 1500 | -0.1~ 0.35 | 5 | 203.2 X 238.0 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / ความทนความดัน / ความยืดหยุ่น / มีความแข็งแรงสูง / สุญญากาศ / การดัด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ไวนิลคลอไรด์ | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเหลือง |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ประเภท | TP | หน่วย บรรจุภัณฑ์ ของ คลิป สายดิน(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง