(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด ดูด สุญญากาศ ชนิดป้อนทิศทางด้านข้างพร้อม บัฟเฟอร์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มี พื้นผิว โค้งชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากและชิ้นงานที่มีพื้นที่ พื้นผิว ขนาดใหญ่
· รองรับการใช้งานหนักมาก ยางดูดชนิดแบนแบบมีริบ
·ปรับให้เข้ากับ รูปทรง ของ ชิ้นงาน อย่างง่ายดายทำให้สามารถดูดไปที่ด้านข้างของกระบอกสูบได้
· รูปทรง แพ้ด ช่วยให้ดูดได้แม้บนพื้นผิวเอียง / ลาดเอียง
ซีรีส์ ZPX พร้อม ลักษณะภายนอก บัฟเฟอร์
ประเภท แพ้ด
การเชื่อมต่อสายไฟ ติดตั้ง | ทิศทางการเข้า สุญญากาศ | ทิศทางด้านข้าง | |
---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก | ||
ขนาดเกลียว | ⌀40 มม., ⌀50 มม. | M18 × 1.5 | |
⌀63 มม., ⌀80 มม. | M18 × 1.5 | ||
⌀100 มม. ⌀125 มม. | M22 × 1.5 | ||
พอร์ตสุญญากาศ | 1/8 (Rc, NPT, NPTF) |
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น (มิลลิเมตร) | ⌀40 ถึง ⌀80 มม. | ⌀100 มม. ⌀125 มม. | ||
---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 25, 50, 75 | 25, 50, 75, 100 | ||
แรงปฏิกริยา สปริง | 0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 6.9 N | 0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 10 N |
เต็มสโตรค | 11.8 N | เต็มสโตรค | 15 N | |
สเปค ที่ไม่หมุน | หมุน (J) |
ZPX (50, 40) HB□J□-□01-A18 (เกลียวนอก) การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPX40HB□J25-□01-A18 | 40 | 41 | 28 | 43 | 20.5 | 32 | 47 | 69 | 109 | 160 | 13 |
ZPX40HB□J50-□01-A18 | 144 | 195 | |||||||||
ZPX40HB□J75-□01-A18 | 180 | 231 | |||||||||
ZPX50HB□J25-□01-A18 | 50 | 52 | 36 | 54 | 24 | 35.5 | 50.5 | 72.5 | 112.5 | 163.5 | 16.5 |
ZPX50HB□J50-□01-A18 | 147.5 | 198.5 | |||||||||
ZPX50HB□J75-□01-A18 | 183.5 | 234.5 |
ZPX (80, 63) HB□J□-□01-A18 (เกลียวนอก) การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPX63HB□J25-□01-A18 | 63 | 65 | 46 | 68 | 31.5 | 43 | 58 | 80 | 120 | 171 | 21.5 |
ZPX63HB□J50-□01-A18 | 155 | 206 | |||||||||
ZPX63HB□J75-□01-A18 | 191 | 242 | |||||||||
ZPX80HB□J25-□01-A18 | 80 | 83 | 58 | 85 | 37 | 48.5 | 63.5 | 85.5 | 125.5 | 176.5 | 27.5 |
ZPX80HB□J50-□01-A18 | 160.5 | 211.5 | |||||||||
ZPX80HB□J75-□01-A18 | 196.5 | 247.5 |
ZPX (125, 100) HB□J□-□01-A22 (เกลียวนอก) การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPX100HB□J25-□01-A22 | 100 | 103 | 69 | 107 | 47.5 | 60.5 | 75.5 | 97.5 | 141.5 | 212.5 | 35.5 |
ZPX100HB□J50-□01-A22 | 177.5 | 248.5 | |||||||||
ZPX100HB□J75-□01-A22 | 217.5 | 288.5 | |||||||||
ZPX100HB□J100-□01-A22 | 252.5 | 323.5 | |||||||||
ZPX125HB□J25-□01-A22 | 125 | 129 | 89 | 135 | 56 | 69 | 84 | 106 | 150 | 221 | 44 |
ZPX125HB□J50-□01-A22 | 186 | 257 | |||||||||
ZPX125HB□J75-□01-A22 | 226 | 297 | |||||||||
ZPX125HB□J100-□01-A22 | 261 | 332 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ ตัวเครื่อง บัฟเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,960.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,530.45 | SMC ZPX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,580.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 1,960.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,009.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,059.55 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 3,527.42 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 33 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | 40 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | เหล็กกล้าโครงสร้าง + บุชชิ่ง | ||
฿ 2,084.20 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,133.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,965.34 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 34 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 40 | NPT 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,183.65 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,159.00 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,208.30 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,257.60 | SMC ZPX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,084.20 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,680.05 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,729.35 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,778.65 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 1,984.75 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,755.28 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 33 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | 50 | NPT 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | อะลูมิเนียมผสม | ||
฿ 2,034.90 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,084.20 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,108.85 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,159.00 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,208.30 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,232.95 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,282.25 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,332.40 | SMC ZPX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 50 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,257.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 3,150.95 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 3,201.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 3,250.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,159.00 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,208.30 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,257.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,307.75 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,357.05 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,406.35 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,456.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,505.80 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,555.95 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 63 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 3,920.20 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 80 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 3,969.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 80 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,208.30 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 80 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,257.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 80 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,257.60 | SMC ZPX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 80 | NPT 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,307.75 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 80 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,307.75 | SMC ZPX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 80 | NPT 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,481.15 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 80 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,530.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 80 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,580.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 80 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 4,431.05 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ทนความเย็น / ทนความร้อน | 80 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | พร้อม เหล็กกล้าโครงสร้าง + บุชชิ่ง | ||
฿ 2,605.25 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 80 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,654.55 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 80 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,704.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 80 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,878.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 25 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 2,927.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 50 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 2,977.55 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 75 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,026.85 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 100 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 4,431.05 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 50 | M22 × 1.5 | พร้อม เหล็กกล้าโครงสร้าง + บุชชิ่ง | ||
฿ 5,458.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 25 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 5,508.00 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 50 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 5,607.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 100 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 8,585.27 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 33 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี | 100 | Rc 1/8 | 75 | M22 × 1.5 | ทองเหลือง + บุชชิ่ง | ||
฿ 2,878.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 25 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 2,927.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 50 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 2,977.55 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 75 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,026.85 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 100 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,374.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 25 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,423.80 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 50 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,473.95 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 75 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 4,832.31 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 34 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 100 | NPT 1/8 | 75 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,523.25 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 100 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,498.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 25 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,547.90 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 50 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,598.05 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 75 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,647.35 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 100 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 4,431.05 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | 100 | NPT 1/8 | 50 | M22 × 1.5 | อะลูมิเนียมผสม | ||
฿ 3,175.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 125 | Rc 1/8 | 100 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 6,450.65 | SMC ZPX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 125 | Rc 1/8 | 25 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 6,500.80 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 125 | Rc 1/8 | 50 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 6,600.25 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 125 | Rc 1/8 | 100 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,026.85 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 125 | Rc 1/8 | 25 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,077.00 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 125 | Rc 1/8 | 50 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,126.30 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 125 | Rc 1/8 | 75 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,175.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 125 | Rc 1/8 | 100 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,746.80 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 125 | Rc 1/8 | 25 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,796.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 125 | Rc 1/8 | 50 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,845.40 | SMC ZPX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 125 | Rc 1/8 | 75 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,895.55 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 125 | Rc 1/8 | 100 | M22 × 1.5 | - |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | แพ้ด กระดิ่งขนาดใหญ่ | วิธีการติดตั้ง | ประเภท อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | เกลียวใน | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง