(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อแดปเตอร์สำหรับ ZPT Series
[คุณสมบัติ]
· อแดปเตอร์เดี่ยว
·สัญลักษณ์ 1:เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด 2 ถึง 8 มม.
·สัญลักษณ์ 2:เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด 10 ถึง 16 มม.
·สัญลักษณ์ 3:เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด 20 ถึง 32 มม.
·สัญลักษณ์ 4:เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด 40 มม. / 50 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ชิ้นส่วนทดแทนสำหรับยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ZPT Series
ไดอะแกรมการกำหนดค่าคอมโพเนนต์ ZPT * -B *
ZPT * -A * แผนภาพการกำหนดค่าองค์ประกอบ
รุ่น | (1) แพ้ด | (2) แหวนล็อค | (3) อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท T |
---|---|---|---|
ZPT▲▲□**-A5 | ZP▲▲□** | - | ZPT1-A5 |
ZPT▲▲□**-A6 | ZPT1-A6 | ||
ZPT▲▲□**-B4 | ZPT1-B4 | ||
ZPT▲▲□**-B5 | ZPT1-B5 |
หมายเหตุ 1) ขนาดของ แผ่นอิ เล็กโทร แพ้ด (▲โมร็อกโก): 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 2004, 3507, 4010
หมายเหตุ 2) ชนิด แพ้ด (□): U, C, B, UT และ CT
รุ่น | (1) แพ้ด | (2) แหวนล็อค | (3) อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท T |
---|---|---|---|
ZPT▲▲□**-A5 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL1 | ZPT2-A5 |
ZPT▲▲□**-A6 | ZPT2-A6 | ||
ZPT▲▲□**-B5 | ZPT2-B5 | ||
ZPT▲▲□**-B6 | ZPT2-B6 | ||
ZPT▲▲□**-◇01 | ZPT2-◇01 |
หมายเหตุ 1) ขนาดของ แผ่นอิ เล็กโทร แพ้ด (▲โมร็อกโก): 10, 13, 16
หมายเหตุ 2) ชนิด แพ้ด (□): U, C, D, B
หมายเหตุ 3) พอร์ต สุญญากาศ (◇): B, N, T
รุ่น | (1) แพ้ด | (2) แหวนล็อค | (3) อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท T |
---|---|---|---|
ZPT▲▲□**-A6 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL2 | ZPT3-A6 |
ZPT▲▲□**-A8 | ZPT3-A8 | ||
ZPT▲▲□**-B5 | ZPT3-B5 | ||
ZPT▲▲□**-B6 | ZPT3-B6 | ||
ZPT▲▲□**-B8 | ZPT3-B8 | ||
ZPT▲▲□**-◇01 | ZPT3-◇01 |
หมายเหตุ 1) ขนาดของ แผ่นอิ เล็กโทร แพ้ด (▲โมร็อกโก): 20, 25, 32
หมายเหตุ 2) ชนิด แพ้ด (□): U, C, D, B
หมายเหตุ 3) พอร์ต สุญญากาศ (◇): B, N, T
รุ่น | (1) แพ้ด | (2) แหวนล็อค | (3) อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท T |
---|---|---|---|
ZPT▲▲□**-A6 | ZP▲▲□**-X19 | ZPL3 | ZPT4-A6 |
ZPT▲▲□**-A8 | ZPT4-A8 | ||
ZPT▲▲□**-B6 | ZPT4-B6 | ||
ZPT▲▲□**-B8 | ZPT4-B8 | ||
ZPT▲▲□**-◇01 | ZPT4-◇01 |
หมายเหตุ 1) ขนาดของ แผ่นอิ เล็กโทร แพ้ด (▲โมร็อกโก): 40, 50
หมายเหตุ 2) ชนิด แพ้ด (□): U, C, D, B
หมายเหตุ 3) พอร์ต สุญญากาศ (◇): B, N, T
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของ แพ้ด รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 148.75 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø2ถึงø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10ถึงø16 (ซีรี่ส์แบบบาง) | ZPT ▲▲□ ** A5 | ||
฿ 148.75 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø2ถึงø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10ถึงø16 (ซีรี่ส์แบบบาง) | ZPT ▲▲□ ** A6 | ||
฿ 148.75 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø2ถึงø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10ถึงø16 (ซีรี่ส์แบบบาง) | ZPT ▲▲□ ** B4 | ||
฿ 148.75 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø2ถึงø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10ถึงø16 (ซีรี่ส์แบบบาง) | ZPT ▲▲□ ** B5 | ||
฿ 297.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø10ถึงø16 | ZPT ▲▲□ ** A5 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø10ถึงø16 | ZPT ▲▲□ ** A6 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø10ถึงø16 | ZPT ▲▲□ ** B01 | ||
฿ 297.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ø10ถึงø16 | ZPT ▲▲□ ** B5 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø10ถึงø16 | ZPT ▲▲□ ** B6 | ||
฿ 297.50 | SMC ZPT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø10ถึงø16 | ZPT ▲▲□ ** N01 | ||
฿ 297.50 | SMC ZPT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø10ถึงø16 | ZPT ▲▲□ ** T01 | ||
฿ 297.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ø20ถึงø32 | ZPT ▲▲□ ** A6 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø20ถึงø32 | ZPT ▲▲□ ** A8 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø20ถึงø32 | ZPT ▲▲□ ** B01 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø20ถึงø32 | ZPT ▲▲□ ** B5 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø20ถึงø32 | ZPT ▲▲□ ** B6 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø20ถึงø32 | ZPT ▲▲□ ** B8 | ||
฿ 297.50 | SMC ZPT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø20ถึงø32 | ZPT ▲▲□ ** N01 | ||
฿ 297.50 | SMC ZPT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø20ถึงø32 | ZPT ▲▲□ ** T01 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø40 / ø50 | ZPT ▲▲□ ** A6 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø40 / ø50 | ZPT ▲▲□ ** A8 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø40 / ø50 | ZPT ▲▲□ ** B01 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø40 / ø50 | ZPT ▲▲□ ** B6 | ||
฿ 297.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø40 / ø50 | ZPT ▲▲□ ** B8 | ||
฿ 297.50 | SMC ZPT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø40 / ø50 | ZPT ▲▲□ ** N01 | ||
฿ 297.50 | SMC ZPT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ø40 / ø50 | ZPT ▲▲□ ** T01 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง