(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกำเนิดสุญญากาศที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
• พอร์ตสุญญากาศและพอร์ตซัพพลายตั้งอยู่คู่กันเพื่อความสะดวกในการวางระบบท่ออย่างง่าย
· น้ำหนักเบาเนื่องจากตัวเครื่องทำจากเรซิ่น
ลักษณะภายนอกของ ZU05□/ZU07□
แผนภาพวงจรของซีรีส์ ZU
ชนิด | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด mm | แรงดันสุญญากาศสูงสุด kPa *2 | อัตราการไหลสูงสุดสำหรับการดูด L/min (ANR) *2 | ปริมาณการใช้อากาศ L/min (ANR) *2 | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดสุญญากาศสูง | ZU05S | 0.5 | -84 | 7 | 14 | 6.5 |
ZU07S | 0.7 | -84 | 10 | 29 | 7.0 | |
ชนิดอัตราไหลสูง | ZU05L | 0.5 | -48 | 12 | 14 | 6.5 |
ZU07L | 0.7 | -48 | 16 | 29 | 7.0 |
Drawing แสดงโครงสร้างของซีรีส์ ZU
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ ZU05S, ZU05L
Drawing ระบุขนาดของ ZU07S, ZU07L
กราฟแสดงลักษณะการระบาย (ซ้าย) / ลักษณะอัตราการไหล (ขวา) ของ ZU05S
กราฟแสดงลักษณะการระบาย (ซ้าย) / ลักษณะอัตราการไหล (ขวา) ของ ZU05L
กราฟแสดงลักษณะการระบาย (ซ้าย) / ลักษณะอัตราการไหล (ขวา) ของ ZU07S
กราฟแสดงลักษณะการระบาย (ซ้าย) / ลักษณะอัตราการไหล (ขวา) ของ ZU07L
*ลักษณะอัตราการไหลที่แรงดันจ่าย 0.45 MPa
ลักษณะอัตราการไหลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันสุญญากาศและอัตราการไหลของการดูดของตัวกำเนิดสุญญากาศ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเมื่ออัตราไหลของการดูดเปลี่ยนไป แรงดันสุญญากาศก็เปลี่ยนไปเช่นกัน
โดยทั่วไป ความสัมพันธ์ที่แสดงอยู่ที่แรงดันใช้งานมาตรฐานสำหรับตัวกำเนิดสุญญากาศ
ในแผนภาพ Pmax หมายถึงแรงดันสุญญากาศสูงสุด และ Qmax หมายถึงอัตราการไหลของการดูดสูงสุด ค่าเหล่านี้เป็นค่าที่แสดงในรายละเอียดจำเพาะในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตและที่อื่น ๆ
ดูวิธีการเปลี่ยนแรงดันสุญญากาศได้ด้านล่าง
รหัสสินค้า |
---|
ZU03SA |
ZU03SAN |
ZU04SA |
ZU04SAN |
ZU05LA |
ZU05LA01 |
ZU05SA |
ZU05SA01 |
ZU07LA |
ZU07LA01 |
ZU07SA |
ZU07SA01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ความยาวรวม B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 378.25 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 3.7 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø4 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø4 | 1.8 | 0.3 มม | 47 | ||
฿ 378.25 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 3.7 | - | 5/32 (Ø3.97) | - | 5/32 (Ø3.97) | 1.8 | 0.3 มม | 47 | ||
฿ 378.25 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 7.4 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø4 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø4 | 3.2 | 0.4 มม | 47 | ||
฿ 378.25 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 7.4 | - | 5/32 (Ø3.97) | - | 5/32 (Ø3.97) | 3.2 | 0.4 มม | 47 | ||
฿ 378.25 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | -48 | 14 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | 13 | 0.5 มม | 52 | ||
฿ 2,856.85 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | -48 | 14 | RC1 / 8 | - | RC1 / 8 | - | 13 | 0.5 มม | 67.2 | ||
฿ 378.25 | ACCESSARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -90 | 14 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | 7 | 0.5 มม | 52 | ||
฿ 419.90 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | -90 | 14 | RC1 / 8 | - | RC1 / 8 | - | 7 | 0.5 มม | 67.2 | ||
฿ 419.90 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | -48 | 28 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | 16 | 0.7 มม | 59 | ||
฿ 462.40 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | -48 | 28 | RC1 / 8 | - | RC1 / 8 | - | 16 | 0.7 มม | 74.2 | ||
฿ 419.90 | ACCESSARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -90 | 28 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | 11 | 0.7 มม | 59 | ||
฿ 462.40 | SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | -90 | 28 | RC1 / 8 | - | RC1 / 8 | - | 11 | 0.7 มม | 74.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท ท่อเหล็ก | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | การใช้งาน | แมนิโฟลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.6 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง