(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์วัดความดันนิวเมติกส์ขนาดกะทัดรัด PSE530 Series เอาต์พุตอนาล็อก (แรงดันไฟฟ้า)
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เพื่อตรวจจับการรั่วไหลของหม้อน้ำ
เพรสเชอร์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เซนเซอร์วัดแรงดัน ขนาดกะทัดรัดภาพ ผลิตภัณฑ์ PSE530 ซีรี่ส์
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น
รุ่น | PSE530 (ความดันบวก) | PSE531 (ความดันสุญญากาศ) | PSE532 ( ความดัน ต่ำ) | PSE533 ( ความดัน ผสม) | |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน กำหนด | 0 ถึง 1 mpa | 0 ถึง -101 kpa | 0 ถึง 101 kpa | -101 ถึง 101 kpa | |
ขยายช่วง เอาต์พุต อนาล็อก | -0.1 ถึง 0 mpa | 10.1 ถึง 0 kpa | -10.1 ถึง 0 kpa | - | |
ความทนความดัน | 1.5 MPa | 500 kPa | |||
บังคับ ของไหล | อากาศ / ก๊าซที่ไม่กัดกร่อน / ก๊าซที่ไม่ติดไฟ | ||||
แรงดันไฟเลี้ยง | 12 ถึง 24 V DC ± 10%, ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (พร้อม การ ป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ) | ||||
การใช้กระแสไฟฟ้า | 15 mA หรือน้อยกว่า (ไม่ โหลดไฟฟ้า) | ||||
สเปค เอาต์พุต | เอาต์พุต อนาล็อก 1 ถึง 5 V (ภายในช่วง ความดัน กำหนด), 0.6 ถึง 1 V (ภายในช่วง เอาต์พุต อนาล็อก ขยาย), อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต: ประมาณ 1 kΩ | ||||
ความแม่นยำ (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 ° C) | ±2% F.S. (ภายในช่วง ความดัน กำหนด), ±5% F.S. (ภายในช่วง เอาต์พุต อนาล็อก ขยายเพิ่ม) | ||||
ความเป็นเชิงเส้น | ±1% F.S. | ||||
ทำซ้ำ ความแม่นยำ | ±1% F.S. | ||||
ผลของ แรงดันไฟเลี้ยง | ±1% F.S. ขึ้นอยู่กับ เอาต์พุต อนาล็อก ของ 18 V ตั้งแต่ 12 ถึง 24 V DC | ||||
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | กรงขัง | IP40 | |||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | ระหว่างการผ่าตัด: 0 ถึง 50 ° C ระหว่างการเก็บรักษา: -10 ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็งหรือการควบแน่น) | ||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC 50/60 hz เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างอาคารและ ตัวเสื้อ | ||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 5 MΩหรือมากกว่า (500 V DC วัดโดย megohmmeter) ระหว่างอาคารและ ตัวเสื้อ | ||||
ลักษณะอุณหภูมิ | ±2% F.S. (อ้างอิง 25 ° C) | ||||
สายต่อเซนเซอร์ / ตัวเลือก | สายไฟ งานหนัก ปลอดสารฮาโลเจน , 3 แกนø2.7 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มม.) 3 ม., พื้นที่ ตัวนำ: ฉนวนไฟฟ้า 0.15 mm² OD: 0.8 มม | ||||
มาตรฐาน | CE |
รหัสรุ่น/ Part number | M5 | R06 | R07 | |
---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | M5 × 0.8 เกลียวนอก | reduc6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) ตัว ข้อต่อลด ชนิด | 1/4 นิ้วชนิด ข้อต่อลด | |
วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว | ส่วน เซนเซอร์วัดแรงดัน: ซิลิคอน, โอริง: NBR | |||
ตัวเครื่อง: SUS304 | ตัวเครื่อง: PBT | |||
น้ำหนัก | ด้วย สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 41 กรัม | 38 กรัม | |
ไม่มี สายต่อเซนเซอร์ | 7 กรัม | 3.8 กรัม |
PSE53□
1 ถึง 5 V DC
พิสัย | ช่วง ความดัน กำหนด | A | B | C |
---|---|---|---|---|
สำหรับ ความดันสุญญากาศ | 0 ถึง -101 kpa | 0 | -101 kPa | 10.1 kPa |
สำหรับ ความดัน ผสม | -101 kPa ถึง 101 kpa | -101 kPa | 101 kPa | - |
สำหรับ ความดัน ต่ำ | 0 ถึง 101 kpa | 0 | 101 kPa | -10.1 kPa |
สำหรับ ความดันบวก | 0 ถึง 1 mpa | 0 | 1 MPa | -0.1 MPa |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
PSE53 □ -M5 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด PSE53 □ -R06 / PSE53 drawing -R07
รุ่น | บังคับขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (D) |
---|---|
PSE53□-R06 | 6 |
PSE53□-R07 | 1/4" |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เซนเซอร์วัดแรงดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ขนาดกะทัดรัดกะทัดรัด PSE530 ซีรีย์พร้อมการ ดรออิ้งบอกขนาด สายต่อเซนเซอร์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภท ของไหล | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะของ ของไหล | ทนต่อ ความดัน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน (%) | จำนวนจุดอินพุต | จำนวนจุด เอาต์พุต | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | รูยึด | แสดง | โคมไฟ | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | การใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ตัวเลือก | แรงดัน เอาต์พุต อนาล็อก (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,270.75 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | - | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | - | ไม่มี | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,617.55 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | - | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน (1 ชิ้น) + สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,547.85 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | - | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | - | สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,247.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6 | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | - | ไม่มี | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,594.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6 | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน (1 ชิ้น) + สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,524.90 ฿ 1,345.57 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6 | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | - | สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,247.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6.35 (1/4 นิ้ว) | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | - | ไม่มี | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,594.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6.35 (1/4 นิ้ว) | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน (1 ชิ้น) + สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,524.90 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6.35 (1/4 นิ้ว) | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | - | สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,270.75 ฿ 1,121.31 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | - | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดันสุญญากาศ [0 ถึง -101 kpa] | - | ไม่มี | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,617.55 ฿ 1,427.33 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | - | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดันสุญญากาศ [0 ถึง -101 kpa] | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน (1 ชิ้น) + สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,547.85 ฿ 1,365.82 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | - | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดันสุญญากาศ [0 ถึง -101 kpa] | - | สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,247.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6 | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ สุญญากาศ [0 ถึง -101 kPa] | - | ไม่มี | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,594.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6 | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ สุญญากาศ [0 ถึง -101 kPa] | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน (1 ชิ้น) + สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,524.90 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6 | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ สุญญากาศ [0 ถึง -101 kPa] | - | สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,247.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6.35 (1/4 นิ้ว) | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ สุญญากาศ [0 ถึง -101 kPa] | - | ไม่มี | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,594.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6.35 (1/4 นิ้ว) | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ สุญญากาศ [0 ถึง -101 kPa] | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน (1 ชิ้น) + สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,524.90 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6.35 (1/4 นิ้ว) | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ สุญญากาศ [0 ถึง -101 kPa] | - | สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,270.75 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | - | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน ต่ำ [0 ถึง 101 kPa] | - | ไม่มี | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,617.55 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | - | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน ต่ำ [0 ถึง 101 kPa] | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน (1 ชิ้น) + สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,547.85 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | - | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน ต่ำ [0 ถึง 101 kPa] | - | สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,247.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6 | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน ต่ำ [0 ถึง 101 kPa] | - | ไม่มี | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,594.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6 | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน ต่ำ [0 ถึง 101 kPa] | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน (1 ชิ้น) + สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,524.90 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6 | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน ต่ำ [0 ถึง 101 kPa] | - | สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,247.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6.35 (1/4 นิ้ว) | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน ต่ำ [0 ถึง 101 kPa] | - | ไม่มี | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,594.60 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6.35 (1/4 นิ้ว) | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน ต่ำ [0 ถึง 101 kPa] | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน (1 ชิ้น) + สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,524.90 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6.35 (1/4 นิ้ว) | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน ต่ำ [0 ถึง 101 kPa] | - | สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,270.75 ฿ 1,121.31 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | - | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน สารประกอบ [-101 ถึง 101 kpa] | - | ไม่มี | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,617.55 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | - | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน สารประกอบ [-101 ถึง 101 kpa] | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน (1 ชิ้น) + สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,547.85 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | - | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน สารประกอบ [-101 ถึง 101 kpa] | - | สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,247.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6 | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน สารประกอบ [-101 ถึง 101 kpa] | - | ไม่มี | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,594.60 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6 | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน สารประกอบ [-101 ถึง 101 kpa] | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน (1 ชิ้น) + สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,524.90 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6 | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน สารประกอบ [-101 ถึง 101 kpa] | - | สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,247.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6.35 (1/4 นิ้ว) | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน สารประกอบ [-101 ถึง 101 kpa] | - | ไม่มี | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,594.60 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | - | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6.35 (1/4 นิ้ว) | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน สารประกอบ [-101 ถึง 101 kpa] | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน (1 ชิ้น) + สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 1,524.90 ฿ 1,345.57 | PRESSURE SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เซนเซอร์วัดแรงดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0~ 50 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | [ภายใต้] ลง | 6.35 (1/4 นิ้ว) | [เรซิ่น] PBT | ไม่ | ไม่ | ไม่ | CE | IP40 | สำหรับ ความดัน สารประกอบ [-101 ถึง 101 kpa] | - | สายต่อเซนเซอร์ (3 ม.) | 1 ถึง 5 V DC | ||
฿ 269.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | สายไฟ / รหัส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สายต่อเซนเซอร์ | - | - | ||
฿ 337.45 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | สายไฟ / รหัส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับต่อ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน + สายต่อเซนเซอร์ | - | - | ||
฿ 67.15 | CYLINDER ACCESSARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สายไฟ / รหัส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง