(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- ปลอกคอสำหรับโช้คอัพแบบปรับได้ขนาดเล็กซีรีส์ RB-OEM จาก SMC
- สต๊อปคอลลาร์ ซีรีส์ RB-OEM ใช้ได้กับซีรีส์ RB-LROEM (รุ่นความเร็วต่ำ) และซีรีส์ RB-OEM (รุ่นมาตรฐาน)
- ด้ายทั้งหมด 6 ขนาด ได้แก่ M10x1.0, M12x1.0, M14xx1.5, M16x1.5, M20x1.5 และ M25x1.5
- ปลอกนัท RB-LROEM/RB-OEM ซีรีส์ ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนและชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- ใช้ได้กับโช้คอัพ 9 ขนาด RB-LROEM0.1MS, RB-LROEM0.15MS, RB-LROEM0.25MS, RB-OEM0.25MS, RB-LROEM0.35MS, RB-LROEM0.5MS, RB-OEEM0 .5MS, RB-LROEM1.0MS, RB-OEM1.0MS.
ลักษณะภายนอกของปลอกสวมหยุด
Drawing ระบุขนาดของ RB-OEMS□
Drawing ระบุขนาดของ RB-OEMS1.25M
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า | ระยะเคลื่อนที่ | B | C | H | MM | รุ่นที่รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|
RB-OEMS0.1M | 7 | 14 | 16.2 | 19 | M10 × 1.0 | RB-LROEM0.1MS |
RB-OEMS0.15M | 10 | 17 | 19 | 19 | M12 × 1.0 | RB-LROEM0.15MS |
RB-OEMS0.25M | 10 | 17 | 19 | 25 | M14 × 1.5 | RB-LROEM0.25MS RB-OEM0.25MS |
RB-OEMS0.35M | 12 | 19 | 21.7 | 25 | M16 × 1.5 | RB-LROEM0.35MS |
RB-OEMS0.5M | 12 | 24 | 27.7 | 38 | M20 × 1.5 | RB-LROEM0.5MS RB-OEM0.5MS |
RB-OEMS1.0MF | 25 | 32 | 37 | 45 | M25 × 1.5 | RB-LROEM1.0MS RB-OEM1.0MS |
รหัสสินค้า | ระยะเคลื่อนที่ | B | C | D | H | MM | h | รุ่นที่รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB-OEMS1.25M | 25, 50 | 41 | 47.3 | 38 | 64 | M36 × 1.5 | 16 | RB-LROEM1.25MS RB-OEM1.25MS |
*สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
RB-OEMS0.1M |
RB-OEMS0.5M |
RB-OEMS0.15M |
RB-OEMS0.25M |
RB-OEMS0.35M |
RB-OEMS1.0MF |
RB-OEMS1.25M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น รองรับการใช้งาน | ขนาดเกลียว เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 126.65 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | RB-LROEM0.1MS | M10 | ||
฿ 177.65 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | RB-LROEM0.5MS/RB-OEM0.5MS | M20 | ||
฿ 339.64 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | RB-LROEM0.15MS | M12 | ||
฿ 152.15 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | RB-LROEM0.25MS/RB-OEM0.25MS | M14 | ||
฿ 177.65 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | RB-LROEM0.35MS | M16 | ||
฿ 430.95 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | RB-LROEM1.0MS/RB-OEM1.0MS | M25 | ||
฿ 558.45 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | RB-LROEM1.25MS/RB-OEM1.25MS | M36 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง