(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทหกเหลี่ยมสำหรับซีรีส์ RBQ
[คุณสมบัติ]
· นัทหกเหลี่ยมเท่านั้น
· วัสดุ: วัสดุเหล็กกล้าชนิดพิเศษ
· การเตรียมผิว: สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้งานกับโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสั้น ซีรีส์ RBQ
Drawing ระบุขนาดของนัทหกเหลี่ยมสำหรับโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสั้น ซีรีส์ RBQ
รหัสสินค้า | MM | h | B | C |
---|---|---|---|---|
RBQ16J | M16 × 1.5 | 6 | 22 | 25.4 |
RBQ25J | M25 × 1.5 | 6 | 32 | 37 |
RBQ30J | M30 × 1.5 | 6 | 41 | 47.3 |
RBQ32J | M32 × 1.5 | 6 | 41 | 47.3 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า |
---|
RBQ16J |
RBQ25J |
RBQ30J |
RBQ32J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102.00 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | M16 | ||
฿ 76.50 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | M25 | ||
฿ 135.15 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | M30 | ||
฿ 228.57 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | M32 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง