(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อตสต๊อปเปอร์ สำหรับใช้งานร่วมกับ RB Series
[คุณสมบัติ]
· น็อตสต๊อปเปอร์ชิ้นเดียวเท่านั้น
· RB□□S: สำหรับประเภทพื้นฐาน
· RBC□□S: สำหรับประเภทที่มีฝาครอบ
· วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
· การเตรียมผิว: สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้กับ โช้คอัพRB Series
Drawing ระบุขนาดของนัทสต็อปเปอร์สำหรับโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB ชนิดพื้นฐาน
* ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน
Drawing ระบุขนาดของของนัทสต็อปเปอร์สำหรับโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB ชนิดมีแค็ป
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า | ขนาด | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดพื้นฐาน | มีแค็ป | B | C | h1 | h2 | MM | d | f |
RB08S | RBC08S | 12 | 13.9 | 6.5 | 23 | M8 × 1.0 | 9 | 15 |
RB10S | RBC10S | 14 | 16.2 | 8 | 23 | M10 × 1.0 | 11 | 15 |
RB14S | RBC14S | 19 | 21.9 | 11 | 31 | M14 × 1.5 | 15 | 20 |
RB20S | RBC20S | 27 | 31.2 | 16 | 40 | M20 × 1.5 | 23 | 25 |
RB27S | RBC27S | 36 | 41.6 | 22 | 51 | M27 × 1.5 | 32 | 33 |
รหัสสินค้า |
---|
RB06S |
RB08S |
RB10S |
RB14S |
RB20S |
RB27S |
RBC08S |
RBC10S |
RBC14S |
RBC20S |
RBC27S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พร้อม ฝาครอบ | ขนาดเกลียว เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.00 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | M6 | ||
฿ 51.00 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | M8 | ||
฿ 51.00 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | M10 | ||
฿ 76.50 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | M14 | ||
฿ 101.15 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | M20 | ||
฿ 126.65 ฿ 111.76 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | M27 | ||
฿ 76.50 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มีแค็ป | M8 | ||
฿ 76.50 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มีแค็ป | M10 | ||
฿ 101.15 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มีแค็ป | M14 | ||
฿ 177.65 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มีแค็ป | M20 | ||
฿ 380.80 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มีแค็ป | M27 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง