(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- นัทหกเหลี่ยมสำหรับโช๊คลดแรงกระแทก รุ่น RB จาก SMC
- นัทหกเหลี่ยมเป็นชิ้นส่วนเสริมสำหรับโช๊คลดแรงกระแทก
- นัทหกเหลี่ยมสำหรับโช๊คลดแรงกระแทก รุ่น RB มีทั้งหมด 6 ขนาด: M6 × 0.75, M8 × 1.0, M10 × 1.0, M14 × 1.5, M20 × 1.5 และ M27 × 1.5
- สามารถใช้ร่วมกับโช๊คลดแรงกระแทกรุ่น RB ได้ 6 ขนาด: RB06J, RB08J, RB10J, RB14J, RB20J และ RB27J
- นัทหกเหลี่ยมผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษ
- ชุบผิวของนัทหกเหลี่ยมด้วยกระบวนการซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมท
Drawing ระบุขนาดของนัทหกเหลี่ยมสำหรับโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB
รหัสสินค้า | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
MM | h | B | C | |
RB06J | M6 × 0.75 | 3 | 8 | 9.2 |
RB08J | M8 × 1.0 | 4 | 12 | 13.9 |
RB10J | M10 × 1.0 | 4 | 14 | 16.2 |
RB14J | M14 × 1.5 | 6 | 19 | 21.9 |
RB20J | M20 × 1.5 | 6 | 27 | 31.2 |
RB27J | M27 × 1.5 | 6 | 36 | 41.6 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า |
---|
RB06J |
RB08J |
RB10J |
RB14J |
RB20J |
RB27J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.00 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | M6 | ||
฿ 51.00 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 | ||
฿ 51.00 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | ||
฿ 76.50 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M14 | ||
฿ 76.50 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | M20 | ||
฿ 101.15 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | M27 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง