1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดข้อต่อโลหะ สำหรับเฟรมท่อ (สินค้าเป็นชุด) ซีรี่ส์ NSJ16

METAL JOINTS

ชุดข้อต่อโลหะ สำหรับเฟรมท่อ (สินค้าเป็นชุด) ซีรี่ส์ NSJ16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 425.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในภาพเป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อโลหะยืดหยุ่น ที่สามารถประกอบ หรือถอดประกอบได้ง่าย ยึดโดยใช้ น็อต และ โบลท์
[คุณสมบัติ]
· รวม หัวแบบฝัง ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเครื่องหมายตำแหน่งได้
· รองรับการยึดด้วยหมุดย้ำกับท่อ และข้อต่อ
· มาพร้อมร่อง เพื่อตรวจสอบการวางตำแหน่ง สำหรับการสอดท่อได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

รหัสสินค้า
NSJ-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 425.00

METAL JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ยึด สลักเกลียว ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว แบบ Cationic electrodeposition รุ่น ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ มุม วัสดุ เหล็กกล้า เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 27.5
ประเภทมุม ประเภท L - 1 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน อุปกรณ์เสริม NS-16 : 2 ชิ้น, โบลท์/ นัท : 2 ชุด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSJ-16 ในชุด ชุดข้อต่อโลหะ สำหรับเฟรมท่อ (สินค้าเป็นชุด) ซีรี่ส์ NSJ16