(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ CQU ขนาดกะทัดรัด แผ่นเพลท กระบอกสูบขนาดเล็ก แบบ double acting, single ROD
[คุณสมบัติ]
· ง่ายสำหรับงานซ่อมบำรุง
· สวิตช์อัตโนมัติสามารถติดตั้งได้กับฉากรองรับที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์
·สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ขนาดเล็กได้ 4 ทิศทาง
· ออกแบบมาเพื่อไม่ให้สวิตช์อัตโนมัติทำงานยื่นออกด้านนอก
CQU ซีรีส์ แผ่นเพลท กระบอกสูบขนาดเล็ก แบบคู่แสดงภาพ ผลิตภัณฑ์ ก้านเดี่ยว
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น
ขนาด รู เท่ากัน (มิลลิเมตร) | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | |||
ของไหล | อากาศ | |||
ความดัน พิสูจน์ | 1.0 MPa | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.08 MPa | 0.05 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |||
เกลียว | เกลียวใน เกลียวนอก | |||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | +1.4 0 | |||
การติดตั้ง | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป | |||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที |
แผนภาพ: CQU Series กระบอกสูบชนิดแผ่นเพลทขนาดเล็ก , ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียม Diecast | โครเมต |
2 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียม Diecast | โครเมต |
3 | ท่อกระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียม Diecast | โครเมต |
5 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) |
เหล็กกล้าคาร์บอน | ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.), ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.), ชุบฮาร์ด โครเมี่ยม | ||
6 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | — |
7 | สวม แหวน | เรซิ่น | — |
8* | แหวนล็อค ชนิด N | เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน | เคลือบ ฟอสเฟต |
9 | กันกระแทก | ยูรีเทน | — |
10 | แม่เหล็ก | — | — |
11* | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | — |
12* | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | — |
13* | โอริง | NBR | — |
14 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้าคาร์บอน | โครเมต |
ขนาด | หมายเลขคำสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
20 | CQUB20-PS | หมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ คลองเลื่อย ส่วนประกอบ (8), (11), (12), (13) |
25 | CQUB25-PS | |
32 | CQUB32-PS | |
40 | CQUB40-PS |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing บอกขนาด: พื้นฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว โดยทั่วไป), CQUB
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ขนาด | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | A | B | D | EX | EY | F | H | K | KA | L | NX | NY | Q | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 ถึง 50 | 49 | 42.5 | 10 | 22 | 47 | 11.5 | M5 × 0.8 ความลึก 8 | 5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 36 | 15 | 3 |
25 | 5 ถึง 50 | 49 | 42.5 | 10 | 24 | 53 | 11 | M5 × 0.8 ความลึก 8 | 5 | 8 | 6.5 | 5 | 41 | 14.5 | 4 |
32 | 5 ถึง 100 | 56 | 49.5 | 14 | 28 | 62 | 12 | M8 × 1.25 ลึก 13 | 6 | 12 | 6.5 | 7 | 51 | 15 | 3 |
40 | 5 ถึง 100 | 56 | 49.5 | 14 | 31 | 80 | 12 | M8 × 1.25 ลึก 13 | 6 | 12 | 6.5 | 7 | 69 | 15 | 3 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ขนาด | X | C1 | B1 | L1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 15.5 | 13 | 24.5 | M8 × 1.25 |
25 | 18 | 15.5 | 13 | 24.5 | M8 × 1.25 |
32 | 26 | 23.5 | 19 | 32.5 | M12 × 1.25 |
40 | 26 | 23.5 | 19 | 32.5 | M12 × 1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,465.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,302.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | A93 | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 4,080.17 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | A93 | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,637.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | A93V | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,846.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9B | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 5,853.15 | SMC CQUB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BA | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 4,144.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BA | 3 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,014.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9B | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,240.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9B | 3 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,156.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9B | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,056.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,223.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BV | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,880.83 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BV | 3 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,260.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BV | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,972.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BW | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 5,159.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BW | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,218.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BW | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 5,149.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BWV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,888.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9N | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,056.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9N | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,600.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9N | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,056.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9NV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 5,295.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9NV | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 4,880.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9NW | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 5,149.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9NWV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,600.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | m9P | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 1,507.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 4,151.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | A93 | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 3,338.46 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | A93 | 3 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 3,475.79 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | A93 | 5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 4,754.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9B | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 3,097.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 5,231.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BW | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 4,827.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9N | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 4,978.13 | SMC CQUB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9N | 1 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 3,674.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9N | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 3,014.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9NW | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 5,221.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 5 | 0.08 ถึง 0.7 | M9NWV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 1,486.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,323.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | A93 | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,491.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | A93 | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,328.79 | SMC CQUB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | A93 | 3 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,194.31 | SMC CQUB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | A93 | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,491.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | A93V | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 4,916.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | A93V | 0.5 | 3 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 4,384.58 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | A93V | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,072.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | A93V | 3 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,328.79 | SMC CQUB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | A93V | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,868.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9B | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,747.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BAV | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 4,313.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BAV | 3 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,035.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9B | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,741.66 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9B | 3 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,076.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,244.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BV | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 5,195.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BV | 1 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,838.19 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BV | 1 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 5,607.15 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BV | 5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,993.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BW | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,160.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BW | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,240.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BW | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 5,184.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BWV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 5,464.30 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BWV | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,244.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BWV | 1 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 5,482.88 | SMC CQUB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BW | 5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,202.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9B | 5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,909.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9N | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,076.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9N | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,076.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9NV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,076.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9NW | 1 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,160.80 | SMC CQUB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9NWV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 3,076.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | m9P | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 1,528.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 2,365.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | A93 | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 4,203.82 | SMC CQUB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | A93 | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 2,030.40 | SMC CQUB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | A93V | 0.5 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 4,784.77 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9B | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 3,076.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9B | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 2,302.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9B | 3 | 1 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 3,035.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BW | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 3,202.40 | SMC CQUB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BW | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 5,525.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9BW | 5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 2,951.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9N | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 3,119.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9N | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 5,146.38 | SMC CQUB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9NV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 3,286.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9NV | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 5,267.13 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9NW | 3 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 3,119.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | 0.08 ถึง 0.7 | M9PV | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ||
฿ 1,507.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | 0.08 ถึง 0.7 | ไม่มี สวิตช์ | - | - | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ||
฿ 2,344.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | 0.08 ถึง 0.7 | A93 | 0.5 | 2 | รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน) | ปลายก้าน ตัวเมีย |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง |
สเปค | แม่เหล็ก แบบฝัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง