(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมด้วยกลไกขนาดเล็ก VM1000 Series ที่มีการเชื่อมต่อท่อแบบกดครั้งเดียว (พร้อมสายต่อหัวฉีด)
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกทิศทางของระบบท่อได้ (ด้านข้าง / ด้านล่างของท่อ)
· โอเวอร์ทราเวล (หลังการกระตุ้น) <ประเภทการทำงานเชิงกล>
รูปภาพสินค้าไมโครแมคคานิคอลวาล์ว ซีรีส์ VM1000
ชนิดวาล์ว | N.C. พอพเพท | ||||
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพอร์ท | 2 หรือ 3 | ||||
การเชื่อมต่อท่อ | พอร์ทอยู่ด้านข้าง หรือพอร์ทอยู่ด้านล่าง | ||||
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||||
ความดันในการใช้งาน | 0 ถึง 0.8 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลวที่ใช้งาน | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||
ลักษณะอัตราการไหล | — | C [dm3 / (s·bar)] | b | Cv | |
พอร์ทอยู่ด้านข้าง | 1 (P) → 2 (A) | 0.2 | 0.15 | 0.05 | |
2 (A) →3 (R) | 0.2 | 0.15 | 0.05 | ||
พอร์ทอยู่ด้านล่าง | 1 (P) → 2 (A) | 0.2 | 0.25 | 0.05 | |
2 (A) →3 (R) | 0.2 | 0.15 | 0.05 | ||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 หากต้องการหล่อลื่น) | ||||
ข้อต่อฟิตติ้ง | พร้อมนิปเปิลสาย |
ระยะทั้งหมด (T.T.) | 2.5 mm (พื้นฐาน) |
---|---|
● T.T. 2.5 มม. มีจำหน่ายเฉพาะแบบพื้นฐานเท่านั้น |
— | แอคชูเอเตอร์ | การเชื่อมต่อท่อ | จำนวนพอร์ท | ท่อที่ใช้ร่วมกันได้ | หมายเหตุ | น้ำหนัก (กก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T0425 | TU0425/T0403 | ||||||
ควบคุมด้วยกลไก | ชนิดพื้นฐาน | พอร์ทด้านข้าง | 3 พอร์ท | VM1000-4N-00 | VM1000-4NU-00 | — | 6 |
2 พอร์ท | VM1100-4N-00 | VM1100-4NU-00 | — | ||||
พอร์ทอยู่ด้านล่าง | 3 พอร์ท | VM1010-4N-00 | VM1010-4NU-00 | — | |||
2 พอร์ท | VM1110-4N-00 | VM1110-4NU-00 | — | ||||
ก้านโยกแบบโรลเลอร์ | พอร์ทด้านข้าง | 3 พอร์ท | VM1000-4N-01 | VM1000-4NU-01 | — | 11 | |
2 พอร์ท | VM1100-4N-01 | VM1100-4NU-01 | — | ||||
พอร์ทอยู่ด้านล่าง | 3 พอร์ท | VM1010-4N-01 | VM1010-4NU-01 | — | |||
2 พอร์ท | VM1110-4N-01 | VM1110-4NU-01 | — | ||||
ทางเดียว ก้านโยกแบบโรลเลอร์ | พอร์ทด้านข้าง | 3 พอร์ท | VM1000-4N-02 | VM1000-4NU-02 | — | 12 | |
2 พอร์ท | VM1100-4N-02 | VM1100-4NU-02 | — | ||||
พอร์ทอยู่ด้านล่าง | 3 พอร์ท | VM1010-4N-02 | VM1010-4NU-02 | — | |||
2 พอร์ท | VM1110-4N-02 | VM1110-4NU-02 | — | ||||
ควบคุมด้วยมือ | ก้านโยกแบบทอกเกิล | พอร์ทด้านข้าง | 3 พอร์ท | VM1000-4N-08 | VM1000-4NU-08 | — | 20 |
2 พอร์ท | VM1100-4N-08 | VM1100-4NU-08 | — | ||||
พอร์ทอยู่ด้านล่าง | 3 พอร์ท | VM1010-4N-08 | VM1010-4NU-08 | — | |||
2 พอร์ท | VM1110-4N-08 | VM1110-4NU-08 | — | ||||
ปุ่มกด | พอร์ทด้านข้าง | 3 พอร์ท | VM1000-4N-32R | VM1000-4NU-32R | สีแดง | 31 | |
2 พอร์ท | VM1100-4N-32R | VM1100-4NU-32R | สีแดง | ||||
พอร์ทอยู่ด้านล่าง | 3 พอร์ท | VM1010-4N-32R | VM1010-4NU-32R | สีแดง | |||
2 พอร์ท | VM1110-4N-32R | VM1110-4NU-32R | สีแดง | ||||
พอร์ทด้านข้าง | 3 พอร์ท | VM1000-4N-32B | VM1000-4NU-32B | สีดำ | |||
2 พอร์ท | VM1100-4N-32B | VM1100-4NU-32B | สีดำ | ||||
พอร์ทอยู่ด้านล่าง | 3 พอร์ท | VM1010-4N-32B | VM1010-4NU-32B | สีดำ | |||
2 พอร์ท | VM1110-4N-32B | VM1110-4NU-32B | สีดำ | ||||
พอร์ทด้านข้าง | 3 พอร์ท | VM1000-4N-32G | VM1000-4NU-32G | สีเขียว | |||
2 พอร์ท | VM1100-4N-32G | VM1100-4NU-32G | สีเขียว | ||||
พอร์ทอยู่ด้านล่าง | 3 พอร์ท | VM1010-4N-32G | VM1010-4NU-32G | สีเขียว | |||
2 พอร์ท | VM1110-4N-32G | VM1110-4NU-32G | สีเขียว |
ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
Drawing แสดงโครงสร้างของรหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านข้าง / ขณะยังไม่ทำงาน
Drawing แสดงโครงสร้างของรหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านล่าง / ขณะยังไม่ทำงาน
หมายเลข | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | PBT |
2 | วาล์วด้านใน | POM |
3 | วาล์ว | NBR |
4 | รีเทนเนอร์ | POM |
5 | สปริงดันวาล์วกลับ | สเตนเลส |
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
6 | สปริงดันก้านโยกกลับ | สเตนเลส | — |
7 | พลั้งเจอร์ | POM | T.T. = 2.5 มม. เท่านั้น พร้อมเกลียว |
8 | ก้านโยก | สเตนเลส | — |
9 | ซีล | NBR | — |
10 | โอริง | NBR | — |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของแบบพื้นฐาน VM1000-4N-00 / VM1000-4NU-00 / VM1100-4N-00 / VM1100-4NU-00
— | ท่อที่ใช้ร่วมกันได้ | ||
---|---|---|---|
T0425 | TU0425/T0403/TS0425 | ||
พอร์ทด้านข้าง | 3 พอร์ท | VM1000-4N-00 | VM1000-4NU-00 |
2 พอร์ท | VM1100-4N-00 | VM1100-4NU-00 | |
* F.O.F. | 6 N | ||
P.T. | 2.5 มม. [2 มม.] | ||
O.T. | 2.3 มม. [0.5 มม.] | ||
T.T. | 4.8 มม. [2.5 มม.] |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของแบบพื้นฐาน VM1010-4N-00 / VM1010-4NU-00 / VM1110-4N-00 / VM1110-4NU-00
— | ท่อที่ใช้ร่วมกันได้ | ||
---|---|---|---|
T0425 | TU0425/T0403/TS0425 | ||
พอร์ทอยู่ด้านล่าง | 3 พอร์ท | VM1000-4N-00 | VM1000-4NU-00 |
2 พอร์ท | VM1100-4N-00 | VM1100-4NU-00 | |
* F.O.F. | 6 N | ||
P.T. | 2.5 mm | ||
O.T. | 2.3 มม. [0.5 มม.] | ||
T.T. | 4.8 มม. [2.5 มม.] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การสลับการทำงาน | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ประเภทของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภท แขนร็อด | ประเภท สวิตช์กด | การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) รวม / ขั้นพื้นฐาน (TT) (มิลลิเมตร) | ท่อที่ รองรับการใช้งาน | สีของ สวิตช์กด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 435.20 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านข้าง | - | ก้าน สปริง | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 525.30 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านข้าง | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 561.85 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านข้าง | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 706.35 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์โยก | ตรงด้านข้าง | - | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 688.50 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านข้าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | T0425 | สีดำ | ||
฿ 688.50 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านข้าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | T0425 | สีเขียว | ||
฿ 688.50 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านข้าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | T0425 | สีแดง | ||
฿ 435.20 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านข้าง | - | ก้าน สปริง | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 525.30 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านข้าง | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 561.85 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านข้าง | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 706.35 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์โยก | ตรงด้านข้าง | - | - | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 688.50 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านข้าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | สีดำ | ||
฿ 688.50 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านข้าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | สีเขียว | ||
฿ 688.50 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านข้าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | สีแดง | ||
฿ 435.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านข้าง | - | ก้าน สปริง | - | 2.5 | T0425 | - | ||
฿ 435.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านข้าง | - | ก้าน สปริง | - | 2.5 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 453.05 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านล่าง | - | ก้าน สปริง | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 544.00 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านล่าง | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 579.70 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านล่าง | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 725.05 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์โยก | ตรงด้านล่าง | - | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 706.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านล่าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | T0425 | สีดำ | ||
฿ 706.35 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านล่าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | T0425 | สีเขียว | ||
฿ 706.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านล่าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | T0425 | สีแดง | ||
฿ 453.05 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านล่าง | - | ก้าน สปริง | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 544.00 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านล่าง | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 579.70 ฿ 511.53 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านล่าง | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 725.05 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์โยก | ตรงด้านล่าง | - | - | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 706.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านล่าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | สีดำ | ||
฿ 706.35 ฿ 623.28 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านล่าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | สีเขียว | ||
฿ 706.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านล่าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | สีแดง | ||
฿ 453.05 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านล่าง | - | ก้าน สปริง | - | 2.5 | T0425 | - | ||
฿ 453.05 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านล่าง | - | ก้าน สปริง | - | 2.5 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 435.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านข้าง | - | ก้าน สปริง | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 525.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านข้าง | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 561.85 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านข้าง | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 706.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์โยก | ตรงด้านข้าง | - | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 688.50 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านข้าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | T0425 | สีดำ | ||
฿ 688.50 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านข้าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | T0425 | สีเขียว | ||
฿ 688.50 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านข้าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | T0425 | สีแดง | ||
฿ 435.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านข้าง | - | ก้าน สปริง | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 525.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านข้าง | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 561.85 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านข้าง | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 706.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์โยก | ตรงด้านข้าง | - | - | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 688.50 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านข้าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | สีดำ | ||
฿ 688.50 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านข้าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | สีเขียว | ||
฿ 688.50 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านข้าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | สีแดง | ||
฿ 435.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านข้าง | - | ก้าน สปริง | - | 2.5 | T0425 | - | ||
฿ 435.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านข้าง | - | ก้าน สปริง | - | 2.5 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 453.05 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านล่าง | - | ก้าน สปริง | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 544.00 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านล่าง | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 579.70 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านล่าง | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 725.05 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์โยก | ตรงด้านล่าง | - | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
฿ 706.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านล่าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | T0425 | สีดำ | ||
฿ 706.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านล่าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | T0425 | สีเขียว | ||
฿ 706.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านล่าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | T0425 | สีแดง | ||
฿ 453.05 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านล่าง | - | ก้าน สปริง | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 544.00 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านล่าง | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 579.70 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | พลั้งเจอร์ | ตรงด้านล่าง | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 725.05 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์โยก | ตรงด้านล่าง | - | - | - | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | - | ||
฿ 706.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านล่าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | สีดำ | ||
฿ 706.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านล่าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | สีเขียว | ||
฿ 706.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์กด | ตรงด้านล่าง | - | - | แบบแผ่นแบน | 4.8 | TU0425/T0403/TS0425 | สีแดง | ||
฿ 453.05 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านล่าง | - | ก้าน สปริง | - | 2.5 | T0425 | - | ||
฿ 453.05 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | แขนร็อด | ตรงด้านล่าง | - | ก้าน สปริง | - | 2.5 | TU0425/T0403/TS0425 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | φ4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประปาหนึ่งสัมผัส | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(mm2) | 0.93 | วิธีการติดตั้ง | ด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง