(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดวาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก 3 พอร์ต รุ่น VM400 ที่สามารถเชื่อมต่อท่อพอร์ตใดก็ได้
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกทั้งแบบ N.C. หรือ N.O.
รูปภาพสินค้าแมคคานิคอลวาล์ว 3 พอร์ท ซีรีส์ VM400
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | |||
---|---|---|---|---|
ความดันในการใช้งาน | -100 kPa ถึง 1.0 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลวที่ใช้งาน | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
ลักษณะอัตราการไหล | — | C [dm3 / (s·bar)] | b | Cv |
1 (NC) ⇔ 2 (OUT) | 1.4 | 0.2 | 0.29 | |
2 (NO) ⇔3 (OUT) | 1.4 | 0.15 | 0.29 | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 หากต้องการหล่อลื่น) | |||
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/8 |
ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
Drawing แสดงโครงสร้างของแมคคานิคอลวาล์ว 3 พอร์ท ซีรีส์ VM400
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | บอดี้หลัก | ADC | สีเงินแพลทินัม |
2 | พลั้งเจอร์ | POM | — |
3 | ฝาด้านบน | ทองเหลือง | แบล็คซิงค์โครเมต |
4 | สปูลวาล์ว | อลูมิเนียมอัลลอย, NBR | ยางหุ้ม |
5 | สปริงโอเวอร์ทราเวล | สเตนเลส | — |
6 | รีเทนเนอร์ | ทองเหลือง | — |
7 | สปริง | สเตนเลส | — |
8 | สปริง | สเตนเลส | — |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ VM430-01-00
F.O.F | 26 N |
---|---|
P.T. | 1.5 mm |
O.T. | 2 mm |
T.T. | 3.5 mm |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ VM430-01-01 / VM430-01-01S
F.O.F | 12 N |
---|---|
P.T. | 4 mm |
O.T. | 4.5 mm |
T.T. | 8.5 mm |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | การสลับการทำงาน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภทของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภท แขนร็อด | ประเภท สวิตช์กด | สเปค สั่งทำ | คำต่อท้ายสำหรับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,159.40 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | แขนร็อด | Rc (R) | - | ก้าน สปริง | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,322.60 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,377.00 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,431.40 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,485.80 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | แบบตรง | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,612.45 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,649.00 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,612.45 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,649.00 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | - | - | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,721.25 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์โยก | Rc (R) | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,576.75 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 3,171.35 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 2,482.85 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 1,576.75 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 3,171.35 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 2,482.85 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 1,576.75 | VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 3,171.35 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 2,482.85 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 1,576.75 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 3,171.35 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 2,482.85 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 1,540.20 | VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 1,540.20 ฿ 1,359.07 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 1,540.20 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | - | - | แบบแผ่นแบน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,594.60 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [การเลือก วาล์ว] m0001 | การเลือก ลูกบิด | Rc (R) | - | - | - | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 1,594.60 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [การเลือก วาล์ว] m0001 | การเลือก ลูกบิด | Rc (R) | - | - | - | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 1,594.60 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | การเลือก ลูกบิด | Rc (R) | - | - | - | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 1,594.60 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | การเลือก ลูกบิด | Rc (R) | - | - | - | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 2,193.00 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ลูกบิด ตัวเลือกข้อมูล พร้อม กุญแจ | Rc (R) | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,159.40 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | แขนร็อด | G | - | ก้าน สปริง | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,322.60 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,377.00 ฿ 1,215.06 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,431.40 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,485.80 ฿ 1,311.07 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | แบบตรง | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,612.45 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,649.00 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,612.45 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,649.00 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | - | - | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,721.25 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์โยก | G | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,576.75 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 5,987.59 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 4,708.52 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 1,576.75 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 5,987.59 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 1,576.75 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 5,987.59 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 4,708.52 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 1,576.75 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 4,719.57 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 1,540.20 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | - | - | แบบแผ่นแบน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,594.60 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | การเลือก ลูกบิด | G | - | - | - | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 1,594.60 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | การเลือก ลูกบิด | G | - | - | - | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 1,594.60 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | การเลือก ลูกบิด | G | - | - | - | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 1,594.60 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | การเลือก ลูกบิด | G | - | - | - | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 2,193.00 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ลูกบิด ตัวเลือกข้อมูล พร้อม กุญแจ | G | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,159.40 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | แขนร็อด | NPT | - | ก้าน สปริง | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,322.60 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | NPT | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,377.00 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | NPT | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,431.40 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | NPT | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,485.80 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | NPT | ก้านโยก โรเลอร์ เคลื่อนที่แบบทางเดียว | - | - | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,540.20 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | NPT | แบบตรง | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,612.45 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | NPT | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,649.00 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | NPT | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,612.45 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | NPT | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,649.00 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | NPT | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | - | - | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,721.25 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์โยก | NPT | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,576.75 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 5,987.59 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 2,482.85 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 1,576.75 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 5,987.59 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 4,708.52 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 1,576.75 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 5,998.64 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 2,482.85 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 1,576.75 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 1,540.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | NPT | - | - | แบบแผ่นแบน | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรง | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(mm2) | 5.36 | วิธีการติดตั้ง | ด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง