(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก 2/3 พอร์ตเชื่อมต่อ VM100 Series ที่มีความหลากหลายของประเภทหัวขับวาล์ว
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดเทียบเท่าไมโครสวิตช์
· สามารถเลือกทิศทางระบบท่อ (ด้านพอร์ตหรือด้านใต้พอร์ต)
รูปภาพสินค้าแมคคานิคอลวาล์ว 2/3 พอร์ท ซีรีส์ VM100
การเชื่อมต่อท่อ | พอร์ทด้านข้าง | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | |||
---|---|---|---|---|---|
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||||
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลวที่ใช้งาน | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||
ลักษณะอัตราการไหล | — | 1 (P) ⇒ 2 (A) | 2 (A) ⇒ 3 (R) | 1 (P) ⇒ 2 (A) | 2 (A) ⇒ 3 (R) |
C (dm3 / [s·bar]) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | |
b | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | |
Cv | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | |
การหล่อลื่นหมายเหตุ 1) | ไม่จำเป็น | ||||
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/8 (Rc, NPT, G) | M5 | |||
น้ำหนัก (พื้นฐาน) | 60 g | 67 g | |||
รหัสสินค้าของตัวยึดหมายเหตุ 2) | VM1-B | — |
หมายเหตุ 1) ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 หากต้องการหล่อลื่น
หมายเหตุ 2) เหล็กยึดสามารถใช้กับวาล์วชนิดพอร์ทอยู่ด้านข้าง โดยติดตั้งด้านข้างเท่านั้น
ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
Drawing แสดงโครงสร้างของรหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านข้าง
Drawing แสดงโครงสร้างรุ่นที่พอร์ทอยู่ด้านล่าง
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
1 | บอดี้หลักของวาล์ว | ZDC | เคลือบสีขาว | |
2 | พลั้งเจอร์ | โพลิอะซีทัล | 2 พอร์ท | สีเทา |
3 | ฐานวาล์ว | PBT | 3 พอร์ท | สีขาว |
4 | วาล์ว | NBR | — | |
5 | พลั้งเจอร์รีเทนเนอร์ | สเตนเลส | — | |
6 | สปริง | สเตนเลส | — | |
7 | สปริง | เหล็กกล้าสปริง | — | |
8 | เทเปอร์ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม | เหล็กรีด | — |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของรหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านข้าง (VM120-01-00A / VM130-01-00A / VM121-01-00A / VM131-01-00A)
รุ่น | L | A |
---|---|---|
VM120-01-00A | 32.5 | 7.5 |
VM130-01-00A | ||
VM121-01-00A | 28.5 | 3.5 |
VM131-01-00A |
F.O.F.* | 26 N |
---|---|
P.T. | 1.5 mm |
O.T. | 1.5 mm |
T.T. | 3 mm |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของรหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านล่าง (VM122-M5-00A / VM132-M5-00A / VM123-M5-00A / VM133-M5-00A)
รุ่น | L | A |
---|---|---|
VM122-M5-00A | 32.5 | 7.5 |
VM132-M5-00A | ||
VM123-M5-00A | 28.5 | 3.5 |
VM133-M5-00A |
F.O.F.* | 26 N |
---|---|
P.T. | 1.5 mm |
O.T. | 1.5 mm |
T.T. | 3 mm |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | จำนวนพอร์ต | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | การสลับการทำงาน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | วิธีการติดตั้ง | ประเภทของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภท แขนร็อด | ประเภท สวิตช์กด | คำต่อท้ายสำหรับ ไฟบอกสถานะ | ตัวเลือก เหล็กยึด | สเปค สั่งทำ | ความสูงของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | คำต่อท้ายสำหรับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 435.20 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | แขนร็อด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | ก้าน สปริง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 561.85 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | แขนร็อด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | ก้าน สปริง | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 760.75 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | แบบตรง | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 888.25 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | แบบตรง | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 815.15 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 942.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 851.70 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 978.35 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวนอน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | วัสดุโรลเลอร์: เหล็กกล้าชุบแข็ง | ||
฿ 815.15 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 942.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวนอน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 851.70 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,915.20 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 851.70 ฿ 751.54 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์โยก | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 978.35 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์โยก | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 851.70 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 978.35 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 4,876.78 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 3,364.53 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 851.70 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 978.35 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 2,572.95 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 3,600.32 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | บล็อค ประเภทแนวนอน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | - | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 1,757.80 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 851.70 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 978.35 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 4,878.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 1,884.45 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 2,446.30 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 1,757.80 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 851.70 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 1,917.21 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 4,878.78 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 3,598.31 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 2,446.30 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 3,364.53 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | แบบกดแล้วล็อค หมุนเพื่อรีเซ็ต ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 815.15 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 942.65 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 815.15 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 942.65 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 815.15 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 942.65 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 815.15 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 942.65 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 815.15 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แบบแผ่นแบน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 942.65 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แบบแผ่นแบน | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 869.55 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | [การเลือก วาล์ว] m0001 | การเลือก ลูกบิด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 997.05 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 869.55 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 997.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 869.55 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 997.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 869.55 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 997.05 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 1,467.95 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ลูกบิด ตัวเลือกข้อมูล พร้อม กุญแจ | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 1,594.60 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | ลูกบิด ตัวเลือกข้อมูล พร้อม กุญแจ | Rc (R) | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 435.20 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | แขนร็อด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | ก้าน สปริง | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 1,140.89 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | แขนร็อด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | ก้าน สปริง | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 760.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | แบบตรง | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 1,746.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | แบบตรง | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 815.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 851.70 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 1,915.20 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ลูกกลิ้ง | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 815.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 851.70 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | พลั้งเจอร์ | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 851.70 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์โยก | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 978.35 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์โยก | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 851.70 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 978.35 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวนอน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 2,446.30 | SMC VM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 851.70 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 978.35 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 851.70 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 1,915.20 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 4,650.12 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | แบบสลับ ปุ่มทรงเห็ด | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 851.70 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 815.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 815.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 1,847.66 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 815.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 942.65 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 815.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 2,028.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวนอน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | ด้านบนแบนยาว | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเหลือง | ||
฿ 815.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แบบแผ่นแบน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 1,847.66 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | สวิตช์กด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | แบบแผ่นแบน | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | ไม่มี | ||
฿ 869.55 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 1,948.98 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ | ||
฿ 869.55 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 997.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีเขียว | ||
฿ 869.55 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง | ||
฿ 1,948.98 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | การเลือก ลูกบิด | G | 1/8 | ตรงด้านข้าง | ด้าน | - | - | - | ไม่มี | มีตัวยึด | ไม่มี | ยาว | สีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีแดง |
กำลังโหลด …
พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(mm2) | 2.03 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง