(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วปล่อยความด้านค้าง 3 พอร์ต วาล์วมือ VHS400 / 500 ที่ช่วยยืนยันทิศทางการไหลได้อย่างรวดเร็วที่ทิศทางของมือจับ
[คุณสมบัติ]
· วาล์วสวิตช์ Manual เพื่อความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจาก ความดันตกค้างขณะที่ทำการซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์
· วาล์วมีขนาดกะทัดรัดและมีความจุมาก
ทิศทางการเชื่อมต่อ | ซ้าย 1 (P)* | VHS400-02 | VHS400-03 | VHS400-04 | VHS500-06 |
---|---|---|---|---|---|
ขวา 1 (P)* | VHS401-02 | VHS401-03 | VHS401-04 | VHS501-06 | |
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
Cv แฟคเตอร์ | IN → OUT | 1.24 | 2.06 | 3.35 | 5.47 |
OUT → EXH | 2.06 | 3.18 | 4.47 | 6.18 | |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||||
ความดันในการใช้งาน | 0.1 ถึง 1.0 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง +60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||
มุมที่ใช้ในการเปลี่ยนมือจับ | 90° | ||||
แรงที่ใช้ในการเปลี่ยน | 73.6 N (ที่ 1.0 MPa) | ||||
การทำสี (มาตรฐาน) หมายเหตุ) | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||||
มวล กก. | 0.25 | 0.34 |
คำอธิบายรหัสรุ่นสินค้า: รูปภาพ
Drawing แสดงโครงสร้างของวาล์วควบคุมด้วยมือ 3 พอร์ท ชนิดระบายความดันคงเหลือ VHS400 / 500
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อลูมิเนียมดายคาส | ชุบโครเมต |
2 | วาล์วไกด์ | Zinc die-cast | ชุบโครเมต |
3 | มือจับ | ซิงค์อัลลอย | ชุบโครเมต |
4 | วาล์ว | ทองเหลือง | — |
5 | ลูกสูบ | ทองเหลือง | — |
6 | ที่ยึดสปริง | โครงสร้างเหล็กกล้า | — |
7 | พินขนาน | ขดลวดเหล็กกล้า | ซิงค์โครเมต |
8 | สปริง | ขดลวดเหล็กกล้า | ซิงค์โครเมต |
9 | สปริงวาล์ว | สเตนเลส | — |
10 | ซีล | PVC | — |
11 | โอริง | NBR | JlS B 2401 P12.5 |
12 | โอริง | NBR | พิเศษ |
Drawing ระบุขนาดของ VHS400 / 500
Drawing ระบุขนาดของ VHS401 / 501
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | ทิศทางเชื่อมต่อ | ขนาด ตัวเครื่อง (นิ้ว) | แปรงทาสี ภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 923.95 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Rc (R) | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc (R) | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc (R) | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 ฿ 815.29 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Rc (R) | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc (R) | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc (R) | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Rc (R) | 1/2 | 62.11 | ถึง 70 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc (R) | 1/2 | 62.11 | ถึง 70 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc (R) | 1/2 | 62.11 | ถึง 70 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/2 | 62.11 | ถึง 70 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/2 | 62.11 | ถึง 70 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/2 | 62.11 | ถึง 70 | ด้านซ้าย | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc (R) | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc (R) | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc (R) | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc (R) | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc (R) | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc (R) | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc (R) | 1/2 | 62.11 | ถึง 70 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc (R) | 1/2 | 62.11 | ถึง 70 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc (R) | 1/2 | 62.11 | ถึง 70 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 22.99 | ถึง 30 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/8 | 38.19 | ถึง 40 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/2 | 62.11 | ถึง 70 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/2 | 62.11 | ถึง 70 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 923.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/2 | 62.11 | ถึง 70 | ด้านขวา | 1/2 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 1,395.70 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Rc (R) | 3/4 | 101.41 | ถึง 200 | ด้านซ้าย | 3/4 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 1,395.70 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc (R) | 3/4 | 101.41 | ถึง 200 | ด้านซ้าย | 3/4 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 1,395.70 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc (R) | 3/4 | 101.41 | ถึง 200 | ด้านซ้าย | 3/4 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 1,395.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | 101.41 | ถึง 200 | ด้านซ้าย | 3/4 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 1,395.70 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | 101.41 | ถึง 200 | ด้านซ้าย | 3/4 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 1,395.70 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | 101.41 | ถึง 200 | ด้านซ้าย | 3/4 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 1,395.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc (R) | 3/4 | 101.41 | ถึง 200 | ด้านขวา | 3/4 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 1,395.70 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc (R) | 3/4 | 101.41 | ถึง 200 | ด้านขวา | 3/4 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 1,395.70 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc (R) | 3/4 | 101.41 | ถึง 200 | ด้านขวา | 3/4 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม | ||
฿ 1,395.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | 101.41 | ถึง 200 | ด้านขวา | 3/4 | มือจับ: สีดำ, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม (มาตรฐาน) | ||
฿ 1,395.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | 101.41 | ถึง 200 | ด้านขวา | 3/4 | มือจับ: สีเงิน, บอดี้: สีแดง | ||
฿ 1,395.70 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/4 | 101.41 | ถึง 200 | ด้านขวา | 3/4 | มือจับ: สีแดง, บอดี้: สีเงินแพลตทินั่ม |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | ก้านโยก ธรรมดา | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | วิธีการติดตั้ง | ด้านล่าง |
การรักษาสถานะการทำงาน | การเก็บรักษา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง