(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วมือโยก VH Series ที่ช่วยยืนยันทิศทางการไหลได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· สามารถยืนยันทิศทางการไหลได้เพียงมองทิศทางของมือจับ
รูปภาพสินค้าวาล์วควบคุมด้วยมือ ซีรีส์ VH
วาล์วควบคุมด้วยมือ ซีรีส์ VH มาตรฐาน JIS
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | |
---|---|---|
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | VH200/300/400 | 1.0 MPa |
VH600 | 0.7 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
มุมในการใช้งาน | 90° | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 หากต้องการหล่อลื่น) | |
ซีรีส์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ทเชื่อมต่อท่อ | จำนวนตำแหน่ง | รุ่น | ลักษณะอัตราการไหล | น้ำหนัก (กก.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ติดตั้งที่บอดี้ | ติดตั้งแผง | 1 (P) → 2 (A)/ 4 (B) | 2 (A)/ 4 (B) → 3 (R) | ||||||||
C (dm3 / [s·bar]) | b | Cv | C (dm3 / [s·bar]) | b | Cv | ||||||
VH2 | 1/4 | 3 (ตำแหน่งกลางปิด) | VH200-02 | VH210-02 | 1.5 | 0.25 | 0.38 | 1.5 | 0.25 | 0.38 | 0.42 |
3 (ตำแหน่งกลางรูระบาย) | VH201-02 | VH211-02 | |||||||||
2 (ตำแหน่ง) | VH202-02 | VH212-02 | |||||||||
3 (ตำแหน่งกลางปิด) | VH240-02 | VH250-02 | |||||||||
3 (ตำแหน่งกลางรูระบาย) | VH241-02 | VH251-02 | |||||||||
2 (ตำแหน่ง) | VH242-02 | VH252-02 | |||||||||
3 (ตำแหน่งกลางปิด) | VH220-02 | VH230-02 | 1.1 | 0.2 | 0.28 | 1.1 | 0.2 | 0.28 | |||
3 (ตำแหน่งกลางรูระบาย) | VH221-02 | VH231-02 | |||||||||
2 (ตำแหน่ง) | VH222-02 | VH232-02 | |||||||||
VH3 | 1/4, 3/8 | 3 (ตำแหน่งกลางปิด) | VH300-02/03 | VH310-02/03 | 5.4 (1/4) 6.4 (3/8) | 0.25 | 1.25 (1/4) 1.5 (3/8) | 5.4 (1/4) 6.4 (3/8) | 0.25 | 1.25 (1/4) 1.5 (3/8) | 0.71 |
3 (ตำแหน่งกลางรูระบาย) | VH301-02/03 | VH311-02/03 | |||||||||
2 (ตำแหน่ง) | VH302-02/03 | VH312-02/03 | |||||||||
3 (ตำแหน่งกลางปิด) | VH320-02/03 | VH330-02/03 | 4.5 (1/4) 5.3 (3/8) | 0.2 | 1.1 (1/4) 1.3 (3/8) | 4.5 (1/4) 5.3 (3/8) | 0.2 | 1/1 (1/4) 1.3 (3/8) | |||
3 (ตำแหน่งกลางรูระบาย) | VH321-02/03 | VH331-02/03 | |||||||||
2 (ตำแหน่ง) | VH322-02/03 | VH332-02/03 | |||||||||
VH4 | 1/4 ถึง 3/4 | 3 (ตำแหน่งกลางปิด) | VH400-02 ถึง 06 | VH410-02 ถึง 06 | 14.3 (1/4) 15.6 (3/8) 17.5 (1/2) 18.4 (3/4) | 0.25 | 3.4 (1/4) 3.8 (3/8) 4.3 (1/2) 4.5 (3/4) | 14.3 (1/4) 15.6 (3/8) 17.5 (1/2) 18.4 (3/4) | 0.25 | 3.4 (1/4) 3.8 (3/8) 4.3 (1/2) 4.5 (3/4) | 1.28 |
3 (ตำแหน่งกลางรูระบาย) | VH401-02 ถึง 06 | VH411-02 ถึง 06 | |||||||||
2 (ตำแหน่ง) | VH402-02 ถึง 06 | VH412-02 ถึง 06 | |||||||||
3 (ตำแหน่งกลางปิด) | VH420-02 ถึง 06 | VH430-02 ถึง 06 | 11.9 (1/4) 13.0 (3/8) 14.6 (1/2) 15.4 (3/4) | 0.2 | 2.9 (1/4) 3.1 (3/8) 3.5 (1/2) 3.7 (3/4) | 11.9 (1/4) 13.0 (3/8) 14.6 (1/2) 15.4 (3/4) | 0.2 | 2.9 (1/4) 3.1 (3/8) 3.5 (1/2) 3.7 (3/4) | |||
3 (ตำแหน่งกลางรูระบาย) | VH421-02 ถึง 06 | VH431-02 ถึง 06 | |||||||||
2 (ตำแหน่ง) | VH422-02 ถึง 06 | VH432-02 ถึง 06 | |||||||||
VH6 | 3/4, 1 | 3 (ตำแหน่งกลางปิด) | VH600-06/10 | — | 37 (3/4) 38.8 (1) | 0.25 | 10.2 (3/4) 10.5 (1) | 37 (3/4) 38.8 (1) | 0.25 | 10.2 (3/4) 10.5 (1) | 9.7 |
3 (ตำแหน่งกลางรูระบาย) | VH601-06/10 | ||||||||||
2 (ตำแหน่ง) | VH602-06/10 |
ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
VH200/VH300/VH400/VH600
Drawing แสดงโครงสร้างของ VH200
Drawing แสดงโครงสร้างของ VH300 / VH400
Drawing แสดงโครงสร้างของ VH600
หมายเลข | Part name | วัสดุ | |
---|---|---|---|
VH200/300/400 | VH600 | ||
1 | ฝาครอบ | Zinc die-cast | เหล็กหล่อ |
2 | ตัวเครื่อง | อลูมิเนียมดายคาส | เหล็กหล่อ |
Part name | หมายเลข | ชิ้นส่วนประกอบ | วัสดุ | รหัสสินค้า | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VH200 | VH300 | VH400 | ||||
ชุดซ่อมบำรุงและซ่อมแซม* | 3 | สไลด์ริง | เรซิ่น | KT-VH2□□-N | KT-VH3□□-N | KT-VH4□□-N |
4 | สปริงสไลด์ริง | ลวดเปียโน | ||||
5 | โอริง | NBR | ||||
ชิ้นส่วนประกอบชุดหัวมือจับ* | 6 | ชุดหัวมือจับ | ซิงค์อัลลอย | 24403 A | 24413 A | 24413 A |
7 | สปริง | ลวดเปียโน | ||||
8 | ขาพิน | โครงสร้างเหล็กกล้า | ||||
9 | ลูกบอลเหล็ก | SUJ | ||||
ชิ้นส่วนประกอบชุดหัวมือจับ* | 6 | ชุดหัวมือจับ | ซิงค์อัลลอย | 244036 A | 244125 A | 244125 A |
7 | สปริง | ลวดเปียโน | ||||
8 | ขาพิน | โครงสร้างเหล็กกล้า | ||||
9 | ลูกบอลเหล็ก | SUJ | ||||
10 | มือจับ | — | ||||
มือจับ | 10 | มาตรฐาน | — | 244032 | 244032 | 244032 |
แบบยาว | — | 244127 | 244223 | |||
สีแดง | 244035 | 244035 | 244035 |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ VH20□-02 / VH21□-02
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ VH24□-02 / VH25□-02
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | วิธีการติดตั้ง | มือจับ สเปค | สเปค สั่งทำ | ขนาด ตัวเครื่อง (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,558.90 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,099.67 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,602.25 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 8,512.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,602.25 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,046.10 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,728.90 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,728.90 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,254.65 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,602.25 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,602.25 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,099.67 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,728.90 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,728.90 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,335.46 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,281.89 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 3,281.89 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,794.35 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,456.07 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,536.88 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,794.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,794.35 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,794.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,794.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,837.70 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,728.90 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 3,335.46 | SMC VH TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 ฿ 1,487.33 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,201.08 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,335.46 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,728.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 8,512.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 8,512.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 8,512.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 8,512.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 8,512.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 8,512.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 3,348.85 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 8,512.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,268.04 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 8,512.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 8,512.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 8,512.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,794.35 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,348.85 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 5,308.25 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านล่างตรง | 10.15 | ถึง 15 | การติดตั้งแผง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 3,046.10 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 3,046.10 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | ด้ามจับสีแดง | 1/4 | ||
฿ 3,018.86 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 2,965.29 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | G | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,558.90 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 2,965.29 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | NPT | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | หมุนด้ามจับได้ 180° | มาตรฐาน | 1/4 | ||
฿ 1,685.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | Rc (R) | 1/4 | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | 10.15 | ถึง 15 | ด้านล่าง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1/4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | บล็อค ประเภทแนวนอน | จำนวนพอร์ต | 4- พอร์ตเชื่อมต่อ | การสลับการทำงาน | ก้านโยก ธรรมดา |
---|---|---|---|---|---|
การรักษาสถานะการทำงาน | การเก็บรักษา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง