(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SX10 Series ตอบสนองความเร็วสูง, วาล์วความเร็วสูง 2 พอร์ต
[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งานยาวนาน (5 พันล้านรอบขึ้นไป)
· ความถี่สูง (1,200 hz)
· สองวิธีในการติดตั้ง: ชนิดถอดเร็วและชนิดติดตั้งด้วยสกรู
· การใช้พลังงาน ต่ำ 4-W ช่วยให้ใช้งานต่อเนื่องได้ในระยะยาว
วาล์ว ผลิตภัณฑ์ ความเร็วสูง 2 วาล์ว รุ่น ผลิตภัณฑ์ SX10
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น
อัตราการไหล (L / min.) [ที่ 0.25 mpa] | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน (W) | 80 | 40 | 10 | 4 | 80 | 40 | 10 | 4 | 80 | 40 | 10 | 4 | |
วิธีการเปลี่ยน | 2 ตำแหน่ง 2 พอร์ตเชื่อมต่อ NC อากาศกลับ | ||||||||||||
วิธีการ กระบวนการซีล | ซีล ก้านโลหะ | ||||||||||||
ความกว้างของ วาล์ว (มม.) | 9 | ||||||||||||
ของไหล | อากาศ | ||||||||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (mpa) | 0.15 | ||||||||||||
ค่า ความต้านทาน ขดลวด (Ω) | 7.2 | 14.4 | 58 | 144 | 7.2 | 14.4 | 58 | 144 | 7.2 | 14.4 | 58 | 144 | |
แรงดันใช้งานสูงสุด (mpa) [ที่ 24 V DC] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | |
Ambient ของไหล (° C) | -10 ถึง 50 (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||||||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | ||||||||||||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | ||||||||||||
ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s²) | 300/50 | ||||||||||||
กรงขัง | กันฝุ่น | ||||||||||||
รายการไฟฟ้า | แหวนร้อยสาย | ||||||||||||
น้ำหนัก (g) | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | 27 | |||||||||||
ประเภทถอดด่วน | 29 |
อัตราการไหล (L / min.) [ที่ 0.25 mpa] | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน (W) | 80 | 40 | 10 | 4 | 80 | 40 | 10 | 4 | 80 | 40 | 10 | 4 | |
ลักษณะ อัตราการไหล | C [dm³ / (s / บาร์)] | 0.24 | 0.47 | 0.70 | |||||||||
ข | 0.24 | 0.28 | 0.21 | ||||||||||
ประวัติย่อ | 0.06 | 0.12 | 0.17 | ||||||||||
เวลาตอบสนอง (ms) [ที่ 0.25 mpa] | ON | 0.45 | 0.55 | 0.9 | 1.25 | 0.55 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 1.35 | 2.75 |
OFF | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด (hz) [ที่ 0.25 mpa] | 1,200 | 1,000 | 550 | 350 | 650 | 550 | 300 | 200 | 600 | 500 | 250 | 150 |
*1: ที่ 24 V DC ด้วยอัตราส่วนหน้าที่ 1: 1
*2: ไม่รับประกันค่าเวลาตอบสนองและ เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด
ความดัน - อัตราการไหล (ไม่มี ชุดกรอง)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
SX12- □ G การตัดการเชื่อมต่อแบบ ดรออิ้งบอกขนาด อย่างรวดเร็ว
(หน่วย: มิลลิเมตร)
SX11- □การ ดรออิ้งบอกขนาด ชนิดติดตั้งด้วยสกรู G
รหัสสินค้า |
---|
SX11-AH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) | รายละเอียดประเภท | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | การใช้พลังงาน (W) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.25 | SMC SX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ติด ปะเก็น | ไม่มี ชุดกรอง | 50 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 80 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | วาล์วปรกติปิด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว | เวลาตอบสนอง | 1msec หรือน้อยกว่า |
การใช้งาน | หลาย พอร์ตเชื่อมต่อ | มาตรฐานที่ได้มา | CE | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SX11-AH ในชุด วาล์วความเร็วสูง 2 พอร์ต SX10 Series
รหัสสินค้า |
---|
SX11-AG |
SX11-AJ |
SX11-BG |
SX11-BH |
SX11-BJ |
SX11-CG |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) | รายละเอียดประเภท | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | การใช้พลังงาน (W) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | ติด ปะเก็น | ไม่มี ชุดกรอง | 50 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 80 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 300 | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | ติด ปะเก็น | ไม่มี ชุดกรอง | 50 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 80 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 1,000 | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | ติด ปะเก็น | ไม่มี ชุดกรอง | 50 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 40 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 300 | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | ติด ปะเก็น | ไม่มี ชุดกรอง | 50 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 40 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 500 | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | ติด ปะเก็น | ไม่มี ชุดกรอง | 50 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 40 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 1,000 | ||
฿ 748.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ติด ปะเก็น | ไม่มี ชุดกรอง | 50 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 10 (24 V DC ที่ 0.25 mpa) | 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง