1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูจับยึดขนาดเล็กหัว Pan แฉกสำหรับอุปกรณ์ทำงานละเอียด SSCZS

SPECIAL SCREWS

สกรูจับยึดขนาดเล็กหัว Pan แฉกสำหรับอุปกรณ์ทำงานละเอียด SSCZS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 153.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำงานละเอียดที่ต้องติดตั้ง/ถอดออกบ่อย
· M1.4 ถึง M2.6 สกรูยึดโลหะหัว Pan สำหรับอุปกรณ์ทำงานละเอียด
· มีการทำเครื่องหมายตามมาตรฐาน CE
[การใช้งาน]
· สำหรับยึดที่คลุมป้องกันและส่วนประกอบที่ใช้ตรวจสอบด้านในอุปกรณ์ทำงานละเอียด มีการทำเครื่องหมายตามมาตรฐาน CE อุปกรณ์ทำงานละเอียดขนาดเล็กและเครื่องจักรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
SSCZS-M2.5-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 153.16

SPECIAL SCREWS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ ความยาว L(มิลลิเมตร) 10 รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
การใช้งาน ป้องกันร่วง ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSCZS-M2.5-10 ในชุด สกรูจับยึดขนาดเล็กหัว Pan แฉกสำหรับอุปกรณ์ทำงานละเอียด SSCZS