(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวกระดุมที่มีพินตรงกลางรูห้าร่องออกแบบมาให้ลักษณะคล้ายดอกบ๊วย เหมาะสำหรับประดับเช่นกัน
· ไม่สามารถติดตั้งหรือถอดออกโดยใช้เครื่องมือปกติได้
·ใช้บิตพิเศษสำหรับสกรูป้องกันการงัดแงะ SRGB และไขควงแม่เหล็กพิเศษสำหรับสกรูป้องกันการงัดแงะ SRD ร่วมกันในการติดตั้งและการถอด
[การใช้งาน]
· การป้องกันการถอดชิ้นส่วนหรืองัดแงะเครื่องมือหรืออุปกรณ์ / รักษาความปลอดภัยอุปกรณ์กลางแจ้ง / มาตรการรักษาความปลอดภัย / มาตรการความปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
SRGS-M5-12 |
SRGS-M5-25 |
SRGS-M6-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,202.78 | special screws | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 525.50 | special screws | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 412.27 | special screws | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 6 | 25 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | 5 ปล้น | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | ป้องกันปนเปื้อน |
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-50 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง