(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร้อมวาล์วระบายความดัน 3 พอร์ตที่สอดคล้องตามมาตรฐาน OSHA (ทำงานสองจังหวะ) พร้อมรูล็อค สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายและการระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้วาล์วควบคุมด้วยมือเพื่อวัดความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากแรงดันตกค้างในท่อลมได้
· สเปคที่เมื่อมีการปล่อยความดันตกค้าง มือจับวาล์วจะสามารถล็อคในตำแหน่งป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจได้
· ประเภททำงานสองทาง มีโครงสร้างเพื่อให้มือจับถูกดันลงก่อนหมุน ช่วยป้องกันการใช้งานโดยไม่ตั้งใจ
เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA วาล์วระบายแรงดัน 3 พอร์ท (ดับเบิ้ลแอ็คชั่น) มีรูล็อค ซีรีส์ VHS2510 / 3510/4510/5510 Series: ภาพสินค้า
รุ่น | VHS2510 | VHS3510 | VHS4510 | VHS4510-06 | VHS5510 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0.1 ถึง 1.0 MPa | |||||
มือจับเปลี่ยนมุม | 90° | |||||
สีภายนอก (มาตรฐาน) | มือจับ: สีแดง ตัวหลัก: สีขาวเออร์เบิน | |||||
น้ำหนัก | A (มือจับ, ฝากระโปรงหน้า: PBT สารหน่วงไฟ) | 77 g | 129 g | 250 g | 296 g | 536 g |
B (มือจับ, ฝากระโปรงหน้า: อะลูมิเนียม) | 93 g | 158 g | 304 g | 352 g | 635 g |
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | ลักษณะอัตราการไหล | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN, OUT | EXH | IN → OUT | OUT → EXH | |||||
C (dm3/(s-bar) | b | Cv | C (dm3/(s-bar) | b | Cv | |||
VHS2510 | 1/8 | 1/8 | 2.4 | 0.43 | 0.65 | 2.5 | 0.39 | 0.69 |
1/4 | 3.3 | 0.40 | 0.88 | 3.1 | 0.51 | 0.84 | ||
VHS3510 | 1/4 | 1/4 | 6.4 | 0.45 | 1.7 | 6.2 | 0.38 | 1.7 |
3/8 | 8.3 | 0.41 | 2.3 | 7.0 | 0.41 | 1.9 | ||
VHS4510 | 1/4 | 3/8 | 7.3 | 0.49 | 2.0 | 8.5 | 0.35 | 2.3 |
3/8 | 10.9 | 0.45 | 3.0 | 11.6 | 0.40 | 3.1 | ||
1/2 | 14.2 | 0.39 | 3.8 | 13.3 | 0.43 | 3.6 | ||
VHS4510-06 | 3/4 | 1/2 | 18.3 | 0.31 | 5.0 | 17.7 | 0.37 | 4.8 |
VHS5510 | 3/4 | 1/2 | 23.8 | 0.41 | 6.4 | 21.8 | 0.41 | 5.9 |
1 | 31.9 | 0.33 | 8.6 | 23.5 | 0.44 | 6.4 |
Drawing แสดงโครงสร้าง VHS2510 ถึง VHS5510-A
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ทิศทางการไหล | ขนาดของ ตัวเครื่อง | หน่วย ความดัน | สเปค สั่งทำ | มือจับ วัสดุ ฝากระโปรง / | เหล็กยึด | ตัวเก็บเสียง | มือจับ สี | ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,304.75 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,594.01 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,431.40 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,839.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | มี | แบบฝัง | สีดำ | - | ||
฿ 2,839.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,598.41 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 8 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,377.00 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,377.00 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,627.78 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,359.15 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,707.14 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีดำ | - | ||
฿ 1,359.15 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,431.40 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,842.54 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 8 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,842.54 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,377.00 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,736.81 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,359.15 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,359.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,359.15 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,431.40 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,431.40 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,431.40 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,377.00 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,733.48 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 4 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,377.00 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,706.81 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,706.81 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีดำ | - | ||
฿ 2,706.81 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 4 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,359.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,431.40 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,431.40 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | - | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | สีดำ | - | ||
฿ 1,431.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,842.21 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 4 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,431.40 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,607.02 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 4 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,601.07 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 4 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,377.00 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,736.48 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 4 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,736.48 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC1 / 4 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,377.00 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC VHS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,359.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,707.14 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | G1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,431.40 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/8 | - | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | ไม่มี | - | ||
฿ 2,601.41 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | G1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีดำ | - | ||
฿ 2,736.81 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | G1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | สีดำ | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,359.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,839.21 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | G1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,839.21 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | G1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,733.48 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | G1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,377.00 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | - | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | แบบฝัง | ไม่มี | สีแดง | ||
฿ 1,304.75 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | - | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | ไม่มี | สีแดง | ||
฿ 1,304.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,706.81 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | G1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,431.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,377.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,736.48 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | G1/4 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,736.48 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | G1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,704.14 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | NPT1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | บอดี้สีแดง | PBT สารหน่วงไฟ | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,733.81 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | NPT1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,707.14 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | NPT1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,431.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/8 | 1 | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/8 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,733.48 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | NPT1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,377.00 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | - | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | แบบฝัง | ไม่มี | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | ไม่มี | PBT สารหน่วงไฟ | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,304.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,359.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | ไม่มีแบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 2,842.21 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | NPT1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | สีดำ | - | ||
฿ 2,842.21 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | NPT1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | แบบฝัง | สีแดง | - | ||
฿ 1,377.00 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | - | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | บอดี้สีแดง | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | ไม่มี | สีแดง | ||
฿ 1,377.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | 2 | ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psi | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | - |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆ | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง