(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองแก๊สสะอาดชนิดตลับ ชนิดตรง เพื่อการกรองที่แม่นยำสำหรับอากาศอัดและไนโตรเจน
[คุณสมบัติ]
· ตัวกรองถูกออกแบบให้เป็นตลับโดยใช้ตัวยึดฟลูออโรเรซิ่นและปะเก็นฟลูออโรเรซิ่น (FKM)
· ชิ้นส่วนแบบถอดเปลี่ยนได้
· มีตัวยึดในชุดเป็นมาตรฐาน
SFB103-02: ภาพสินค้า
SFB102-02: ภาพสินค้า
SFB101-02: ภาพสินค้า
สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า: ภาพ
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ, ไนโตรเจน | |
---|---|---|
ความดันใช้งาน หมายเหตุ 1) | สูงสุด 0.99 MPa, สุญญากาศ 1.3 × 10-6 kPa | |
อุณหภูมิใช้งาน | 5 ถึง 80°C | |
ความดันแตกต่างพิสูจน์ของชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ | สูงสุด 0.5 MPa | |
ความดันแตกต่าง การไหลย้อนกลับ | สูงสุด 0.07 MPa | |
การกรอง หมายเหตุ 2) | 0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.99%) | |
วัสดุหลัก | เคส/ฝาครอบ | SUS316 (ภายใน/ภายนอก: ขัดผิวด้วยไฟฟ้า) |
วัสดุการกรอง | เมมเบรน PTFE | |
มีซีล | ยางฟลูออรีน (FKM) | |
บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์สองชั้นซีลปิดผนึกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
รุ่น | อัตราการไหล ลิตร/นาที (ANR) หมายเหตุ) | การเชื่อมต่อ | พื้นที่การกรอง มม.2 | รหัสสินค้าของชิ้นส่วน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|
SFB100-02 | 45 | Rc1/4 (เกลียวใน) | 10 | ED301S-X10V (รวมโอริง) | 0.15 |
SFB101-02 | NPT1/4 (เกลียวใน) | ||||
SFB102-02 | TSJ1/4 | 0.16 | |||
SFB103-02 | UOJ1/4 | 0.19 | |||
SFB104-M5 | M5 (เกลียวใน) | 0.16 |
รหัสสินค้า |
---|
SFB100-02 |
SFB101-02 |
SFB102-02 |
SFB103-02 |
SFB104-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,520.75 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ||
฿ 5,520.75 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/4 | ||
฿ 7,347.40 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | TSJ | 1/4 | ||
฿ 7,347.40 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | UOJ | 1/4 | ||
฿ 5,520.75 | CLEAN GAS FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | M | [M5] M5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สเปค ห้องสะอาด (ป้องกันฝุ่น) | ก๊อกระบายออก | ไม่ | วัสดุ ชาม | SUS316 |
ชามยาม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง