(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
AWG20/30/40 ตัวกรองและปรับแรงดันลมพร้อมเกจวัดความดันในตัวที่ช่วยในการติดตั้งและการถอดฝาครอบเกจวัดความดันได้ในขั้นตอนเดียว
[คุณสมบัติ]
กลไกป้องกันการหมุนของมาตรวัดแรงดัน
ไม่จำเป็นต้องใช้แผงหน้าปัดสำหรับมาตรวัดแรงดัน
สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น: ภาพ
ตัวเลือก /รายละเอียดจำเพาะกึ่งมาตรฐาน | การใช้งานร่วมกัน | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สัญลักษณ์ | ตัวเลือก | สัญลักษณ์รายละเอียดจำเพาะกึ่งมาตรฐาน | ||||||||
B | C | D | H | 1 | 2 | 6 | 8 | |||
ตัวเลือก | พร้อมเหล็กยึด | B | × | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
การระบายน้ำอัตโนมัติแบบลูกลอย (N.C.) | C | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
การระบายน้ำอัตโนมัติแบบลูกลอย (N.O.) | D | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
พร้อมชุดนัท | H | × | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
สเปค กึ่ง มาตรฐาน | การตั้งค่า 0.02 ถึง 0.2‑MPa | -1 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ |
กล่องโลหะ | -2 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | |
ถ้วยไนล่อน | -6 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | |
ถ้วยโลหะพร้อมมาตรวัดระดับ | -8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | |
ถ้วยครอบป้องกัน | - C | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | |
พร้อมรางระบายน้ำ | - J | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
ประเภทระบายความดันไม่ได้ | - N | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
มีหัวก๊อก ไม่มีข้อต่อแบบหางปลาไหล | - W | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | |
ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: psi, ºF | - Z | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ตัวเลือก /รายละเอียดจำเพาะกึ่งมาตรฐาน | การใช้งานร่วมกัน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สัญลักษณ์ | สัญลักษณ์รายละเอียดจำเพาะกึ่งมาตรฐาน | รุ่นที่รองรับ | |||||||
C | J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | ก๊อกระบายออก | ขนาดของ ตัวเครื่อง | คลองเลื่อย ความดัน | อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ | หน่วย ความดัน | สเปค สั่งทำ | อุปกรณ์เสริม | มุม ยึด เกจวัดความดัน (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,189.88 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | [คู่มือ] คู่มือ | 20 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมชุดนัท | 90 | ||
฿ 4,233.16 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) | 20 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 90 | ||
฿ 3,526.38 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | การมี | [คู่มือ] คู่มือ | 20 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 0 | ||
฿ 3,223.05 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 4 | [พลาสติก] เคส ไนล่อน | ไม่ | [คู่มือ] คู่มือ | 20 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 180 | ||
฿ 3,189.88 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 4 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | [คู่มือ] คู่มือ | 20 | 0.05 ถึง 0.4 MPa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | การตั้งค่าและรายละเอียดจำเพาะมาตรวัดแรงดันเต็มช่วง 0.4 MPa | ไม่มี | 0 | ||
฿ 5,409.45 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 4 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | การมี | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) | 30 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมชุดนัท | 90 | ||
฿ 6,015.51 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | RC3 / 8 | [พลาสติก] เคส ไนล่อน | การมี | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) | 30 | 0.05 ถึง 0.4 MPa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | การตั้งค่าและรายละเอียดจำเพาะมาตรวัดแรงดันเต็มช่วง 0.4 MPa | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 0 | ||
฿ 5,981.74 | SMC AWG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | การมี | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) | 30 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 180 | ||
฿ 5,577.70 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 8 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | การมี | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) | 30 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 180 | ||
฿ 4,972.24 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคส โลหะพร้อม เกจวัดระดับ | การมี | [คู่มือ] คู่มือ | 30 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 180 | ||
฿ 4,265.47 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | G1/4 | [โลหะ] เคสโลหะ | การมี | [คู่มือ] คู่มือ | 30 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 0 | ||
฿ 5,813.49 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | G1/4 | [โลหะ] เคสโลหะ | การมี | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) | 30 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ||
฿ 5,981.74 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | G3/8 | [โลหะ] เคสโลหะ | การมี | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) | 30 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 0 | ||
฿ 3,928.96 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | NPT1/4 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | การมี | [คู่มือ] คู่มือ | 30 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | มีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: psi, ºF | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ||
฿ 6,352.01 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | NPT3/8 | [โลหะ] เคส โลหะพร้อม เกจวัดระดับ | การมี | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) | 30 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: psi, ºF | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ||
฿ 5,859.19 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 4 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | การมี | [คู่มือ] คู่มือ | 40 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 180 | ||
฿ 5,859.19 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 4 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | การมี | [คู่มือ] คู่มือ | 40 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 270 | ||
฿ 6,128.75 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 2 | [โลหะ] เคสโลหะ | การมี | [คู่มือ] คู่มือ | 40 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 90 | ||
฿ 7,407.22 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 2 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | การมี | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) | 40 | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ||
฿ 6,667.28 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 2 | [โลหะ] เคส โลหะพร้อม เกจวัดระดับ | การมี | [คู่มือ] คู่มือ | 40 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี | 0 | ||
฿ 5,623.40 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC1 / 2 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | การมี | [คู่มือ] คู่มือ | 40 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมชุดนัท | 180 | ||
฿ 6,195.69 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | G1/2 | [โลหะ] เคสโลหะ | การมี | [ไม่มี] ไม่มี (ไกด์ อุปกรณ์ระบายน้ำ) | 40 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | พร้อมรางระบายน้ำ | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 0 | ||
฿ 5,859.19 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | NPT3/8 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | การมี | [คู่มือ] คู่มือ | 40 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: MPa | ไม่มี | พร้อมตัวยึด (รวมชุดนัท) | 0 | ||
฿ 7,407.22 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | NPT1/2 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | การมี | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) | 40 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | ไม่มีรางระบายน้ำ ไมมีข้อต่อแบบหางปลาไหล | ป้ายข้อมูล ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน และชุดมาตรวัดแรงดัน: psi, ºF | ไม่มี | ไม่มี | 90 |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ประเภทการสงเคราะห์ | ทิศทางการไหล | ทิศทางการไหล |
เกจวัดความดัน | เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง