(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
REAR Series กระบอกสูบไร้ก้านชนิดติดตั้งโดยตรง สามารถหยุดการหมุนภายในช่วงที่ยอมรับได้
[คุณสมบัติ]
· เลือกความเร็วสูงสุด 300 มม. / วินาทีหรือ 600 มม. / วินาที
· สามารถติดตั้งกระบอกสูบได้โดยตรง
· สวิตช์อัตโนมัติสามารถติดตั้งได้โดยไม่มีส่วนยื่นออกนอกกระบอกสูบ
· รูปลักษณ์ภายนอกกะทัดรัด
· พื้นผิวติดตั้งตัวเครื่องสามารถเลือกเป็นพื้นผิวด้านบนหรือพื้นผิวด้านข้างด้านเดียว
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับพื้นที่แคบมาก
กระบอกสูบไร้ก้านไซน์, ชนิดติดตั้งโดยตรง, รูปภาพสินค้าซีรีส์ REAR
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มม.) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | |||||
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.05 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||||
ความดันใช้งานต่ำสุด | 0.18 MPa | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -10 °C ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||||
ความเร็วลูกสูบ (สูงสุด)* | 50 ถึง 300 มม. / วินาที | |||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น) | |||||
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 0 ถึง 250 st: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000 st: (0 ถึง +1.4),1,001 st ขึ้นไป: (0 ถึง +1.8), | |||||
แรงเหนี่ยวรั้ง (N) | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 |
* ความเร็วลูกสูบในการทำงานด้านบนแสดงถึงความเร็วสูงสุด จากจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวบอดี้ที่จุดสิ้นสุดของสโตรคจนถึงจุดสิ้นสุดของ ที่รองสโตรคจะใช้เวลาประมาณ 0.5 วินาที (ข้างเดียว) หรือ 1 วินาทีสำหรับทั้งสองข้าง
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ⌀10 มม. / ⌀15 มม.
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมผสม | อโนไดซ์ชุบแข็ง |
2 | ท่อกระบอกสูบ | สเตนเลส | — |
3 | เพลา | สเตนเลส | — |
4 | Yoke ฝั่ง Piston | เหล็กแผ่นรีด | สังกะสีโครเมต |
5 | Yoke ด้านข้างสไลเดอร์ภายนอก | เหล็กแผ่นรีด | สังกะสีโครเมต |
6 | แม่เหล็ก A | — | — |
7 | แม่เหล็ก B | — | — |
8 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
9 | สเปสเซอร์ | เหล็กแผ่นรีด | ชุบผิวนิกเกิล |
10 | แหวนล็อค | เครื่องมือเหล็กคาร์บอน | เคลือบผิวฟอสเฟต |
11 | แหวนรอง | สเตนเลส | — |
12 | ฝาท้าย A | อะลูมิเนียมผสม | อโนไดซ์ชุบแข็ง |
13 | ฝาท้าย B | อะลูมิเนียมผสม | อโนไดซ์ชุบแข็ง |
14 | ตาไก่เสริม | อะลูมิเนียมผสม | อโนไดซ์ชุบแข็ง |
15 | แหวนล็อคแบบ C สำหรับเพลา | สเตนเลส | REAR10 |
วัสดุขดลวดเหล็กกล้าคาร์บอนสูง | ชุบผิวนิกเกิล (REAR15) | ||
16 | ชุดสกรูตัวหนอนหัวหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าโครเมียม | ชุบผิวนิกเกิล |
17 | แผ่นเพลทรองรับ | อะลูมิเนียมผสม | — |
*18 | ปะเก็นกระบอกสูบ | NBR | — |
*19 | แหวนกันสึก A | เรซิ่นพิเศษ | — |
*20 | แหวนกันสึก B | เรซิ่นพิเศษ | — |
*21 | ซีลลูกสูบ | NBR | — |
*22 | ตัวกวาดเศษ | NBR | — |
*23 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ความเร็วในการทำงาน (มิลลิเมตร / วินาที) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ราง สวิตช์ | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | ที่กำหนดเองทำ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,172.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,916.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,064.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 12,253.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,172.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,916.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,548.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,172.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,400.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,172.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 130 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,172.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,618.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A90 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,916.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,064.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,618.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 3 | - | 1 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,544.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 1 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,102.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A96 | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,400.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,013.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 0.5 | - | 3 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,548.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,511.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,479.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อลอย | ||
฿ 7,479.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก สายไฟ M12 4 ขาพิน A (ตั้งฉาก) | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,697.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,436.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,585.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,479.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9NW | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อลอย | ||
฿ 6,585.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9P | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,139.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อลอย | ||
฿ 4,744.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | ไม่มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,246.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 151 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,246.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 152 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,246.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 153 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,246.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 154 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,246.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 155 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 11,037.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 155 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,246.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 156 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,246.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 157 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,990.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 160 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,246.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 165 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,585.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 165 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9NW | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,660.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 175 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,511.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 180 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,246.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,990.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,139.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,028.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A96 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,474.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,623.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 7,311.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 3 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,585.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,734.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 12,265.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 1 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,511.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,660.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,585.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9NW | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,734.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9NW | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 12,120.81 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9PW | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,734.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9PW | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 4,800.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | ไม่มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 10,775.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 205 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 13,199.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 215 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,064.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 220 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,585.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 220 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,320.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 222 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,064.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 222 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,585.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 230 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,320.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 235 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,585.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 235 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 10,775.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 240 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,320.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 241 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 12,405.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 241 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,934.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 241 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | ไม่มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,320.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 250 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,064.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 250 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,213.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 250 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,362.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 250 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,102.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 250 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A96 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,548.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 250 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 11,086.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 250 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9B | 3 | - | 1 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,660.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 250 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 12,817.92 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 250 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,734.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 250 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9P | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 4,856.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 250 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | ไม่มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,395.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 270 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,395.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 275 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,139.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 286 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,808.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 286 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9N | 3 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 5,395.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 300 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | ไม่มี | - | - | - | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี | ||
฿ 6,139.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 300 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | - | 25.5 | 26 | - | สกรู M | มี | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.18 ถึง 0.7 | - | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ประเภท ไกด์ | ติดตั้งโดยตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง