(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดันพร้อมเกจวัดความดันในตัวพร้อมฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ ARG20K, 30K, 40K ของ SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการมองเห็นเกจวัดความดันในตำแหน่งการติดตั้งหลากหลายตำแหน่ง
· ฟังก์ชั่นในตัวสำหรับระบายแรงดันอากาศจากฝั่งทางออกไปยังฝั่งขาเข้าที่เสถียร
รูปภาพสินค้า ARG20K
รูปภาพสินค้า ARG40K
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น: รุ่นมาตรฐาน
รุ่นผลิตตามสั่ง X406: ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น: รุ่นผลิตตามสั่ง X2101
รุ่น | ARG20K | ARG30K | ARG40K |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||
ช่วงการควบคุมความดันหมายเหตุ 1) | 0.05 ถึง 0.85 MPa | ||
ประเภทระบายความดันได้ | ความดันที่ตั้งค่าไว้: +0.05 MPa (ที่อัตราการไหลของการระบาย 0.1 ลิตร/นาที [ANR]) | ||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||
โครงสร้าง | ประเภทระบายความดันได้ | ||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.21 | 0.40 | 0.57 |
หมายเหตุ 1) ตั้งค่าแรงดันขาเข้าให้สูงกว่าความดันที่ตั้งค่าไว้อย่างน้อย 0.05 MPa
ตัวเลือก | รุ่นที่รองรับ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ARG20K | ARG30K | ARG40K | ||||
การประกอบตัวยึดหมายเหตุ 1) | ARG20P-270AS | ARG30P-270AS | ARG40P-270AS | |||
ชุดนัท | ARG20P-260S | ARG30P-260S | ARG40P-260S | |||
เกจวัดความดัน | ช่วงการแสดงเกจวัดความดัน | มาตรฐาน | 0 ถึง 1.0 MPa | GB2-10AS | GB3-10AS | GB4-10AS |
รุ่นกึ่งมาตรฐาน | 0 ถึง 0.3 MPa | GB2-3AS | GB3-3AS | GB4-3AS | ||
0 ถึง 150 psi | GB2-P10AS | GB3-P10AS | GB4-P10AS | |||
0 ถึง 45 psi | GB2-P3AS | GB3-P3AS | GB4-P3AS |
หมายเหตุ 1) ชุดประกอบประกอบด้วยตัวยึดและนัท
แผนภาพตัวปรับความดันพร้อมเกจวัดความดันในตัวพร้อมฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ ARG20K, 30K, 40K
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
ARG20K | ARG30K | ARG40K | |||
1 | ตัวเครื่อง | ADC | สีเงินแพลทินัม | ||
2 | ฝาครอบ | PBT | สีดำ | ||
3 | ลูกบิด | POM | สีดำ |
หมายเลข | Part name |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง