(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมความดัน AP100 ปล่อยความดันสู่บรรยากาศเมื่อความดันเกินค่าที่ตั้งไว้
[คุณสมบัติ]
· วาล์วควบคุมความดันที่ช่วยรักษาแรงดันภายในท่อให้คงที่
วาล์วควบคุมความดัน AP100: ภาพสินค้า
รุ่น | AP100 |
---|---|
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/8, 1/4 |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ |
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้ | 0.05 ถึง 0.69 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
ตัวยึด | รหัสสินค้า: B21-1P |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.12 |
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
(หน่วย: มม.)
วาล์วควบคุมความดัน AP100: Drawing ระบุขนาด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 733.55 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.69 MPa | ||
฿ 733.55 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ||
฿ 782.00 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | มีตัวยึด | 0.05 ถึง 0.69 MPa | ||
฿ 782.00 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ||
฿ 733.55 | REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.69 MPa | ||
฿ 733.55 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ||
฿ 782.00 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | มีตัวยึด | 0.05 ถึง 0.69 MPa | ||
฿ 782.00 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ||
฿ 733.55 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/8 | G | 1/8 | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.69 MPa | ||
฿ 1,318.18 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | G | 1/8 | G | 1/8 | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ||
฿ 782.00 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/8 | G | 1/8 | มีตัวยึด | 0.05 ถึง 0.69 MPa | ||
฿ 1,398.99 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | G | 1/8 | G | 1/8 | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ||
฿ 733.55 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/4 | G | 1/4 | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.69 MPa | ||
฿ 733.55 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/4 | G | 1/4 | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ||
฿ 782.00 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 1/4 | G | 1/4 | มีตัวยึด | 0.05 ถึง 0.69 MPa | ||
฿ 1,398.99 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | G | 1/4 | G | 1/4 | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ||
฿ 733.55 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.69 MPa | ||
฿ 1,318.18 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ||
฿ 1,398.99 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 22 วัน | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ||
฿ 733.55 | SMC AP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | ไม่มี | 0.05 ถึง 0.69 MPa | ||
฿ 733.55 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | ไม่มี | 0.02 ถึง 0.2 Mpa | ||
฿ 782.00 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | มีตัวยึด | 0.05 ถึง 0.69 MPa | ||
฿ 782.00 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | มีตัวยึด | 0.02 ถึง 0.2 Mpa |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | อื่น ๆ | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | ความโล่งอก |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | เกจวัดความดัน | ไม่มี เกจวัดความดัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง